eShop

Land und Sprache

Ihr gewähltes Land:

Ihre gewählte Sprache:

Übernehmen

Kundenspezifische Zeichnungsteile aus Elastomeren

ELASTEC®

Kundenspezifische Verbindungs- und Dichtungstechnik aus Elastomeren.

Vielfältige Verbindungs- und Dichtungslösungen – ELASTEC®

Maßgeschneiderte Elastomerprodukte und Baugruppen

Verbinden, Dichten, Dämpfen und Entkoppeln

Unsere Lösungen für Dichtungstechnik und Silikon-Formteile sind so konzipiert, dass sie schnell und einfach an verschiedene Industriestandards und Kundenanforderungen angepasst werden können. Unser eigener Werkzeugbau ermöglicht es uns Ihnen ein Höchstmaß an Individualität bei kurzen Lieferzeiten und wettbewerbsfähigen Kosten zu bieten.

Pluspunkte

Vorteile ELASTEC®

  • Temperaturbeständigkeit

    Auch unter dem Einfluss hoher Temperaturen und extremer Kälte bleiben unsere Elastomerprodukte in Form.

  • Dichtigkeit

    Dichtigkeit ist ein absolutes Muss. Die richtige Kombination und Abstimmung unterschiedlicher Materialien führt zu langzeitstabilen Dichtsystemen, die die Funktionalität dauerhaft gewährleisten.

  • Dauerelastizität

    Elastomerprodukte sind oft verschiedenster Umwelteinflüsse ausgesetzt. Eine hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit gewährleisten eine gleichbleibende Elastizität und Reißfestigkeit.

Verfahren und Prinzip

Unser Fullservicekonzept

Wir begleiten Ihre Projekte – von der ersten Idee bis zur Realisierung. Der Dialog mit Ihnen zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Arbeit. Kluges Innovationsmanagement und die intensive Auseinandersetzung mit Ihren Wünschen führen zu maßgeschneiderten Verbindungslösungen.
Gemeinsam mit Ihnen realisieren wir die technisch beste und wirtschaftlich attraktivste Verbindungslösung.

Unser Leistungsspektrum

  • Kundenspezifische Produktentwicklung
  • Materialkompetenz
  • Eigener Werkzeugbau (Spritzguss und 2K‑Spritzguss)
  • Prototyping
  • Akkreditiertes Labor
  • Fulfillment und Logistik
Vielfältige Verbindungs- und Dichtungslösungen – ELASTEC®
ELASTEC® Vielfältige Verbindungs- und Dichtungslösungen

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen oder ein aktuelles Projekt?

Lassen Sie es uns gerne wissen - wir melden uns bei Ihnen

Ihr Kontakt zu uns

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

Materialkompetenz

Erfahren Sie mehr zu den Materialien und finden Sie die richtige Variante für Ihren Anwendungsfall.

  • VMQ (LSR)

    Als zähflüssige A+B-Komponente der Maschine zugeführt, wird das Material durch den Spritzgießprozess dünnflüssig. Erst die prozessgenaue Mischung der Komponenten in Verbindung mit einem optimal abgestimmten Spritzgusswerkzeug gibt Ihrer Idee eine bleibende Form. Der Werkstoff LSR zeichnet sich durch einen exzellenten DVR-Wert und hohe Medienbeständigkeit aus. Das breite Temperaturspektrum macht LSR nahezu zum Alleskönner in Form und Funktion.

  • VMQ (HCR)

    High Consistency Rubber (HCR) oder hochtemperaturvernetzende Feststoffsilikone erweitern das Einsatzgebiet von Silikon. Als verarbeitungsfertiges Compound in fester Form sind kundenindividuelle Anforderungen an Material, Farbe und Bauteil, auch bei kleineren Stückzahlen, möglich. Ähnlich wie LSR wird HCR bei Böllhoff im Spritzgussverfahren verarbeitet. Die Einbringung in das Werkzeugsystem erfolgt über Stopfvorrichtungen oder Streifeneinzüge.

  • FKM

    Die Temperaturbeständigkeit liegt zwischen - 40°C und + 200°C. Darüber hinaus zeichnet es sich vor allem durch seine Alterungsbeständigkeit aus.

Videos

Leistungsspektrum ELASTEC® Lassen Sie sich von unserem Fullservicekonzept überzeugen

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für ELASTEC®? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns