Zusatzsortimente

FLEXIDRIVE®

Individuell Antriebe kombinieren. Mit FLEXIDRIVE®, der maßgeschneiderten Lösung für wirtschaftliche, innovative und prozesssichere Verbindungen.

Kombinierte Antriebskonzepte

FLEXIDRIVE® ist die Zwei-in-eins-Lösung, um Montagekosten zu senken und die Wartung zu vereinfachen.

Der TORX®- bzw. Innensechsrundantrieb eignet sich perfekt für die wirtschaftliche Erstmontage. Um Reparatur- und Wartungsarbeiten zu erleichtern und Argumenten wie schlechterer Werkzeugverfügbarkeit zu begegnen, können mit FLEXIDRIVE® unterschiedliche Antriebe kombiniert werden.

Böllhoff Parabel

Verfahren / Prinzip

Bei der Montage wird der effiziente Innensechsrundantrieb genutzt. Für den Wartungsfall stehen aber gleich mehrere Werkzeugmöglichkeiten zur Verfügung. Sollte der Innenantrieb verschmutzt und dadurch nicht mehr zugänglich oder kein entsprechender Bit vorhanden sein, kann die Schraubverbindung auch über einen Außenantrieb oder andere Alternativen gelöst werden.

Anwendungsbereiche

Mehr Flexibilität für alle Einsatzgebiete. FLEXIDRIVE® eignet sich insbesondere für Produkte, die automatisiert verschraubt werden und im Wartungsfall schnell und ohne Spezialwerkzeug gelöst werden müssen. Daher findet sich die Antriebskombination vielfach in der Bauindustrie, im Land- und Maschinenbau und vielen anderen Branchen wieder.

Produktvorteile
  • Reduzierte Montagezeit durch den Einsatz des Innensechsrundantriebs
  • Nutzung von Standardwerkzeugen bei Wartungs- und Reparaturarbeiten
  • Reduzierung der Werkzeugvielfalt
  • Erhöhung der Werkzeugstandzeiten

Produktvorteile

Es gibt viele gute Argumente für unsere Produkte.

Erfahren Sie mehr über Stärken und Möglichkeiten. Punkt für Punkt.

Reduzierte Montagezeit

Perfekte Kraftübertragung, schnelle Montage. Durch den Einsatz effektiver Innenkraftangriffe der etablierten TORX® Schraube.

Geringere Werkzeugkosten

Die effizienten Antriebssysteme ermöglichen die Nutzung von Standardwerkzeugen bei Wartungs- und Reparaturarbeiten. Bei gleichzeitiger Erhöhung der Werkzeugstandzeiten durch effiziente Antriebssysteme.

Alles aus einer Hand

Mit FLEXIDRIVE® bekommen Sie das Komplettpaket. Wir übernehmen die Beschaffung, Bevorratung und Belieferung.

Technische Beratung

Jeder Anwendungsfall ist anders. Wir finden die technisch beste und wirtschaftlich sinnvollste Lösung.

Detailbeschreibung

 

Volle Flexibilität

Einfach individuell kombinieren. Ob Innensechsrund gepaart mit Außensechskant oder Außensechskant mit Schlitz - mit FLEXIDRIVE® sind unterschiedliche Antriebskombinationen möglich. Da kundenindividuell gefertigt wird, sind auch unterschiedlichste Schraubengeometrien, Gewindeformen, Materialien und Oberflächen wählbar.

Anwendungsbeispiele

 

Die FLEXIDRIVE® Lösung findet sich in vielen Branchen wieder.

Einige Beispiele für die erfolgreiche Umsetzung und eine damit einhergehende Montageerleichterung sind hier exemplarisch aufgelistet:


Zusammenfügen von Motoren / Befestigung von Anbauteilen

Vorherige Lösung: Innensechskantschrauben / Außensechskantschrauben
FLEXIDRIVE® Lösung: Außensechskant-Innensechsrund-Bundschrauben


Halterung von Leuchten

Vorherige Lösung: Kreuzschlitzschrauben
FLEXIDRIVE® Lösung: pentagonal gewindefurchende Schrauben mit Unterkopfsperrverzahnung und Innensechsrund-Schlitz-Antrieb


Verschraubung der Bauteile von Wärmetauschern

Vorherige Lösung: Schlitzschrauben
FLEXIDRIVE® Lösung: trilobular gewindefurchende Schrauben mit Innensechsrund-Schlitz-Antrieb

Cabrio Illustration mit Motor

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.