Presse – 22.01.2016

Zusatzsortimente

Neue Sortimente für sicheres Heben und Transportieren – mit Anschlagpunkten für höchste Traglasten

Beim Heben und Sichern schwerer Lasten wirken starke Kräfte auf die Anschlagpunkte.

Um Sach- und Personenschäden zu vermeiden, muss deshalb ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet sein.

Böllhoff Parabel

 

Böllhoff garantiert für seine hochfesten Anschlagpunkte die 4-fache Sicherheit der Traglast in alle Belastungsrichtungen. Natürlich CE-zertifiziert. Die Produkte sind entsprechend der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG für das sichere Heben von Lasten geeignet und erfüllen die Ansprüche der DGUV Vorschriften (H-Stempel der Berufsgenossenschaften). Der hohe Qualitätsanspruch von Böllhoff zeigt sich auch in der Endkontrolle. Jeder einzelne Anschlagpunkt wird auf Rissschädigungen geprüft und nur bei bestandener Prüfung freigegeben.

Die Produktvarianten im neuen Sortiment von Böllhoff ermöglichen eine optimale Auslegung des Anschlagssystems auf den Belastungsfall der Kunden. Je nach Anwendungsfall bietet sich einer der folgenden Produkttypen an:

Drehbare Ringschraube, drehbare Ringmutter, Anschlagwirbel , Anschlagbock und Verankerungsbügel.

Produktvorteile:

  • 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen
  • CE- und DGUV-zertifiziert
  • Optimale Ausrichtung der Krafteinleitung
  • Geeignet für hohe bis sehr hohe Traglasten
  • 100% Magnaflux-rissgeprüft
  • Breites Sortiment ab Lager verfügbar
  • Anwendungstechnische Beratung
 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2016

Abdruck frei.

 

Verantwortlicher Autor

Frank Nientiedt
Leiter Corporate Marketing
bei der Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon +49 521 4482-01
Telefax +49 521 449364
E-Mail presse@boellhoff.com

 

Beleg erbeten an

Böllhoff Gruppe
Corporate Marketing
Anja Felsch
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
Deutschland

Downloads

Für Journalisten: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen über uns berichten? Laden Sie den Pressetext und Pressefotos einfach herunter.

Was? Dateiformat / Zeichen Erstfreigabe Typ / Größe Download
Pressetext
.doc / 1.403 Zeichen* Januar 2016 12 kB / ZIP
.doc / 1.403 Zeichen* Januar 2016 12 kb / ZIP
Pressefoto (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Januar 2016 2311 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Januar 2016 2311 kb / ZIP
Pressefoto (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Januar 2016 2699 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Januar 2016 2699 kb / ZIP

* inkl. Leerzeichen