03.02.2021|Produkte und Services
Der neue HELICOIL® Smart ist ein erneuter Quantensprung in der HELICOIL® Gewindetechnologie. Ein Drahtgewindeeinsatz mit Zapfen, der nicht gebrochen werden muss. Die Innovation: Die Einbauspindel biegt den HELICOIL® Smart beim Ausspindeln zurück.
Auch der HELICOIL® Smart Gewindeeinsatz aus rhombisch profiliertem Draht ist zu einer federnden Wendel geformt und hat als Free Running-Variante ein Windung für Windung frei durchlaufendes Regelgewinde. Das Ergebnis ist ein lehrenhaltiges Innengewinde bis zum letzten Gewindegang, dieser ist in jedem Fall schraubbar. Er sorgt für hochfeste Gewinde, indem die Kräfte von Flanke zu Flanke in das Aufnahmegewinde übertragen werden.
Zum Eindrehen genügt die Smart-Einbauspindel, die in ihren Abmessungen vergleichbar mit einem Gewindebohrer ist. Die Besonderheit liegt in der Steuerung der Klingenposition. Beim Eindrehen hat sie eine Mitnahmefunktion und beim Herausdrehen wird sie zum Biege- und Stauchwerkzeug.
Es gibt viele gute Argumente für unsere Produkte. Erfahren Sie mehr über Stärken und Möglichkeiten. Punkt für Punkt.
Es gibt viele gute Argumente für unsere Produkte. Erfahren Sie mehr über Stärken und Möglichkeiten. Punkt für Punkt.
• Mit Zapfen und doch zapfenlos • Kein Zapfenbruch – keine Zapfenentfernung • Keine Risiken durch im Bauteil verbleibende Zapfen
• Wie eine Schraube anzusetzen und einzudrehen • Optimales Einlaufverhalten ins Aufnahmegewinde • Einfache Handhabung
• Verkürzte Montagezeit um ca. 20% • Vereinfachte Qualitätssicherung • Ermöglicht Sacklochbohrungen mit minimaler Tiefe – ideal für z. B. vormontierte Baugruppen
• Eine Einbauspindel, zwei Funktionen – 2 in 1 • Element und Einbauwerkzeug kommen aus einer Hand • Der Einbau ist voll automatisierbar