Technické informácie
Stiahnuť
Hľadáte návod na obsluhu vášho obrábacieho nástroja ONSERT®? Tu nájdete váš bezplatný súbor na stiahnutie.
Nie ste si istí, ako máte vykonávať údržbu vášho obrábacieho nástroja ONSERT®? Rýchlo a jednoducho – radi vám poskytneme krátky videonávod.
Najčastejšie otázky
Ručný obrábací nástroj môžete použiť na všetky druhy prvkov ONSERT®. Stačí zmeniť výmennú jednotku.
Prvky je možné umiestniť buď ručne alebo pomocou výmennej jednotky v nástroji. Pre vyššie požiadavky na toleranciu odporúčame použiť šablónu, ktorou je možné ONSERT® SL ONE presne umiestniť na povrch komponentu. Túto šablónu by mal vytvoriť používateľ.
ONSERT® SL ONE je vybavený predvolenou dobou vytvrdzovania 10 sekúnd, čo je dostatočné na lepenie prvkov ONSERT®, ktoré obsahujú vložku skrutky alebo matice. Pri použití jednotlivých plastových spojovacích prvkov na vedenie káblov sa doba vytvrdzovania môže potenciálne skrátiť na 5 sekúnd. Je dôležité overiť dobu vytvrdzovania pre každú aplikáciu.
Lepenie nie je univerzálne použiteľné na všetky materiály alebo povrchy. Štandardné lepidlá ONSERT® majú výnimočne dobré vlastnosti na skle, hliníku (surovom aj na nosných povrchoch, ako sú elektroforetické lakovanie alebo eloxované nátery) a oceli (len po povrchovej úprave). Sú tiež účinné na termoplastických materiáloch, s výnimkou PTFE, PP a POM, ako aj na termosetových materiáloch.
Áno, s použitím dodatočnej dávkovacej technológie.
Pred použitím dávkovacieho aplikátora postupujte podľa pokynov v návode na použitie.
Prečítajte si návod na použitie alebo nás kontaktujte.
Prvok ONSERT® je možné odstrániť dvomi metódami:
1. Pri pôsobení tepla, napríklad pomocou ručného fénu, sa prvok ONSERT® spolu s lepidlom zmäkčí, takže sa dá ľahko odlúpiť zvonku dovnútra pomocou plastovej špachtle.
2. Ako „studené“ riešenie ponúka spoločnosť Böllhoff v príslušenstve plastový klin (číslo dielu: 48501900009), ktorým sa dá prvok uvoľniť aj pomocou 500 g kladiva.
Odporúča sa najskôr vyskúšať obe metódy, aby sa predišlo poškodeniu výrobku zákazníka.
Rôzne výmenné jednotky uľahčujú lepšie umiestnenie a manipuláciu s prvkami ONSERT® počas procesu lepenia. Pri výbere vhodnej výmennej jednotky vám rada pomôže technická kontaktná osoba.
Po naprogramovaní voľného režimu expozície je nosenie ochranných okuliarov povinné. Postupujte podľa pokynov v používateľskej príručke, aby ste predišli zdravotným rizikám.
V rozsahu dodávky kufríka je 5 náhradných O-krúžkov. Odstráňte poškodený O-krúžok pomocou malej pinzety alebo špicatého predmetu. Opatrne položte nový O-krúžok do drážky a pevne ho pritlačte prstami. Na zjednodušenie procesu sa môže ochranný štít odobrať zo zariadenia.
Áno, na meranie je však potrebné použiť vhodný snímač 405 nm a adaptér prispôsobený pre SL ONE. V prípade otázok kontaktujte svojho technického zástupcu.
Zariadenie čistite iba zvonku pomocou bavlnenej handričky bez vlákien namočenej vo vlažnej, čistej vode.
Zvyšky tekutého lepidla môžete opatrne odstrániť bavlnenou handričkou a trochou alkoholu.
Zvyšky stvrdnutého lepidla, napríklad na ochrannom štíte alebo LED kotúči, odstraňujte iba opatrne pomocou plastovej špachtle. Aby ste zabránili poškodeniu zariadenia, kontaktujte vopred svojho zástupcu.
OSOBNÉ PORADENSTVO
Náš tím vám rád poradí.
Kontaktujte nás