eCatalogHľadať
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Slovensko
  2. Novinky zo skupiny Böllhoff
  3. V Turecku bol slávnostne otvorený nový výrobný závod

16. 10. 2025|Spoločnosť

V Turecku bol slávnostne otvorený nový výrobný závod

8. októbra 2025 bol v Izmire oficiálne otvorený náš výrobný závod

Slávnostné prestrihnutie pásky pri otvorení výrobného závodu spoločnosti Böllhoff v Izmire v októbri 2025

Do prevádzky sa uvádza výrobný závod orientovaný na budúcnosť

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnilo približne 100 hostí, medzi nimi zástupcovia miestnej politiky, zástupcovia voľnej zóny IZBAŞ, kde sa nová budova nachádza, a zástupcovia závodov Böllhoff v Bielefelde a Chambéry. Všetci získali prehľad o najmodernejšom výrobnom závode v Izmire, do ktorého sme investovali celkovo cca 20 miliónov eur.

Výroba blízko Európy – pre Európu

Ako 15. výrobný závod spoločnosti Böllhoff na svete, nový závod dodáva svoje produkty predovšetkým na európsky a turecký trh, v súlade s našim prístupom „lokálne pre lokálne“. Nový výrobný závod výrazne zvyšuje našu výrobnú kapacitu pre celú Európu. V Izmire je možné každý rok vyrobiť viac ako 100 miliónov spojovacích prvkov, spočiatku s približne 30 zamestnancami. Slepé nitovacie matice RIVKLE® a závitové vložky AMTEC® sa vyrábajú na mieste na celkovej podlahovej ploche 8 000 m² (resp. 1,1 futbalového ihriska). 

Pohľad zo vzduchu na nový výrobný závod spoločnosti Böllhoff v tureckom Izmire.
Pohľad zo vzduchu na nový výrobný závod spoločnosti Böllhoff v tureckom Izmire.

„Otvorenie tohto závodu je míľnikom pre skupinu Böllhoff. Závod je symbolom dlhodobého partnerstva s regiónom Izmir a spoľahlivosti dodávok pre našich zákazníkov v Európe.“

Michael W. Böllhoff, spoločník-konateľ skupiny Böllhoff a člen vedenia spoločnosti
Michael W. BöllhoffVedenie spoločnosti
»

Nová lokalita podporuje už etablované výrobné závody v Európe

Jedným z kľúčových dôvodov pre výstavbu nového závodu v Izmire bolo to, že výrobné kapacity v etablovaných európskych výrobných závodoch, ako sú Bielefeld a Chambéry, boli v minulosti naplno využité. To si vyžadovalo dodatočné dodávky z nášho výrobného závodu v čínskom Wu-si, aby sme uspokojili dopyt zákazníkov v Európe.

Dodatočné výrobné kapacity v Turecku túto potrebu v budúcnosti eliminujú a skrátia pritom dodacie trasy pre mnohých európskych zákazníkov spoločnosti Böllhoff. To je výhoda pre našich zákazníkov aj pre našu uhlíkovú stopu v logistickom reťazci. 

Turecký trh bude tiež profitovať zo spojovacích prvkov miestnej výroby z Izmiru. V Turecku pôsobíme už takmer 20 rokov, v hlavnom meste Istanbul máme obchodné zastúpenie. 

Hostia získali pri slávnostnom otvorení prehľad o výrobe vo výrobnom závode spoločnosti Böllhoff v tureckom Izmire.
Pri slávnostnom otvorení v Izmire si hostia prehliadli aj výrobné haly.

„V závode v Izmire sa naša dlhodobá vízia stáva realitou: miestom, odkiaľ môžeme našim európskym zákazníkom dodávať vysoko kvalitné štandardné spojovacie prvky za primeranú cenu a s motivovanými ľuďmi.“

Thierry Morin, generálny riaditeľ spoločnosti Böllhoff France a projektový manažér pre stavebný projekt skupiny Böllhoff v Izmire
Thierry MorinProjektový manažér a generálny riaditeľ spoločnosti Böllhoff France
»

Závod orientovaný na budúcnosť, ktorý sa sústredí na rast

Výroba sa už v závode v Izmire začala a systém riadenia kvality na mieste bol certifikovaný podľa normy ISO 9001. Ďalšie certifikácie pre automobilový priemysel (IATF 16949) a náš systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001) sa plánujú na roky 2026 a 2027. 

Nová budova ponúka aj dostatočné rezervy na budúci rast. Druhé poschodie poskytuje ďalších 3 000 m² priestoru na rozšírenie, ktorý je v súčasnosti ešte nevyužitý. V najbližších rokoch sa v Izmire plánuje nábor ďalších zamestnancov, čím sa počet zamestnancov v tomto závode do roku 2027 zvýši na cca 50. 

Slepé nitovacie matice a slepé nitovacie skrutky RIVKLE®
Jeden z dvoch produktov, ktoré sa vyrábajú v Izmire:slepá nitovacia matica RIVKLE®od spoločnosti Böllhoff