Závitové vložky HELICOIL® sa osvedčujú v praxi. Už viac ako 65 rokov. Sú k dispozícii vo verziách Free Running (volľne priechodzie) a Screwlock (se svorným účinkom na skrutku) Zelená, alebo červená farba uľahčuje identifikáciu po aplikácii.
Závitové vložky HELICOIL® sa osvedčujú v praxi. Už viac ako 65 rokov. Sú k dispozícii vo verziách Free Running (volľne priechodzie) a Screwlock (se svorným účinkom na skrutku) Zelená, alebo červená farba uľahčuje identifikáciu po aplikácii.
Závitové vložky HELICOIL® vytvárajú vysokopevné, voči opotrebeniu odolné, tepelno zaťažiteľné závity najvyššej presnosti tým, že sily sú prenášané do upínacieho závitu z boku na bok. Znížený prieměr pri vložke HELICOIL® Plus v prvom chode závitu zaisťuje, že závitovu vložku možno zaskrutkovať ako skrutku.
HELICOIL® sa používá v strojárenstve, v elektrotechnickom priemysle, v automobilovom priemysle, v leteckej doprave a kosmonautike. Ve skriniach prevodoviek, výfukových systémoch, hnacích ústrooch a satelitoch, na vystuženie závitov, opakované skrutkovanie, údržbu alebo opravy. HELICOIL® sa používá tiež v svietidlach, elektrických prístrojoch, vŕtacích kladivách a tlakových strojoch.
Závitové vložky HELICOIL® Plus splňujú rôzne požiadavky a normy z priemyslu, letectva a kosmonautiky a mají ďalšie certifikácie a skúšky spôsobilosti, ako napr. v oblasti techniky pre elektrárne.
Existuje mnoho dobrých argumentov v prospech naších produktov.
Viac informácií o výhodách a možnostiach. Bod za bodom.
V extrémnych podmienkach sa prejaví skutočná kvalita. Tiež pod vplyvom vysokých teplôt a vlhkosti zostávajú závitové vložky HELICOIL® stabilné a spoľahlivé. Vždy podľa prípadu použitia sa závitové vložky zhotovujú z rôznych materiálov.
Dlhodobá odolnosť. Vysoká povrchová kvalita valcovaného závitu matice z austenitickej chromniklovej ocele zaručuje vysoko zaťažiteľný, neopotrebiteľný závit s konštantným, extrémne nízkym trecím momentom závitu.
Konštantné po celej dĺžke skrutkovania. Elastické vlastnosti závitovej vložky HELICOIL® umožňujú rovnomerné rozdelenie zaťaženiaí a pnutia.
Bez samočinného uvoľnenia. Závitová technika a polygonný chod závitu HELICOIL® Screwlock vedú k vysokému upevneniu trecou silou, a tým ku svornému účinku na skrutku. Ďalší zaistenie spoja závlačkou, lepidlom alebo podložkami nie je nutné.
Menej trenia, vyššia presnosť. Pri procese uťahovania skrutky riadeným krútiacim momentom sa presnejšie nastavuje nastaviteľná predpínacia sila skrutky a lepšie sa využívá medza preťahu skrutky.
Perfektná pre ľahkú konštrukciu. HELICOIL® v sebe spája minimálnu potrebu miesta a vysokú zaťažiteľnosť. Je tak optimálne možné používať vysokopevné skrutky tiež v materiáloch s nízkou pevnosťou v strihu.
Rombicky profilovaný drôt, tvarovaný do pružiacej špirály – „plus“ je zvláštny začiatok závitu voči HELICOIL® Classic. Jednoduché nasadenie a zaskrutkovanie ako pri skrutke. K tomu stačí montážne vreteno, ktoré má porovnateľné rozmery so závitníkom. Aj naďalej možno používať predchádzajúce nástroje s pôvodným konštrukčným tvarom. Vďaka takto značne rozšírenému programu použiteľných nástrojov sa skrátia doby montáže až o 20 % oproti doterajším metodám.
Rýchlo a bezpečne namontovaná – bez odlomenia čapu. Inovatívny závit vložky umožňuje montáž z oboch strán v rovnakej kvalite. Vďaka obojstranne zníženému závitu a koncom drôtu s optimalizovaným zavedením možno závitovú vložku HELICOIL® Tangfree namontovať bez jej špeciálneho vyrovnaníia. HELICOIL® Tangfree možno ľahko naskrutkovať na vreteno a veľmi ľahko sa naskrutkuje do upínacieho závitu. Pružne uložený montážny brit zasahuje pri skrutkovaní na vreteno do unášacieho zárezu drôtenej závitovej vložky a bezpečne ju namontuje do pripraveného upínacieho závitu.
Optimalizovaná geometria navyše minimalizuje opotrebenia nástroja. Koncept nástroja pôsobivo zaujme vysokou životnosťou britov a veľmi ľahkou údržbou.
Viac informácií: related downloads.
Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.
| Názov | Jazyk | Verzia | Súbor | Na stiahnutie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HELICOIL® Plus Závitové vložky pro kovy
|
angličtina | 0100/16.02 | 2941 kb / PDF | ||||
|
Palcové závitové vložky HELICOIL® Plus pro kovy
|
angličtina | 0101/15.02 | 3494 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® Tangfree Drátěná závitová vložka bez čípku pro vysoce zatížitelný závit
|
angličtina | 03/2019 | 2618 kb / PDF | ||||
|
HELICOIL® Plus Řešení opravy pro vadný závit
|
angličtina | 02/18 | 994 kb / PDF | ||||
|
The Blue Book Aerospace Buyer’s Directory To HELICOIL® Wire Thread Inserts
|
angličtina | 0130/16.02 | 522 kb / PDF | ||||
|
Příběh úspěchu EUROPIPE proniká s HELICOIL® do nových dimenzí!
|
angličtina | 0316/15.02 | 353 kb / PDF | ||||
|
Příběh úspěchu KSB a HELICOIL®: Energické spojení!
|
angličtina | 0317/15.02 | 344 kb / PDF | ||||
|
Příběh úspěchu Firmy WE-EF a Böllhoff osvětlují Bielefeld
|
angličtina | 0318/15.02 | 333 kb / PDF |
Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.