Dvojdielny upevňovací systém SNAPLOC® sa skládá z guľového čapu a spojky pre rýchlu montáž a zakládá se na systéme jednoduchých západkových alebo zásuvných spojov.
Dvojdielny upevňovací systém SNAPLOC® sa skládá z guľového čapu a spojky pre rýchlu montáž a zakládá se na systéme jednoduchých západkových alebo zásuvných spojov.
Dvojdielne prevedenie, jednoduchá montáž. Akonáhle guľový čap zapadne do guľovej "panvy" v spojke, vznikne spoj, ktorý vyrovnáva tolerancie a izoluje vibrácie a hluk.
SNAPLOC® je možné používať v najrôznejších oblastiach, napr. pri výrobe zariadení pre odsávacie kanály vo valcovniach, vo filtračnej technike k upevneniu rámu filtru alebo pri stavbe žeriavu pre účely obloženia kabíny.
Aj v automobilovom priemysle sa často používajú izolujúce zásuvné spoje SNAPLOC®.
Existuje mnoho dobrých argumentov v prospech naších produktov.
Viac informácií o výhodách a možnostiach. Bod za bodom.
Jednoduchý princíp pre komplexné požiadavky: spojenie nasunutím, uvolnenie stiahnutím.
Znížené vibrácie a nízká hlučnosť. Vibrácie sa neprenášajú z jednej súčasti na druhú.
Jednoduché a cenovo výhodné. Len dva diely – guľový čap a spojka – systému SNAPLOC® pre zjednodušenie výrobných procesov.
Väčšia voľnosť pri konštrukcii. S vhodnými možnosťami upevnenia pre každé použitie.
Absolútne nenápadné. Spoje SNAPLOC® možno integrovať do designu príslušných komponentov.
Jeden guľový čap, jedna spojka – jednoduchý priníip zásuvných spojov SNAPLOC® zaisťuje optimálne usadenie a súčasne izoláciu vibrácií. Preto se v spojke nachádza guľová panva, do ktorej guľová čap zapadne.
Spojka zásuvného spoja sa namontuje na spodnú stranu príslušných súčastí do odpovedajúcej obíjmky a upevní sa v nej s tvarovým stykom. Guľový čap je možné podľa prevedenia priskrutkovať, nalepiť, alebo zaklapnúť na príslušné komponenty. Montáž sa provádza jednoduchým nasunutím, demontáž stiahnutím.
Guľové čapy se vyrábajú z kvalitných plastov, napr. PA6, PA66 alebo PPA s 30 % alebo 50 % podielom sklenných vlákien. Prenášané sily v spoji omedzuje spojka. Guľový čap z plastu navyše ponúkaí výhody tepelnej a elektrickej izolácie.
V závislosti na požadiavky na tepelné a mechanické vlastnosti a odolnosť voči médiám sa spoliehame na vhodné materiály. Sieťované elastomery/guma alebo termoplastické elastomery pri vstrekovaní.
Podrobnejšie informácie a porovnanie tried TPE nájdete v produktovom katalógu SNAPLOC® (4350) v sekcii Ke stažení.
Viac informácií: related downloads.
Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.
| Názov | Jazyk | Verzia | Súbor | Na stiahnutie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SNAPLOC® Vibration and noise decoupling plug-in connections
|
angličtina | 08/2019 | 974 kb / PDF | ||||
|
Příběh úspěchu Design a technika na revoluční cestě!
|
angličtina | 0323/16.02 | 300 kb / PDF | ||||
|
Příběh úspěchu firem Husqvarna a Böllhoff: Příběh úspěchu na mezinárodním hřišti
|
angličtina | 0320/15.02 | 339 kb / PDF |
Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.