eCatalogHľadať
Country and language
Choose country:
Choose language:

Vytvorenie závitov

IMTEC®

Vysoko zaťažiteľné závitové vložky pre opláštenie.

IMTEC® – závitové vložky pre plasty

Zosilnenie plastových dielov

Vysoko zaťažiteľné a neopotrebiteľné

Plast má mnoho výhod. Najväčšie z nich sú v kombinácii s kovom, lebo sa spája nízka hmotnosť a vysoká pevnosť. Inovatívne vkladacie vložky IMTEC® sa hodia najmä na opláštenie termoplastmi a duroplastmi a na použitie s kompozitnými materiálmi CFK.

Plusy

Výhody IMTEC®

  • Ochrana proti korózii

    Odolné voči korózii a kyselinám vďaka použitiu ušľachtilej ocele 1.4301/10. To znamená, že napríklad z hľadiska potenciálu neexistuje rozdiel oproti uhlíkovým vláknam.

  • Čistota konštrukčných dielov

    Čistá záležitosť. Vďaka vysokej kvalite povrchu môžete zvyškové nečistoty zredukovať na minimum.

  • Zaťažiteľnosť

    Vysoká vyťahovacia sila vďaka optimalizovanému prekrytiu bokov v plaste.

Metóda a princíp

Hybridné riešenie

IMTEC® ponúka neopotrebiteľné, zaťažiteľné kovové závity vo veľmi kvalitných plastových dieloch. Vkladacie vložky IMTEC® sa pred zhotovením konštrukčného dielu ručne alebo s použitím manipulačného systému vložia do nástrojovej formy. Tu sa vložky opláštia plastom. Potrebné je len geometrické prispôsobenie jadrových kolíkov tvarovacích nástrojov kovovým vložkám IMTEC®.

Prierez oplášteného IMTEC® Co – závitové vložky pre opláštenie
Opláštený IMTEC® CoPrierez

Máte otázky?

Sme tu, aby sme vám pomohli

Chcete sa dozvedieť viac o našich výrobkoch alebo službách? Náš tím vám rád poradí.

Kontaktujte nás

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy produktov IMTEC®

Na rozmanité aplikácie ponúkame výber rôznych závitových vložiek pre plasty.

  • IMTEC® CO

    Závitová vložka IMTEC® CO pre opláštenie je asymetricky valcovaný drôt z ušľachtilej ocele A2 (voliteľne aj A4) – prevažne so závitom so slepým otvorom. Drôt je navinutý do pevného puzdra s minimálne jedným prírubovým rozšírením. Procesom tvarovania sa prvky dodatočne zmagnetizujú a môžu sa tak pridržiavať na magnetických jadrových kolíkoch.

    Výhody

    • Maximalizovaná použiteľná dĺžka závitu
    • Odolnosť voči korózii a kyselinám
    • Zvýšená technická čistota (minimalizácia zvyškových nečistôt)
    • Vysoká vyťahovacia sila vďaka optimalizovanému prekrytiu bokov v plaste
    • Zníženie hmotnosti konštrukčného dielu
  • IMTEC® CF

    IMTEC® CF s dvojitou prírubou je tvarovaný za studena z ocele. Presné nastavenie dĺžky závitovej vložky podľa veľkosti tvarovaného dielu umožňuje rozsah deformácie IMTEC® CF. Pri zatváraní stlačia časti tvarovaného dielu IMTEC® CF a tým sa presne nastaví dĺžka konštrukčného dielu (D ± 0.15 mm).

    Výhody

    • Možné sú veľmi veľké priemery príruby
    • Odolnosť proti skrúteniu vďaka šesťhranu/ryhovaniu
    • Vytvorenie zárezu ako odpor proti axiálnemu vytiahnutiu
    • Žiadne obrábanie rezaním
    • Môže sa používať ako rozperné puzdro

Informácie a viac

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o IMTEC®? Stiahnite si ďalšie informácie tu.

Viac informácií

Radi pomôžeme

Máte otázky ohľadne aktuálneho projektu?

Dajte nám vedieť – spojíme sa s vami

Kontaktujte nás