eCatalogHľadať
Country and language
Choose country:
Choose language:

Nitovanie

RIVQUICK®

Slepé nity RIVQUICK® na bezpečné spájanie tenkostenných konštrukčných dielov

Slepý nit RIVQUICK®

Odolné spoje

Flexibilné a efektívne

Na spájanie konštrukčných dielov prístupných len z jednej strany: so slepými nitami RIVQUICK® je možné tenkostenné konštrukčné diely spojiť natrvalo

Plusy

Výhody RIVQUICK®

  • Osvedčený spojovací systém

    Vždy dobré riešenie pre duté telesá, kryty alebo profily so spojom v miestach bez prístupu zo zadnej strany.

  • Bez vytvárania tepla

    Bez deformácie, bez tepelného sfarbenia. Na rozdiel od zvárania nie je obrobok nepriaznivo ovplyvnený. To znamená, že sa môže používať aj v konštrukčných dieloch s povrchovou úpravou.

  • Vhodné pre konštrukčné diely s povrchovou úpravou

    Proces nitovania nepoškodzuje povrchovú úpravu konštrukčných dielov.

  • Široký sortiment materiálov pre spojovací prvok

    Vrátane hliníka, ocele, ušľachtilej ocele atď.

Metóda a princíp

Vložiť, prinitovať, hotovo.

Slepý nit sa vloží do otvoru konštrukčného dielu. Osadzovací nástroja potiahne za nitovací trň tak, aby zdeformoval nitovacie puzdro a pevne ho spojil s konštrukčným dielom. Po dosiahnutí sily zlomu sa nitovací tŕň v mieste požadovaného zlomu odtrhne a môže sa jednoducho zlikvidovať.

Slepé nity RIVQUICK®Nitovací proces

Máte otázky?

Sme tu, aby sme vám pomohli

Chcete sa dozvedieť viac o našich produktoch alebo službách? Náš tím vám rád poradí.

Kontaktujte nás

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy produktov RIVQUICK®

Jednostranné upevnenie a rozmanitá použiteľnosť: správny slepý nit pre každý materiál.

  • Slepé nity RIVQUICK® Standard

    Výhody

    • Veľká rozmanitosť kombinácií materiálov pri slepých nitoch
    • Rôzne tvary hlavy
    • Veľmi nízke náklady
  • Viacúčelové slepé nity RIVQUICK® Varigrip

    Výhody

    • Pevné osadenie aj pri rôznych priemeroch otvoru
    • Odolnosť voči vibráciám
    • Veľký svorný rozsah
    • Tŕň nevyčnieva na osadzovacej hlave
    • Výhody z hľadiska skladovania a nákladov
  • Tesniace nity RIVQUICK®

    Výhody

    • Vzduchotesné a vodotesné do 3 barov (pri správnom použití!)
    • Montujú sa bežnými nástrojmi pre slepé nity
  • Vysoko zaťažiteľné slepé nity RIVQUICK® Varibulb

    Vzhľadom na vopred stanovený bod zlomu tŕňa a držanie v tele nitu je pevnosť v strihu nadpriemerne vysoká.

    Špecifická deformácia, ktorá vzniká v okamihu nitovania, ako aj rozloženie spojovacích síl, vám umožňujú nitovať tenké plechy.

  • Vysoko zaťažiteľné slepé nity RIVQUICK® Varibolt

    Pevnosť v strihu dosiahnutá týmito nitami je veľmi vysoká, takže zmontované konštrukčné diely majú vyššiu pevnosť. Nit je navyše možné používať k spájaniu konštrukčných dielov rôznej hrúbky.
    Veľký svorný rozsah týchto nitov umožňuje racionalizáciu spojovacích prvkov, vďaka čomu môžete profitovať zo zníženia skladových zásob.

  • Vysoko pevné slepé nity RIVQUICK® Varibolt Plus

    Výhody

    • Vysoká svorná sila (plechy sa dajú pritiahnuť k sebe)
    • Odolné proti striekaniu
    • Predĺžená dĺžka úchopu umožňuje široký rozsah použitia
    • Vysoká mechanická sila a odolnosť proti vibráciám (mechanické zaistenie)
    • Nie je potrebná špeciálna hubica (vnútorné zaistenie)
  • Vysoko zaťažiteľné slepé nity RIVQUICK® Varilock

    Výhody

    • Jeden nitovaný spoj dokáže nahradiť niekoľko štandardných nitovaných spojov
    • Zaručená vysoká tesnosť nitovaného spoja
    • Mimoriadne vysoké pevnosti pri dynamických zaťaženiach
    • Silné axiálne pritlačenie konštrukčných dielov k sebe so spojovacími medzerami
  • Nity RIVQUICK® Speed

    Tieto slepé nity sú špeciálne vyvinuté na poloautomatické spracovanie. Pri použití metódy rýchleho spájania nie je potrebné jednotlivo vkladať každý nit do osadzovacieho nástroja. Dokážete spracovať až 70 slepých nitov za minútu.

  • Špeciálne slepé nity RIVQUICK®

    Aplikácie

    • Mäkké/krehké konštrukčné diely
    • Použitie pri slepom otvore
    • Uzemnenia/ukostrenia
    • Lakované konštrukčné diely

Videá

Technológia RIVQUICK®

Informácie a viac

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o RIVQUICK®? Stiahnite si ďalšie informácie tu.

Viac informácií

Máte otázky?

Sme tu, aby sme vám pomohli

Chcete sa dozvedieť viac o našich produktoch alebo službách? Náš tím vám rád poradí.

Kontaktujte nás