Jednoduchá montáž, dvojitá spoľahlivosť. SEAL LOCK® utesňuje súčasne v závite a pod hlavou. Tesniace matice sú jednodielné, ľahko montovateľné a zaistené proti uvoľneniu.
Jednoduchá montáž, dvojitá spoľahlivosť. SEAL LOCK® utesňuje súčasne v závite a pod hlavou. Tesniace matice sú jednodielné, ľahko montovateľné a zaistené proti uvoľneniu.
Pri tesniacích maticiach SEAL LOCK®
sa jedná o jednodielné konštrukčné prvky. Tesnenie proti úniku je v závite a aj v styčnej ploche matice. Pomocou tesniacích matíc SEAL LOCK® možno realizovať vysoko pevný skrutkový spoj bez straty predpínacej sily – a to i opakovane.
Tesniace matice SEAL LOCK® sa používajú aj v hydraulických riadiacich systémoch na utesnenie a zaistenie nastavovacích skrutiek v priestore spetného toku bloku rozvádyacích šúpatiek. SEAL LOCK® možno použiť aj na zaistenie skrutiek na pretlakovom ventile dopravných čerpadiel s vnútorným ozubením alebo na utesnenie a zaistenie na ose regulačnej páky regulátoru prítoku pre zariadenie na tankovanie lietadiel.
Existuje mnoho dobrých argumentov v prospech naších produktov.
Viac informácií o výhodách a možnostiach. Bod za bodom.
Dvojnásobné tesnenie. Tesniaca matica tesní súčasne v závite a pod hlavou proti kvapalinám a plynom.
Odolnosť voči chladu a teplu. Tesniaca matice SEAL LOCK® je odolná voči teplotám od ‑40 °C do 110 °C.
Kovová podložka zamedzuje strte predpínacej sily pri vložení tesniaceho krúžku.
Náš štandardný sortiment obsahuje normálne závity i závity s jemným stúpaním od M 6 do M 20. Ďalšie rozmery a špeciálne riešenia sú možné na vyžiadanie.
Tesniace matice SEAL LOCK® poskytujú celý rad výhod oproti viacedielnému riešeniu – pozostáva z uzavretej matice, poistnej matice a dvoch tesniacích podložiek. Šetrí čas pri montáži a sú schopné realizovať optimálny skruktový spoj bez straty predpínacej sily. Pri minimálnej potrebe priestoru.
Viac informácií: related downloads.
Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.
| Názov | Jazyk | Verzia | Súbor | Na stiahnutie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Těsnicí matice SEAL LOCK® se sníženými náklady na montáž a zajištěním proti ztrátě
|
angličtina | 01/2018 | 356 kb / PDF |
Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.