eCatalogHľadať
Country and language
Choose country:
Choose language:

Priame skrutkovania

EJOT DELTA PT®

Robustné s dlhou životnosťou: skrutky do plastu EJOT DELTA PT® vytvárajú silné spoje pre ľahké konštrukcie.

Obrázok skrutky EJOT DELTA PT®

Pre spoľahlivé priame skrutkovania

Spoľahlivé priame skrutkovanie pre plasty: závitorezná skrutka EJOT DELTA PT®

Priame skrutkovania pre plasty umožňujú tenkostenné a ploché konštrukcie. Ponúkajú tak úspory materiálu a kratšie cykly pri vstrekovaní. Skrutky EJOT DELTA PT® majú aj pozitívny efekt na celkové náklady na spojenie: priame skrutkovanie efektívne znižuje náklady.

Plusy

Výhody EJOT DELTA PT®

  • Minimálne radiálne pnutie

    Malé vrcholové uhly znižujú radiálne pnutie a umožňujú tenkostennú konštrukciu.

  • Veľká samosvornosť v závite

    Optimalizované stúpanie závitu účinne zabraňuje tomu, aby sa skrutka sama uvoľnila.

  • Vysoká torzná sila a pevnosť v ťahu

    Zväčšenie prierezu jadra zvyšuje pevnosť. Aj vo vystužených termoplastoch dosahuje skrutkový spoj vysoké predpínacie sily a uťahovacie momenty.

  • Hospodárnosť a dlhá životnosť

    Používajte štandardizované diely, ako napríklad EJOT DELTA PT®, na zníženie vašich nákladov na skladovanie. Vďaka výberu tých najlepších materiálov s oceľou PT10 Q&T má skrutka extrémne dlhú životnosť.

  • Pevné osadenie

    Optimalizované odtekanie materiálu pri montáži zaisťuje, že skrutka je dokonale osadená.

  • Znížená hmotnosť

    V ľahkých konštrukciách záleží na každom grame. Na rozdiel od bežných spojov je možné použiť veľmi krátke skrutky a malé priemery.

Metóda a princíp

Obzvlášť sa hodia pre termoplastické materiály

EJOT DELTA PT® je inovácia skrutky PT. Je výsledkom dlhoročných praktických skúseností so skrutkovaním termoplastov. Ako robustný spoj sľubuje najlepší výkon aj v tých najextrémnejších podmienkach použitia.

Jeho špeciálna geometria závitu je výsledkom dôkladnej analýzy vytlačenia materiálu pri tvarovaní závitu. Stará sa o optimálne odtekanie deformovaného plastického materiálu a v konečnom dôsledku spoľahlivý a bezpečný spoj. Špeciálny variant EJOT DELTA PT P® je vyrobený z vysoko výkonného plastu (a preto je vhodný na aplikácie s ľahkými konštrukciami, ako aj elektricky alebo tepelne izolované skrutkové spoje v štandardných termoplastoch). Špeciálny variant EJOT DELTA PT DS bol špeciálne vyvinutý pre duroplasty, ktoré v dôsledku svojej tvrdosti a krehkosti kladú mimoriadne nároky na priame skrutkovanie.

Obrázok troch variantov produktu EJOT DELTA PT®
EJOT DELTA PT®tri varianty produktu
Funkcia EJOT DELTA PT®

Geometria EJOT DELTA PT®

  • Prierez jadra skrutky EJOT DELTA PT®

    Prierez jadra EJOT DELTA PT®

    Vysoká torzná sila a pevnosť v ťahu vďaka veľkému prierezu jadra.

  • Boky závitu skrutky EJOT DELTA PT® s tvarovaným maticovým materiálom

    • Optimálne odtekanie deformovaného plastu
    • Veľká samosvornosť proti uvoľneniu
    • Vysoké prekrytie závitu aj pri malej hĺbke skrutkovania
    • Odtekanie materiálu s oveľa menším poškodením
  • Boky závitu skrutky EJOT DELTA PT® detailne

    • Geometria závitu podľa plastu
    • Vyvážený pomer predpínacej sily k plošnému tlaku
    • Možné sú vysoké predpínacie sily a uťahovacie momenty
    • Vysoká samosvornosť vďaka stúpaniu závitu podľa plastu
    • Veľké prekrytie boku umožňuje nízky plošný tlak (PFL). Zníženie pnutia v polymére preto zostáva nízke a zvyšková predpínacia sila spoja maximálna.
  • Prierez geometriou boku závitu skrutky EJOT DELTA PT®

    • Minimálna radiálna dilatácia vďaka vrcholovému uhlu 20°/30°
    • Zo 140° prechodového uhla zubu závitu k priemeru jadra vyplýva vysoká tuhosť v ohybe v zube závitu.
    • Možné je tenkostenné tubusové vyhotovenie. To znamená úsporu materiálu a realizáciu aspektov ľahkých konštrukcií. Menej vstrekovacích cyklov predstavuje ďalšiu optimalizáciu procesu.

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy produktov EJOT DELTA PT®

  • pre termoplasty

    EJOT DELTA PT® pre termoplasty

    Vyhotovenie skrutkovacieho tubusu v spojení so svorným dielom má rozhodujúci vplyv na trvanlivosť skrutkového spoja. EJOT DELTA PT® bol špeciálne vyvinutý pre priame skrutkovanie do termoplastov.
    Kombinácia špeciálneho stúpania závitu a vytvarovaného vrcholového uhla umožňuje vytvoriť obzvlášť efektívny spoj.

  • pre duroplasty

    EJOT DELTA PT® DS pre duroplasty

    Skrutka EJOT DELTA PT(R) umožňuje spoľahlivé spoje na priame skrutkovanie do plastu. Niektoré konštrukcie si vyžadujú duroplasty, ktoré v dôsledku svojej tvrdosti a krehkosti kladú mimoriadne nároky na priame skrutkovanie.
    Aby bolo možné priame skrutkovanie do týchto mimoriadne náročných materiálov, sú potrebné upravené boky závitu. Skrutka EJOT DELTA PT® DS má špeciálne drážky na osvedčenej geometrii závitu EJOT DELTA PT®, ktorá významne podporujú proces rezania v závite matice.

  • pre štandardné termoplasty

    EJOT DELTA PT® P pre štandardné termoplasty

    Pri dimenzovaní konštrukčných dielov na priame skrutkovanie do termoplastov s oceľovými skrutkami často dochádza k tomu, že pevnosť materiálu obrobku je výrazne nižšia ako materiál skrutky. Týka sa to najmä štandardných termoplastov.
    Skrutka EJOT DELTA PT® P je preto vyrobená z vysoko výkonného plastu PPA GF50, tak ako materiál skrutky. Ten umožňuje samorezný skrutkový spoj v štandardných termoplastoch. Vďaka tomu môžete realizovať ľahký a elektricky, resp. tepelne izolovaný skrutkový spoj.

Informácie a ďalšie možnosti

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o EJOT DELTA PT®? Stiahnite si ďalšie informácie.

Viac produktov