Jednoduchá montáž a ešte ľahšia obsluha – správny rýchlospoj umožňuje tiež opakované zaistenie a odistenie. QUICKLOC® se skvele hodí pre diely, ktoré se často demontujú.
Jednoduchá montáž a ešte ľahšia obsluha – správny rýchlospoj umožňuje tiež opakované zaistenie a odistenie. QUICKLOC® se skvele hodí pre diely, ktoré se často demontujú.
Rychlouzávěry QUICKLOC® jsou přizpůsobitelné ohledně barvy a designu, nevyžadují údržbu, jsou odolné proti vibracím a zajištěné proti ztrátě. Vedle standardních provedení nabízíme také možnost zhotovení speciálních variant. Díky inovativním řešením jsme v oblasti rychlouzávěrů vybaveni pro každý úkol.
Svěrné, otočené a tlakové uzávěry QUICKLOC® se používají ve všech průmyslových oblastech, v nichž jsou požadovány opakovaně rozebíratelné spoje pro zrychlenou montáž. Systémy QUICKLOC® se používají například v železniční dopravě, v automobilovém průmyslu, v lékařské, kompresorové a topné technice a také v letecké dopravě.
Existuje mnoho dobrých argumentov v prospech naších produktov.
Viac informácií o výhodách a možnostiach. Bod za bodom.
Nekomplikovaná manipulácia. Pre rýchly a jednoduchý prístup ku komponentom náročným na údržbu.
Uzavieracé čapy sa pod ľahkým tlakom zaistia do spodného dielu rýchlospoja tak aby zapadli a montáž je hotová.
Tento rýchlospoj sa prispôsobí.
Pri konštruovaní hlavy možno realizovať aj špeciální požadiavky na design, pre individuálne navrhovanie geometrie a farby.
Rychlé otevření, rychlé zavření: rychlouzávěry QUICKLOC®. Nejprve je nutno spodní díl uzávěru zaklapnout do hranatého úchytu. Uzavírací čep se zavede do otvoru a volitelně se zajistí upínací podložkou proti ztrátě. K zavření se uzavírací čep s lehkým tlakem zašroubuje do spodního dílu uzávěru. Promyšlená geometrie dílů zajišťuje, že zaskočí do spodního dílu a je fixován bez vůle ve své pozici.
Stačí jednoduché otočení o čtvrt otáčky doprava nebo doleva a uzávěr je otevřený. Elastická oblast spodního dílu uzávěru se přitom roztáhne, tak se čep opět uvolní.
Viac informácií: related downloads.
Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.
| Názov | Jazyk | Verzia | Súbor | Na stiahnutie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QUICKLOC® Rychlouzávěry
|
angličtina | 0600/16.02 | 586 kb / PDF |
Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.