Ľahká konštrukcia je neustále na vzostupe. Ekonomické výhody sú zjavné, ale technická realizácia je často veľkou výzvou. Na spájane obzvlášť tenkých plechov a úučastí bez nežiadúcich maticových prvkov sme vyvinuli priame skrutkovanie QUICK FLOW®.
Ľahká konštrukcia je neustále na vzostupe. Ekonomické výhody sú zjavné, ale technická realizácia je často veľkou výzvou. Na spájane obzvlášť tenkých plechov a úučastí bez nežiadúcich maticových prvkov sme vyvinuli priame skrutkovanie QUICK FLOW®.
Skrutka do tenkého plechu QUICK FLOW® vyvrtá otvor do plechu, tvaruje priechod a potom vyrezává metrický závit. Takto vytvorený upínací otvor má výhodnšiuí konštrukčnú výšku v bode skrutkového spoja a presné stúpanie závitu. Výsledok: dostatočné prekrytie tvárnených metrických bokov závitu. Montáž je možné aj automatizovať.
Či sa jedná o automobilový priemysel, ľahké konštrukcie, alebo výrobu klimatizácie a ventilácie –QUICK FLOW® sa hodí pre všetky prípady skrutkovania, kde sú tenlé plechy z ocelei, nerez ocele alebo hliníku, upevnené bez predvŕtaných otvorov.
Existuje mnoho dobrých argumentov v prospech naších produktov.
Viac informácií o výhodách a možnostiach. Bod za bodom.
Bez předvrtávání otvorů, bez vysekávání. Špička šroubu pronikne plechem a vytvoří přitom samostatně průchod.
Univerzální použitelnost. Pro nižší náklady na vedení skladových zásob, také za účelem úspory přídavných maticových prvků.
Rychle a automatizovaně. Montáž šroubů do tenkého plechu QUICK FLOW® umožňuje krátké doby taktu.
Také je bez problémů možné opakované uvolnění a utažení.
Stabilní špička spirály umožňuje šroubování bez předvrtávání. Také je možné kombinovat různé materiály jako např. hliník a ocel. Geometrie vrcholu šroubu vytvaruje průchod do tenkostěnného plechu a umožňuje tak široké použití. Ve stejném pracovním kroku se vytvaruje metrický, opětovně použitelný upínací závit. Výsledek: dostatečné překrytí tvářených metrických boků závitu. Možná je také automatizovaná montáž. Vysoké mezní krouticí momenty přitom zajišťují potřebnou procesní bezpečnost.
Viac informácií: related downloads.
Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.
Názov | Jazyk | Verzia | Súbor | Na stiahnutie |
---|
Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.