Nitovanie / Oprava závitu

Böllhoff Repair Solutions

 

Riešenie opráv - motorové vozidlá

Prečo meniť diely, keď ich môžete opraviť?

Urobte zo starého nové. Opravy pomocou našich rôznych riešení opráv sú vysoko kvalitnou alternatívou. Jednoduché, rýchle a výrazne zdokonalené. Pri oprave ušetríte nielen
peniaze, ale aj aktívne prispejete k ochrane zdrojov.
Tu nájdete profesionálne riešenie opravy.

This product is made by Böllhoff

Postup/princíp

Pre opravy v oblasti motorových vozidiel vám ponúkame štyri riešenia:

  • Vysoko pevné závitové vložky HELICOIL®
  • Poistné matice HELICOIL®
  • Nitovacie matice a skrutky RIVKLE®
  • Trhacie nity RIVQUICK®
Aplikácie
  • Závit lambda sondy
  • Závit na vypúšťanie oleja
  • Závit injektoru
  • Závit zapaľovacej sviečky
  • Závit žhaviacej sviečky
  • Závit skrutky kolesa
  • Závit krytu kolesa
  • Upevnenie výfukového potrubia
  • Upevnenie turbokompresoru
  • Upevnenie ŠPZ
  • Defektný závit na rámu motocykla
Výhody produktu
  • Cenovo výhodná oprava
  • Vysoká zaťažiteľnosť a neopotrebiteľnosť
  • Ľahká a rýchla montáž

Podrobný popis

 

HELICOIL® Plus Závitové vložky

Príliš veľký uťahovací moment skrutky, korózia, ale tiež opotrebenie
– tieto a ďalšie dôvody môžu viezť k zničeniu závitov.
Závitové vložky HELICOIL® Plus boli vyvinuté v rozmanitých prevedeniach na  zaistenie opravy závitov za krátky čas. Použitie závitových vložiek HELICOIL® Plus vedie nielen k oprave závitu, ale tiež ke zvýšeniu nosnosti závitu.

Najprv se navrtá defektný závit a s použitím závitníku HELICOIL® Plus se vyreže nový upínací závit. HELICOIL® Plus se potom namontuje pomocou príslušného montážneho vretena. Unášací čap sa jednoducho odlomí pomocou tŕňu na ulomenie čapu a nový závit so závitovou vložkou HELICOIL® Plus je pripravený k použitiu.

Závitové vložky do kovov HELICOIL® Plus Free Running
 
Vadný závit (vľavo) a závit opravený pomocou HELICOIL® Plus (vpravo)

Vadný závit (vlevo) a závit opravený pomocí HELICOIL® Plus (vpravo)

 

Poistné matice HELICOIL® pre kolektor výfukových plynov a upevnenie turbokompresoru

Poistné matice HELICOIL® sú kombináciou vysoko pevných matíc a závitových vložiek HELICOIL® Screwlock. Tieto optimálne navrhnuté a vzájomne  zladené spojovacie prvky ponúkajú značné výhody pre skrutkové spoje s vysokými požiadavkami. špeciálne pre bezpečné upevnenie kolektora výfukových plynov vám poskytneme poistné matice HELICOIL® ako variantu matice s nákružkom s integrovanou podložkou.

Poistná matica HELICOIL® s integrovanou podložkou
 
Základné teleso s podložkou + HELICOIL® Screwlock = poistná matica HELICOIL® varianta matice s nákružkom s podložkou

Základní těleso s podložkou + HELICOIL® Screwlock = pojistná matice HELICOIL® varianta matice s nákružkem s podložkou

 

RIVKLE® Nitovacie matice

Nitovacie matice RIVKLE® sa používajú na miestach,
kde sú vyžadovanéy závity na tenkostenných dieloch.
Vedú pritom k vyššej pevnosti závitu.
Typickou oblasťou použitia sú plechy karosérie,
upevnenie ŠPZ a opravy vadných závitov
v ráme motocykla.

Nerezové nitovacie matice RIVKLE®
 
Postup montáže nitovacej matice alebo nitovacej skrutky RIVKLE® na príklade zdvihu vretena

Postup montáže na příkladu zdvihu vřetena

1) Našroubování
2) Zavedení
3) Stlačení
4) Vyšroubování

 

RIVQUICK® Trhacie nity

Technológia trhacích nitov RIVQUICK® je osvedčená metóda nerozeberateľného spojenia tenkostenných dielov trhacími nitmi. Okrem toho sa hodí k spojeniu dielov prístupných len z jednej strany. Pri montáži týchto trhacích nitov sa nevytvára žiadne teplo, takže nedochádza k žiadnej deformácii. Túto technológiu je možné bez ďalších opatrení použiť tiež pri komponentoch s povrchovou úpravou.

RIVQUICK® štandardný trhací nit
 

Pred montážou
Trhací nit sa zavedie do vyvrtaného otvoru.


Behom montáže
Nitovacie púzdro vytvaruje definovanú závernú hlavu.
Otvor sa vyplní.


Po montáži
Nitovací tŕň sa odtrhne pri určitej sile na definovanom
mieste. Zostávajúci nit sa pevne aretuje v nitovacom púzdre.

RIVQUICK® Trhací nit – výkres nitu v namontovanom stavu

Riešenie opráv

Závitové vložky HELICOIL® Plus pre kovy – riešenie opráv pre strhnutý závit.

Pomocou sady HELICOIL® Plus opravíte celkom jednoducho vadný závit a to len v niekoľkých krokoch. Sady sú kompaktné a prispôsobené príslušnym požiadavkám.

Řešení opravy – standardní

HELICOIL® Plus Kit

M 2,5 až M 16* nerez ocel A2

Viac
Řešení opravy – standardní

HELICOIL® Plus Kit

M 18 až M 36 x 1,5* nerez ocel A2

Viac
Řešení opravy – standardní

HELICOIL® Plus Kit

M 2,5 až M 6, M 4 až M 10, M 5 až M 12 a M 6 až M 14 x 1,25 nerez ocel A2

Viac
Řešení opravy – speciální

Sada HELICOIL® Plus – závit lambda sondy

M 18 x 1,5 Inconel X750, postříbřený pro vysoká tepelná zatížení.

Viac
Řešení opravy – speciální

Sada HELICOIL® Plus – závit pro vypouštění oleje

M 12 x 1,5 až M 16 x 1,5 nerez ocel A2

Viac
Řešení opravy – speciální

Sada HELICOIL® Plus – závit šroubu injektoru

M 6 x 9 + M 6 x 12 oder M 6 x 9 + M 6 x 18 nerez ocel A2

Viac
Řešení opravy – speciální

Sada HELICOIL® Plus – závit zapalovací/žhavicí svíčky

M 10 x 1 až M 14 x 1,25 nerez ocel A2

Viac
Řešení opravy – speciální

Sada HELICOIL® Plus – závit šroubu kola

M 14 x 1,5 x 9 nerez ocel A2

Viac
Řešení opravy – speciální

Sada HELICOIL® Plus – závit krytu ložiska kola

M 9 x 10 nerez ocel A2

Viac
Náhradní náplně

HELICOIL® Plus

Pro následnou potřebu dodáváme závitové vložky HELICOIL® Plus jako náhradní náplně.

Viac
Pojistné matice HELICOIL® jsou efektivní propojení dvou spojovacích prvků. Bezpečné.

Kombinace matice s nákružkem s integrovanou podložkou a závitové vložky HELICOIL® Plus Screwlock.

HELICOIL® Pojistné matice

pro upevnění kolektorů výfukových plynů a turbokompresorů.

Viac
Nýtovací matice RIVKLE® Plus pro opravu vnitřních závitů na tenkostěnných dílech.

Typickou oblastí použití jsou upevnění SPZ a opravy vadných závitů v rámu motocyklu. Oprava pomocí nýtovacích matic RIVKLE® Plus navíc zvýší pevnost závitu.

Sada RIVKLE® Plus –
malá zápustná hlava

M 3, M 4, M 5 a M 6

Viac

Sada RIVKLE® Plus –
plochá hlava

M 4, M 5 a M 6

Viac

Sada RIVKLE® Plus –
malá zápustná hlava

M 6, M 8 a M 10

Viac

Sada RIVKLE® Plus –
plochá hlava

M 6, M 8 a M 10

Viac

Náhradní náplně

Náhradní náplně RIVKLE® Plus vždy po 100 nýtovacích maticích, k dispozici v různých provedeních a rozměrech.

Viac
Trhací nýty RIVQUICK® pro nerozebíratelné spoje tenkostěnných dílů.

Tyto trhací nýty se hodí nejen pro použití na tenkostěnných dílech, ale také ke spojování dílů přístupných jen z jedné strany. Při montáži těchto trhacích nýtů se nevyvíjí žádné teplo, takže nedochází k žádné deformaci. Tuto technologii lze bez dalších opatření použít také u komponentů s povrchovou úpravou.

RIVQUICK® Kit

3 x  6, 3 x 8, 4 x 8, 4 x 10 a 4 x 12 (s velkou hlavou)

Viac

Na stiahnutie

Viac informácií: related downloads.

Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.

Názov Jazyk Verzia Súbor Na stiahnutie
Řešení opravy pro oblast motorových vozidel
angličtina 0195/15.02 931 kB / PDF
angličtina 0195/15.02 931 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Řešení opravy pro vadný závit
angličtina 02/18 994 kB / PDF
angličtina 02/18 994 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Závitové vložky pro kovy
angličtina 0100/16.02 2941 kB / PDF
angličtina 0100/16.02 2941 kb / PDF
Palcové závitové vložky HELICOIL® Plus
pro kovy
angličtina 0101/15.02 3494 kB / PDF
angličtina 0101/15.02 3494 kb / PDF
RIVKLE®
Nýtovací matice a ‑šrouby
angličtina 09/2017 5993 kB / PDF
angličtina 09/2017 5993 kb / PDF
RIVQUICK®
Trhací nýty a nýtovací nástroje
angličtina,
francúzština,
nemčina,
taliančina,
španielčina
01/2017 3661 kB / PDF
angličtina,
francúzština,
nemčina,
taliančina,
španielčina
01/2017 3661 kb / PDF

Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách