eCatalogHľadať
Country and language
Choose country:
Choose language:

Prídavné sortimenty

PARRYPLUG®

Ochrana skrutiek proti manipulácii – univerzálne riešenie proti neoprávnenému uvoľneniu vašich skrutkových spojov.

Produkt PARRYPLUG® a skrutka, do ktorej je vložená zátka.

Pre spoje zabezpečené proti manipulácii

Uzáver pre pohony skrutiek: PARRYPLUG® chráni pred manipuláciou

Chcete zabezpečiť svoje skrutkové spoje proti neoprávneným zásahom? Pre tento prípad ponúka PARRYPLUG® rýchle a čisté riešenie. Uzatvárací prvok je bezpečne osadený vo vnútornom pohone skrutky a zabraňuje neoprávnenému uvoľneniu vášho spoja.

Plusy

Výhody PARRYPLUG®

  • Rýchla a pohodlná montáž

    Jednoduchý princíp montáže a manipulačná pomôcka so zásobníkom umožňujú jednoduchú a procesne bezpečnú montáž.

  • Optimálne lisované uloženie

    Vďaka vysokej výrobnej presnosti má PARRYPLUG® optimálne lisované uloženie v pohone a poskytuje dlhodobú ochranu.

  • Univerzálne použiteľný

    PARRYPLUG® ponúka neobmedzené možnosti použitia, napríklad na označenie jednotlivých skrutiek alebo na zabránenie usadzovaniu nečistôt.

  • Vysoko výkonný

    PARRYPLUG® je vyrobený z vysoko výkonného plastu. To umožňuje široký teplotný rozsah použitia od -50 °C do +200 °C.

  • Atraktívny a jednotný

    Uzatvárací prvok PARRYPLUG® je vizuálne pôsobivý. Na prianie môžeme realizovať individuálne farebné vyhotovenia.

Metóda a princíp

Inovatívne riešenie pre optimálnu ochranu

Neoprávnené uvoľnenie skrutiek na strojoch a zariadeniach predstavuje vysoký potenciál nebezpečenstva. Preto je často potrebné účinne zabrániť nežiaducim zásahom. Zatiaľ čo konvenčné riešenia nenávratne ničia pohon skrutky, PARRYPLUG® ponúka úplne nové a inovatívne riešenie.

Axiálne rebrá chrániace pred manipuláciou

Uzatvárací princíp PARRYPLUG® je založený na špeciálne skonštruovaných axiálnych rebrách. Tie zaručujú bezpečné lisované uloženie v pohone skrutky. Uzatvárací prvok PARRYPLUG® pritom uzatvára v jednej rovine, resp. mierne preliačený s hlavou skrutky. Aj pri vysokých vibráciách a silnom kmitaní zostáva poloha v pohone zaručená.

Aby sa zohľadnili jemné tolerancie bežných pohonov s vnútorným šesťhranom, uzatváracie prvky sa vyrábajú podľa najvyšších štandardov. Použitý vysokoúčinný plast pritom umožňuje široký teplotný rozsah použitia od -50 °C do +200 °C.

Detailný záber na PARRYPLUG® so zvýraznenými axiálnymi rebrami
Axiálne rebrá PARRYPLUG®generujú bezpečné lisované uloženie

Montáž a prevádzka

PARRYPLUG® – inteligentný a jednoduchý

Montáž PARRYPLUG® je veľmi jednoduchá: až šesť zátok v zásobníku umožňujú jednoduchú montáž bez použitia náradia. Zátku bez námahy vložte do pohonu skrutky pomocou manipulačnej pomôcky. Otočením alebo naklopením uvoľnite jednotlivú zátku z manipulačnej pomôcky. Po vložení je okamžite k dispozícii čistá a účinná ochrana. Princíp montáže sa dá opakovať bez ďalších príprav, kým nie sú zabudované všetky zátky.

Trojstupňový montážny proces PARRYPLUG® vysvetlený.
PARRY PLUG® sa stará o pohodlnú montážvďaka manipulačnej pomôcke

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy produktov PARRYPLUG®

  • PARRYPLUG® HD

    This version is suitable for hexagon socket drives. It is available in the sizes SW3, SW4, SW5, SW6 and SW8.

    Special suitability for the following standards

    • SW3
      • M4: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M5: ISO 7380-1 / 7380-2, ISO 10642, DIN 7984
    • SW4
      • M5: 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M6: ISO 7380-1 /7380-2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW5
      • M6: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M8: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
    • SW6
      • M8: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M10: ISO 7380‑1 / 7380‑2, ISO 10642
    • SW8
      • M10: DIN 912, ISO 4762, DIN 6912
      • M12: ISO 7380‑1 / 7380‑2, DIN 7984, ISO 10642
  • PARRYPLUG® TX

    This version is suitable for hexalobular socket drives.

    Available in the following sizes

    • TX25
      • Suitable for (screw) drives of size TX25/T25/ISR25
      • For example for: ISO 7045, ISO 14579, ISO 14580, ISO 15481
    • Other dimensions will be added soon
  • Štartovacia súprava PARRYPLUG®

    Štartovacia súprava PARRYPLUG® je ideálna pre montérov a terénnych pracovníkov v technických službách. Táto súprava obsahuje zátky s najbežnejšími otvormi kľúča (SW3 až SW8) a špeciálny demontážny nástroj. Ak sú na stroji potrebné údržbárske práce, zátka sa ním dá jednoducho demontovať a následne nasadiť späť. To zaručuje rýchle opätovné uvedenie do prevádzky.

    Obsah

    • PARRYPLUG® SW3 (10 ks)
    • PARRYPLUG® SW4 (10 ks)
    • PARRYPLUG® SW5 (10 ks)
    • PARRYPLUG® SW6 (10 ks)
    • PARRYPLUG® SW8 (10 ks)
    • Demontážny nástroj (1 ks)

PARRYPLUG® – univerzálne riešenie pre skrutky

PARRYPLUG® sa hodí pre všetky oblasti, kde je ohrozená bezpečnosť ľudí a strojov. Vďaka jednoduchému montážnemu postupu a funkcii ochrany proti manipulácii je PARRYPLUG® užitočný aj v mnohých ďalších oblastiach použitia. Náš uzatvárací prvok je vhodný aj ako označenie skrutiek alebo prevencia proti zachytávaniu nečistôt v teréne, ako aj v potravinárskom priemysle.

Informácie a viac

Súbory na stiahnutie

Máte záujem PARRYPLUG®? Stiahnite si ďalšie informácie tu.

Viac produktov