eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Izolácia

SITEC®

Spojovacie prvky na izoláciu vibrácií a hluku

SITEC® – prvky na izoláciu vibrácií a hluku

Tlmenie a izolácia

Upevniť a izolovať

SITEC® je našou odpoveďou na aktuálny trend vo vývoji v oblasti NVH (Noise, Vibration, Harshness) Zameriavame sa pritom na vibrácie vytvárané akčnými členmi, ako sú čerpadlá, kompresory a motory.

Plusy

Výhody SITEC®

  • Izolácia

    S našimi prvkami SITEC® získate inteligentné riešenia, ktoré spájajú a zároveň znižujú vibrácie a hluk.

  • Všestranná použiteľnosť

    Vyberte si vhodný variant pripojenia k montážnemu dielu z rôznych variantov SITEC® – skrutku alebo zástrčku. Môžete si tiež vybrať z rôznych materiálov (napr. pre rôzne teplotné požiadavky).

  • Rýchlosť

    Bez ohľadu na to, pre ktorý variant SITEC® sa rozhodnete, všetky sa montujú rýchlo a jednoducho.

Metóda a princíp

Prístupy k zníženiu vibrácií a hluku

Tlmenie

Jednou z metód znižovania vibrácií a súvisiacich emisií hluku je tlmenie. Pri tlmení na báze materiálu sa kinetická energia vibrácií mení na tepelnú energiu.

Princíp tlmenia opisuje pokles výstupnej veličiny v priebehu času. Túto premenu energie možno dosiahnuť pomocou spojovacích prvkov SITEC® použitím technických elastomérov.

Princíp tlmenia

Izolácia

Ďalšou metódou znižovania emisií hluku je izolácia vibrácií. Na rozdiel od tlmenia sa energia nepremieňa na zníženie amplitúdy. Namiesto toho sa vibrácie rozladia.

Pri tomto princípe budenie zachytáva priamo pružiaci prvok. Pružinová konštanta spojovacieho prvku je vyladená tak, aby sa energia prenášala len so značne zoslabenou amplitúdou. Tento typ zníženia sa využíva najmä pri aplikáciách s vysokou emisiou vibrácií.

Princíp izolácie

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy produktov SITEC®

Objavte naše rôzne spojovacie prvky na izoláciu hluku a vibrácií.

  • SITEC® Rivet

    Tento izolačný spojovací prvok vám dáva možnosť pripojiť zaťažiteľné závitové teleso k tenkostennému konštrukčnému dielu s dodatočným efektom izolácie vibrácií a hluku.

    Výhody

    • Izolácia vibrácií a hluku
    • Tepelná a elektrická izolácia
    • Nosný závit na tenkostenných konštrukčných dieloch
    • Voľnosť konštrukcie vďaka upraviteľným parametrom (materiál, pripojovacie riešenie)
  • SITEC® Pin

    Toto riešenie pozostáva z plastového čapu a mäkkého tlmiaceho prvku. Pomocou dvoch geometrií zárezu môžete tento spojovací prvok jednoducho vložiť do otvorov s rôznou hrúbkou panela bez použitia náradia. Upevnenie sa vykonáva vtlačením čapu.

     

    Výhody

    • Izolácia vibrácií a hluku
    • Predmontáž a finálna montáž
    • Rýchle, jednoduché a nestratiteľné
    • Bez potreby náradia
  • SITEC® Clip

    SITEC® Clip sa dá jednoducho a rýchlo namontovať na geometriu panela vašej aplikácie. Dve konštrukčne identické príchytky sa – posunuté o 90°– prichytia k sebe v okrúhlom otvore. Príchytky sa potom priskrutkujú k montážnemu dielu.

    Výhody

    • Predmontáž a finálna montáž
    • Rýchle, jednoduché a nestratiteľné
    • Bez potreby náradia
    • Hrúbky konštrukčného dielu 1 až 3 mm s rovnakým upevňovacím prvkom
  • SITEC® Spring

    Účelom spojovacieho prvku SITEC® Spring je izolovať vibrácie. Proces montáže pomocou skrutiek „plug-plug“ je rýchly a jednoduchý. Individuálne prispôsobené tuhosti pružín eliminujú vibrácie.

    Výhody

    • Predmontáž a finálna montáž
    • Rýchle, jednoduché a nestratiteľné
    • Bez potreby náradia
    • Voľný výber materiálu pre váš teplotný rozsah

Informácie a viac

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o SITEC®? Stiahnite si ďalšie informácie tu.

Nájdite to správne riešenie pre svoje odvetvie

Priemyselné aplikácie

Či už na ceste, vo vzduchu, na mori alebo na súši – Böllhoff má spoj na mieru pre každé odvetvie.

Viac informácií