Doplnkový sortiment

Manipulačné úchyty

Bezpečná manipulácia a preprava. S manipulačnými prvkami pre vyššie nosnosti.

 

Vyššia bezpečnosťpri manipulácii

Naše manipulačné úchyty splňujú najvyššie požiadavky na bezpečnosť pri dvíhaní a preprave bremien.

Vysoko pevné, maximálne spoľahlivé. Keď sa jedná o bezpečnosť a maximálne prípustné nosnosti, sú naše manipulačné úchyty v jasnej výhode oproti konvenčným úchytnym prostriedkom. Aj po montáži je ich možné jednoducho a rýchlo vyrovnať – pre optimálne pôsobenie sily.

Böllhoff Parabel

Postup/princíp

Bezpečné spojenie nosných prvkov a zdvíhaného bremena. Na základe vybraných materiálov a výrobných postupov dosahujú naše manipulačné úchyty vyššie nosnosti ako konvenčné závesné oká a háky.

Aplikácie

Manipulačné úchyty už neodmysliteľne patria k priemyslu. Kvôli zvýšenej bezpečnosti sa denne používajú ako prevádzkové prostriedky. Slúžia pritom k preprave strojov a nákladov, alebo sa tiež skvele hodia k zabezpečeniu tovaru počas prepravy.

Výhody produktu
  • 4násobná bezpečnosť vo všectkýh smeroch zaťaženia
  • Certifikácia CE a DGUV
  • Optimálne vyrovnanie zavedenej sily
  • Vhodné pre vysoké až veľmi vysoké nosnosti
  • 100% kontrola trhlín Magnaflux

Výhody produktu

Existuje mnoho dobrých argumentov v prospech naších produktov.

Viac informácií o výhodách a možnostiach. Bod za bodom.

Certifikované

Konstruováno, testováno a certifikováno dle GS-OA 15-04. A potvrzeno DGUV
razítkem H.

Otočné a výkyvné

Každý náš výrobek lze pohodlně nastavit na optimální zavedení síly.

Efektívna ochrana

Skutečná ochrana ze všech stran. 4násobná bezpečnost ve všech směrech zatížení.

Obzvlášť dlhá životnosť

Dlouhodobá bezpečnost. Dimenzováno pro namáhání 20 000 střídavými zatíženími.

Najvyššie štandardy kvality

100procentní kvalita. Každé jednotlivé místo uchycení uspělo v kontrole trhlin Magnaflux.

V súlade s CE

Vhodné pro bezpečné zvedání podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Zákazková výroba na vyžiadanie

Rádi vám poradíme s vaším případem použití a vypracujeme společně s vámi speciální řešení šitá na míru.

Podrobný popis

 

Bezpečnosť

Při zvedání a zabezpečení těžkých břemen působí na místa uchycení velké síly. Pro zamezení věcným škodám a újmám na zdraví osob proto musí být zaručena maximální bezpečnost. Garantujeme pro svoje vysokopevnostní místa uchycení 4násobnou bezpečnost břemene ve všech směrech zatížení. Samozřejmě s certifikací CE. Naše výrobky jsou podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES vhodné pro bezpečné zvedání břemen a splňují požadavky předpisů DGUV (razítko H odborové profesní organizace). Náš požadavek na vysokou kvalitu se také projeví při finální kontrole. U každého našeho jednotlivého místa uchycení se kontrolují poškození ve formě trhlin a uvolní se jen výrobky, které úspěšně prošly kontrolou.

.
 

Rozdiel od konvenčných riešení

Každý náš výrobek je otočně uložený, takže lze místa uchycení pohodlně nastavit a práce je při zvedání těžkých břemen citelně bezpečnější a snazší. Díky vybraným materiálům a výrobním postupům dosahují vysoce pevná místa uchycení výrazně vyšší nosnosti než konvenční závěsné šrouby dle DIN 580.

Varianty produktu

Mnoho variant, jeden cieľ: optimálne dimenzovanie systému uchytenia podľa jeho špecifických zaťažení.

Přečtěte si více informací o typech výrobků a najděte správnou variantu pro váš případ použití.

Otočná závesná skrutka

Otočný závěsný šroub umožňuje i přes kompaktní konstrukci velmi vysoké nosnosti. Lze je uvázat okolo závěsného kroužku.

Viac

Otočná závesná matica s okom

Závit matice je uložený otočně, aby bylo možné místo uchycení optimálně polohovat k prostředku pro uchopení břemene. 

Viac

Obrtlík

Obrtlík je flexibilně a otočně uložený. Vlastní kroužek se může otáčet v úhlu 180°, hlava je otočná o 360°.

Viac

Záves

Závěsy se skvěle hodí k zachycení sil v úhlu 0° až 90°.

Viac

Kotvový strmeň

Kotevní třmen se upevní na součásti pomocí dvou šroubů.

Viac

Otočná závesná skrutka OOP

Závěsný šroub OOP 900 je bezpečné místo uchycení záchytného pásu.

Viac

Na stiahnutie

Viac informácií: related downloads.

Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.

Názov Jazyk Verzia Súbor Na stiahnutie

Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.