eCatalogHľadať
Country and language
Choose country:
Choose language:

Istenie skrutkového spoja

Twin-Lock

Tvarový styk namiesto trenia: Twin-Lock vás presvedčí inovatívnou technikou istenia.

Obrázok poistnej podložky Twin-Lock.

Pre optimálny istiaci účinok

Vzdoruje silným vibráciám: Twin-Lock využíva predpínaciu silu spojenia

Twin-Lock spĺňa všetky vaše požiadavky na istenie. Vďaka špeciálnemu ozubeniu párov podložiek Twin-Lock je lepší ako bežné istenia skrutkového spoja. Mechanizmus proti uvoľneniu spočíva na predpínacej sile namiesto trenia a maximálny výkon dosahuje v náročných podmienkach.

Plusy

Výhody Twin-Lock

  • Optimálny istiaci účinok

    Systém istenia Twin-Lock pôsobí aj pri silných dynamických zaťaženiach a vibráciách.

  • Vhodné pre aplikáciu

    Či už suché alebo namazané povrchy – Twin-Lock dosiahne žiadaný istiaci účinok.

  • Jednoduchá montáž

    S predlepenými pármi podložiek sa veľmi ľahko manipuluje. Zabraňujú chybám pri prvej montáži.

  • Šetrné k životnému prostrediu a odolné voči korózii

    Twin-Lock je vďaka vysoko kvalitnej povrchovej úprave mimoriadne odolný voči korózii a úplne bez Cr6.

  • Opakovane použiteľné

    Istenie skrutkového spoja môžete ľahko uvoľniť a znova použiť bez straty funkcie.

  • Vysoká zaťažiteľnosť

    Twin-Lock sa osvedčil so skrutkami a maticami všetkých tried pevnosti – až do 12.9 vrátane.

Twin-Lock – dokonalé riešenie istenia

  • Pár klinových poistných podložiek Twin-Lock

  • Skupina produktov Twin-Lock

Metóda a princíp

Inovatívne istenie skrutkového spoja zabraňuje uvoľneniu skrutky

Twin‑Lock sa skladá z dvoch identických klinových poistných podložiek, ktoré majú na jednej strane radiálne ozubenie a na druhej strane klinové ozubenie. Podložky sú zlepené v pároch tak, že klinové plochy ležia vnútri na sebe.

Hneď ako utiahnete skrutku alebo maticu, radiálne rebrá páru podložiek sa vtlačia s tvarovým stykom do protiľahlého podkladu a hlavy skrutky. Uhol sklonu klinového ozubenia je pritom väčší ako uhol stúpania závitu skrutky. To znamená, že predpínacia sila sa pri uvoľnení skrutkového spoja zvýši. Súčiniteľ trenia radiálneho ozubenia je navyše významne vyšší ako súčiniteľ klinového ozubenia. Kombinácia párov podložiek vytvára silnejšie istenie proti uvoľneniu, aj keď sa používa v náročných podmienkach.
 

Grafika uhla klinových plôch a uhla stúpania závitu.
Metóda Twin-LockUhol sklonu α je väčší ako stúpanie závitu β

Inštalácia a používanie

Všestranné istenie skrutkového spoja

Mechanické istenie skrutkového spoja Twin-Lock vás presvedčí v mnohých aplikáciách – či už pri priechodzích otvoroch (1), zahĺbených otvoroch (2), priechodzích otvoroch (3) alebo závrtných skrutkách (4).

V priechodzích otvoroch je potrebné použiť dva páry poistných podložiek. Okrem toho odporúčame, aby ste pri pozdĺžnych otvoroch a mäkkých protiľahlých materiáloch použili podložky Twin-Lock® so zväčšeným vonkajším priemerom. Klinové poistné podložky nepoužívajte na nezaistených pomocných podložkách!

Štyri príklady použitých poistných podložiek Twin-Lock.
Montážny proces Twin-Lockistenie skrutkových spojov Twin-Lock je multifunkčné

Vibračný test s podložkami Twin-Lock

Junkerov vibračný test je osvedčenou metódou, ako zistiť kvalitu skrutkových spojov. Testuje a porovnáva bezpečnosť spojov.

Twin-Lock si v prísnom vibračnom teste počína veľmi dobre. Istenie skrutkového spoja spoľahlivo udržiava predpätie v spoji. Na rozdiel od skrutiek bez istiaceho prvku (červená čiara) je predpínacia sila pri Twin-Lock konštantná počas celej doby zaťaženia (zelená čiara). Modrá čiara znázorňuje zvýšenie sily potrebné na uvoľnenie spoja po vykonaných zmenách zaťaženia (efekt zaklapnutia).

Legenda
Zelená = skrutka M8 s Twin‑Lock s predpätím 50 % medze prieťažnosti
Červená = skrutka M8 bez poistnej podložky
Oranžová = skrutka M8 s kužeľovou pružnou podložkou
Žltá = matica M8 s polyamidovým krúžkom
Modrá = Priebeh predpínacej sily počas uvoľňovania skrutky (efekt zaklapnutia)

Junkerov diagram zobrazuje rôzne istiace účinky.
Junkerov vibračný testTwin-Lock si v prísnom vibračnom teste udržiava predpínaciu silu

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy produktov Twin-Lock

  • Twin-Lock® so štandardným priemerom

    Štandardné vyhotovenie Twin-Lock je vhodné pre širokú paletu aplikácií – aj pre zápustné skrutky. Poistné podložky sú k dispozícii v širokej palete materiálov a povrchových úprav.

    Materiály

    • Zušľachtená uhlíková oceľ, tvrdosť 465-550 HV10
    • Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 podľa normy EN 10088 – 1.4404, povrchová tvrdosť ≥ 550 HV0.05 po kalení povrchu (Kolsterising®)

     

    Povrchová úprava pre uhlíkovú oceľ

     

    • Delta Protekt® KL100 + VH301 GZ, bez Cr6, odolnosť voči korózii min. 600 hodín (skúška soľnou hmlou podľa normy ISO 9227)
  • Twin-Lock so zväčšeným vonkajším priemerom

    Klinové podložky Twin-Lock so zväčšeným vonkajším priemerom sa ideálne hodia pre mäkké materiály a pozdĺžne otvory. Toto vyhotovenie je k dispozícii v rozmanitých materiáloch a povrchových úpravách.

    Materiály

    • Zušľachtená uhlíková oceľ, tvrdosť 465-550 HV10
    • Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 podľa normy EN 10088 – 1.4404, povrchová tvrdosť ≥ 550 HV0.05 po kalení povrchu (Kolsterising®)

     

    Povrchová úprava pre uhlíkovú oceľ

     

    • Delta Protekt® KL100 + VH301 GZ, bez Cr6, odolnosť voči korózii min. 600 hodín (skúška soľnou hmlou podľa normy ISO 9227)

Viac produktov