eCatalogHľadať
Country and language
Choose country:
Choose language:

Istenie skrutkového spoja

RIPP LOCK®

Efektívne a spoľahlivo: Používajte naše istenie skrutkového spoja RIPP LOCK® pre trvalé skrutkové spoje.

Samosvorná podložka s rebrovaným povrchom RIPP LOCK®.

RIPP LOCK® oslavuje významné výročie

Už 15 rokov je RIPP LOCK® osvedčeným a zároveň inovatívnym riešením na zaistenie skrutkových spojov – a to aj pri silných vibráciách a dynamickom namáhaní –, ktoré zabraňuje ich samovoľnému uvoľneniu. Princíp je rovnako jednoduchý, ako aj účinný: charakteristické radiálne rebrá na samosvorných podložkách, maticiach a skrutkách RIPP LOCK® vytvárajú spojenie s dosadacou plochou, čím spoľahlivo zvyšujú bezpečnosť spoja. 

15 presvedčivých dôvodov, prečo si vybrať RIPP LOCK®

  • Skrutky Verbus RIPP sa používajú už mnoho rokov. Fungujú na princípe, ktorý bol použitý už miliónkrát a ktorý je nielen bezpečný, ale ani nepoškodzuje povrchy. 

    Obrázok samosvornej skrutky RIPP LOCK®.
    Samosvorná skrutka s radiálnymi rebrami RIPP LOCK.
  • Junkerov vibračný test preukázal, že systém RIPP LOCK® spoľahlivo zabezpečuje skrutkové spoje aj pri dynamickom priečnom namáhaní. Systém udržiava predpínaciu silu podstatne lepšie ako iné poistné prvky, čím poskytuje väčšiu ochranu proti uvoľneniu spojov. 

    Produkty RIPP LOCK®si v Junkerovom vibračnom teste viedli znamenite
  • Mnohé skrutkové spoje majú kľúčový význam pre bezpečnosť, napríklad v čerpadlách, stavebných alebo poľnohospodárskych strojoch či vo výťahových šachtách. Aj keď je možné vyvinúť požadovanú predpínaciu silu, dĺžka upnutia je dostatočne veľká a počet spojov je malý, dynamické zaťaženia (najmä tie, ktoré pôsobia priečne na os skrutky) aj tak výrazne zvyšujú riziko zlyhania spoja.

    Preto mnohí z našich zákazníkov dôverujú značke RIPP LOCK®.

    Riešenia pre poľnohospodársku techniku
  • RIPP LOCK® nielenže poskytuje spoľahlivé uzamknutie, ale vďaka svojim definovaným koeficientom trenia zaručuje aj jasne stanovené upínacie sily. Vysokokvalitný povrch má tiež pozitívny vplyv na trenie. To znamená, že uťahovacie momenty stanovené v súlade s normou VDI 2230 (a tým pádom aj požadované upínacie sily) je možné použiť takmer vo všetkých prípadoch vrátane ľahkých kovov s vysokými koeficientmi trenia.

  • RIPP LOCK® je šetrný k citlivým povrchom, ako sú pozinkované, pochrómované alebo lakované povrchy. Na obrázkoch sú znázornené komponenty po upevnení pomocou systému RIPP LOCK® a pružnej podložky. Na povrchoch sú viditeľné zreteľné rozdiely. 

    zľava doprava: Lakovaný povrch RIPP LOCK®, hliník RIPP LOCK®, hliník podľa normy DIN 127
  • Náš klient, ktorým je spoločnosť Klaas Alu-Kranbau GmbH, napríklad používa samosvorné podložky RIPP LOCK® nielen kvôli ich vynikajúcej istiacej schopnosti. Pri tejto aplikácii je kľúčová aj kompatibilita povrchov a z toho vyplývajúca odolnosť voči korózii. 

    Autožeriav Klaas s otočným vencom
    Samosvorné podložky RIPP LOCK® v otočnom venci autožeriavu.
  • Oceľ s tvrdosťou 400 – 500 HV je pokrytá povlakom zo zinkových vločiek s certifikovanou odolnosťou voči korózii: 480 hodín vystavenia červenej hrdzi v teste so soľnou hmlou. Okrem toho sú samosvorné podložky RIPP LOCK® k dispozícii aj z nehrdzavejúcej ocele A4 s tvrdosťou 800 HV. 

    Poistné matice RIPP LOCK® (B 193) – matice s poistnou funkciou.
    Poistné matice RIPP LOCK® (B 193).
  • Mnohé spojovacie prvky s povrchovým lakom zo zinkových lamiel obsahujú PFAS, ktoré slúžia na reguláciu koeficientov trenia a zabezpečenie ochrany proti korózii. Vzhľadom na to, že EÚ plánuje zaviesť komplexný zákaz PFAS, mnohí dodávatelia prechádzajú na alternatívy bez obsahu PFAS. Značka RIPP LOCK® už tento prístup zaviedla a ponúka riešenie bez PFAS, čo predstavuje jasnú výhodu oproti konkurenčným výrobkom, ktorých povrchové nátery obsahujú PFAS. 

  • Vonkajší priemer podložky RIPP LOCK® zodpovedá norme DIN 125. Dá sa ľahko integrovať do existujúcich zostáv. Z tohto dôvodu sú zmeny dizajnu zbytočné. 

  • Aby radiálne rebrá podložky RIPP LOCK® mohli plniť svoju poistnú funkciu, musia sa pri dotiahnutí zaprieť do dosadacej plochy hlavy skrutky alebo matice – bez toho, aby samy podstúpili akúkoľvek plastickú deformáciu. To znamená, že samosvorná podložka musí byť aspoň rovnako tvrdá ako dosadacia plocha skrutky. Vďaka vysokej tvrdosti podložiek je možné samosvorné podložky RIPP LOCK® používať až do triedy pevnosti 12.9.

  • Poistná funkcia systému RIPP LOCK® spočíva výlučne v mechanickom tvarovom spojení. Radiálne rebrá sa fyzicky zaprú do dosadacej plochy, čím vytvárajú geometrické vzájomné zaisťovanie (alebo rebrovanie) medzi podložkou a styčnou plochou.

    Toto tvarové zaisťovanie funguje bez ohľadu na prítomnosť oleja alebo maziva.

  • Žiadna chemická reakcia nepotrebuje čas, aby sa prejavila. Tvarové zapadnutie sa dosahuje mechanickou deformáciou pri dotiahnutí skrutkového spoja. 

  • Otvory so štrbinami uľahčujú nastavenie a umiestnenie, avšak sťažujú trvalé zaistenie spoja. So značkou RIPP LOCK® je tento problém už minulosťou: rebrá pevne zaisťujú hlavu skrutky, udržujú jej polohu a zabezpečujú konštantnú predpínaciu silu. 

  • Nie vždy je k dispozícii dostatok miesta na použitie samosvornej podložky RIPP LOCK®. Niektoré spoje sú zhotovené pomocou skrutiek so zapustenou hlavou určených pre hlavu valcov. Opäť máme ideálne riešenie: samosvornú podložku RIPP LOCK® so zmenšeným vonkajším priemerom.

Pre trvalé spoje

Istenia proti uvoľneniu s radiálnymi rebrami – dômyselné riešenie na zaistenie skrutiek

Istenia skrutkového spoja RIPP LOCK® s radiálnymi rebrami: kľúč na zaistenie skrutkových spojov. Rebrá priliehajú k protiľahlému povrchu na opačnej strane. To zaisťuje pevné upnutie aj pri silných vibráciách alebo dynamických zaťaženiach.

Plusové body

Výhody RIPP LOCK®

  • Vynikajúci istiaci účinok

    RIPP LOCK® poskytuje účinné istenie vďaka jeho špeciálnym radiálnym rebrám. Váš skrutkový spoj zostane bezpečný aj pri extrémnom dynamickom zaťažení.

  • Robustné a trvanlivé

    Vďaka vysoko kvalitným a trvanlivým materiálom sú naše poistné podložky, skrutky a matice RIPP LOCK® mimoriadne odolné voči korózii a extrémnym teplotám.

  • Viacúčelové a jednoduché na montáž

    Výrobky RIPP LOCK® sa jednoducho montujú a demontujú. To umožňuje ich viacnásobné opakované použitie, vďaka čomu ide o nákladovo efektívne riešenie. Ako istiace zariadenie je RIPP LOCK® účinné okamžite. Nie je potrebná doba tvrdnutia.

  • Univerzálne použitie

    Istením skrutkového spoja je možné dovybaviť takmer každú existujúcu inštaláciu. RIPP LOCK® je tiež ideálnym riešením pre použitia v pozdĺžnom otvore.

  • Chráni povrchy

    Je jedno, či sú nalakované, pozinkované alebo pochrómované – RIPP LOCK® sa obzvlášť hodí na citlivé povrchy a mäkké materiály, ako napríklad hliník, meď, liaty hliník alebo liate horčíkové zliatiny.

  • Nezávisle testované

    RIPP LOCK® je všestranné a osvedčené riešenie v priemysle. Naše výrobky testovali nezávislé inštitúty a potvrdili, že efektívne chránia proti uvoľneniu podľa schválenia stavebného dozoru Z 14.4 664.

Metóda a princíp

Ako funguje istenie skrutkového spoja RIPP LOCK®

Inovatívny systém istenia skrutkového spoja

Istenie skrutkového spoja RIPP LOCK® má špeciálne navrhnuté radiálne rebrá. Kontaktný uhol na päte rebier je výrazne väčší ako uhol stúpania metrického závitu. Proti uvoľneniu skrutkového spoja efektívne pôsobí zvýšená predpínacia sila.

Pri montáži spojovacieho prvku sa radiálne rebrá poistných podložiek RIPP LOCK® vtlačia na základe vyvinutej predpínacej sily do príslušného protiľahlého podkladu. Výsledný tvarový styk spoľahlivo zamedzuje samočinnému uvoľneniu spoja, a to aj pri extrémnych vibráciách alebo silnom dynamickom zaťažení.

Pozdĺžne otvory so zreteľnými vrúbkami vďaka RIPP LOCK®.
RIPP LOCK® má silný istiaci účinok – vrátane pozdĺžnych otvorov.

Nájdite to správne riešenie pre váš prípad použitia

Typy výrobkov RIPP LOCK®

  • Univerzálna samosvorná podložka RIPP LOCK®

    Samosvorné podložky RIPP LOCK® sú na oboch stranách rebrované. K dispozícii sú v štandardných priemeroch alebo znížených vonkajších priemeroch. Obidve verzie podložky sú k dispozícii z ocele (hodnota tvrdosti: 400 – 500 HV) s lamelovým zinkovým povlakom a nehrdzavejúcej ocele A4 (hodnota tvrdosti: >=800 HV). Vysoká tvrdosť podložiek s poistnou hranou znamená, že sa môžu používať so skrutkami všetkých tried pevnosti až do 12.9

    Štandardná verzia má vonkajší priemer podľa DIN 125/ISO 7089. Samosvorné podložky RIPP LOCK® so zníženým vonkajším priemerom sa hodia pre skrutky s valcovo zahĺbenou valcovou hlavou.

  • Skrutky RIPP LOCK® s istiacimi rebrami

    Samosvorné skrutky RIPP LOCK® majú istiace rebrá integrované do celej dotykovej plochy skrutky. Istiaci mechanizmus nezaberá v smere uvoľnenia, takže nepoškodzuje povrch. Poškodenie dosadacej plochy je zanedbateľné.

    Skrutky sú k dispozícii vo verzii vnútorného šesťhranu a šesťhrannej verzii s triedou pevnosti 100 (1 040 N/mm²). Dajte nám vedieť, ak potrebujete skrutky pre vyššie triedy pevnosti až do 12.9 vrátane.

  • Matice RIPP LOCK® s integrovanými istiacimi rebrami

    Radiálne rebrá sú integrované do celej dosadacej plochy matice. Pri uťahovaní matice „rolujú“ istiace rebrá protiľahlý materiál na povrchu skrutky. To má za následok malú plastickú deformáciu, ktorá zosilňuje povrch. Po úplnom utiahnutí skrutky nie sú viditeľné žiadne významné známky klzu.

    Náš výrobok je k dispozícii ako šesťhranná samosvorná matica s triedou pevnosti 10 (pre skrutky s triedou pevnosti 10.9 a triedou skrutky 100). Na vyžiadanie vám radi dodáme matice s triedou pevnosti 12.

Spoľahlivé. Bezpečné. RIPP LOCK®

RIPP LOCK® vytvára bezpečné skrutkové spoje už viac ako desať rokov. Naše výrobky sa používajú všade tam, kde sú potrebné efektívne a hospodárne systémy istenia proti uvoľneniu – vrátane mäkkých alebo potiahnutých povrchov, pozdĺžnych otvorov alebo normalizácie sortimentu. Naše istiace riešenie je nepretržitý proces poháňaný širokou škálou požiadaviek.

Informácie a viac

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o RIPP LOCK®? Stiahnite si ďalšie informácie tu.

Súvisiace témy