Klínové poistné podložky Nord‑Lock sú mechanicky pôsobiac strojné prvky. Istiaí pri vibráciách skrutkové spoje na základe zvýšenia predpínacej sily namiesto trenia a predstihují tak konvenčné istenie skrutkových spojov.
Klínové poistné podložky Nord‑Lock sú mechanicky pôsobiac strojné prvky. Istiaí pri vibráciách skrutkové spoje na základe zvýšenia predpínacej sily namiesto trenia a predstihují tak konvenčné istenie skrutkových spojov.
Nord‑Lock sa skladá z dvoch identických klinových podložiek, na jednej strane sa nachádza radiálne ozubenie, ktoré sa s tvarovým stykom vtiskne do protiľahlej podložky, a na druhej strane klínové ozubenie, ktoré spôsobí zvýšenie predpínací sily pri vibráciách.
Použitie dvojíc podložiek Nord‑Lock je výhodné všade, kde môže dôjsťt k samočinnému uvolneniu skrutkových spojov. Aj pri silných vibráciách a dynamickom zaťažení zaručuje Nord‑Lock už viac ako 30 rokov maximálne istenie proti uvoľneniu.
Existuje mnoho dobrých argumentov v prospech naších produktov.
Viac informácií o výhodách a možnostiach. Bod za bodom.
Žiadna strata svornej sily ani pri vibráciách a dynamickom zaťažení
Aj pri nižšom predpätí je dosiahnutá maximálna bezpečnosť.
Pretože sa istiaci účinok zakladá na predpínacej sile a nie na trecej, je istenie proti uvolneniu zaručené pri suchých aj mazaných povrchov.
Istenie skrutkových spojov Nord-Lock je opätovne použiteľný systém, ktorý je k dispozícii z rôznych materiálov a s rôznými povrchovými úpravami pre optimálne prispôsobenie vašej aplikácii.
Jednoduchá a rýhla montáž/demontáž pomcou štandardného nástroja
Systém istenia skrutkových spojov Nord-Lock je oficiálne schválený a osvedčený pri použití – mimo iné aj v stavebnom a železničnom odvetví.
Klínové pojistné podložky sestávají na vnitřní straně z klínových ploch a na vnější straně z radiálních žeber. Tvar klínových ploch je zvolen tak, aby byl úhel α vždy větší než stoupání závitu β. Párově slepené podložky se používají tak, aby vnitřní klínové plochy ležely na sobě.
Jestliže se šroub/matice utáhne, vtisknou se radiální žebra podložky Nord-Lock s tvarovým stykem do protilehlé podložky. Dvojice podložek pevně sedí na svém místě a pohyby jsou možné již jen mezi klínovými plochami. Již při velmi malém otáčení ve směru uvolnění dochází na základě klínového účinku ke zvýšení svěrné síly – šroub se tak sám zajistí.
Klínové pojistné podložky Nord-Lock lze použít pro všechny třídy pevnosti šroubů do 12.9 (včetně). Podložky Nord‑Lock je přitom možné bez problémů použít u závitových otvorů, zahloubených otvorů, průchozích otvorů nebo závrtových šroubů se zápichy. U průchozích otvorů je nutno dbát na použití dvou dvojic pojistných podložek. Přitom je u podélných otvorů a měkkých protilehlých materiálů doporučeno použití podložek Nord‑Lock se zvětšeným vnějším průměrem.
Upozornění: Nord‑Lock se nesmí používat na neupevněných pomocných podložkách!
Junkerův vibrační test podle normy DIN 65 151 je osvědčená metoda pro testování a srovnání bezpečnosti šroubových spojů při dynamickém zatížení. Během zatížení šroubového spoje příčně k ose šroubu se kontinuálně měří předpínací síla pomocí siloměru a zaznamenává se.
Níže uvedený diagram ukazuje vysoké zajištění podložek proti uvolnění. Šrouby bez jisticího prvku nebo s nedostatečným jisticím prvkem ukazují značnou ztrátu svěrné síly ve spojení s rostoucí změnou zatížení. Tyto pojistné prvky nevytvářejí při vibracích žádný jisticí účinek. U podložek Nord-Lock je naopak předpínací síla konstantní po celou dobu zatížení. Vyskytují se jen nepatrné ztráty předpínací síly mezi dělicími spárami a závitem. Efekt klínového jištění se projeví při výrazném nárůstu předpínací síly během procesu uvolnění.
Viac informácií: related downloads.
Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.
Názov | Jazyk | Verzia | Súbor | Na stiahnutie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord-Lock Klínové pojistné podložky
|
angličtina | 2015/06 | 383 kb / PDF | ||||
Böllhoff aktuálně jištění šroubových spojů
|
angličtina | 1627/11.02 | 1218 kb / PDF |
Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.