Efektívne prepojenie dvoch spojovacích prvkov. Pozostáva z telesa matice a integrovanej závitovej vložky HELICOIL® Screwlock.
Efektívne prepojenie dvoch spojovacích prvkov. Pozostáva z telesa matice a integrovanej závitovej vložky HELICOIL® Screwlock.
Zaistenie je dosiahnuté pomocou jedneho alebo viac polygonných chodov závitu HELICOIL® Screwlock. Pôsobí svorným účinkom na boky skrutky, takže vzniká elasticky pružiace upnutie trecou silou. Takto realizované svorné/krútiace momenty sú zrovnateľné s údajmi v ISO 2320 alebo je lich možné individuálne prispôsobiť.
Poistné matice HELICOIL® sa používají vo výfukových systémoch motorov v automobilovom průiemysle, v strojárenstve, ve stavebných strojoch, v koľajových vozidlách a vagrárnych strojoch.
Existuje mnoho dobrých argumentov v prospech naších produktov.
Viac informácií o výhodách a možnostiach. Bod za bodom.
Proti samočinnému uvolneniu. Chody závitu HELICOIL® Screwlock pôsobia svorne na boky skrutky – pre vysoké elasticky pružiace upevnenie trecou silou a optimálne zovretie skrutky.
Vysoko pevné matice v kombinácii
so závitovými vložkami HELICOIL® Screwlock – volitelne s podložkou. Bez uvolnenia pri strate predpínacej sily pri použití tesnenia. Pre vyššiu bezpečnosť.
Tiež pri vysokých teplotách pri použití ako napr. vo výfukových systémoch si poistná matica zachová svoju pevnosť. Okrem toho nedochádza k žiadnemu zadretiu a zapečeniu.
Poistná matica pozostáva z telesa matice a závitovej vložky HELICOIL® Screwlock. Zovretie skrutky sa dosahuje pomocou polygonného chodu závitu HELICOIL® Screwlock. Tieto chody závitu pôsobia svorným účinkom na boky skrutky. Vzniká vysoko elasticky pružíace upevnenie trecou silou a tým aj zovretie skrutky proti samočinnému uvoľneniu. Vždy, podľa prípadu použitia sú možné zvýšené svorné momenty vďaka viac polygonným chodom závitu.
Viac informácií: related downloads.
Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.
| Názov | Jazyk | Verzia | Súbor | Na stiahnutie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HELICOIL® Pojistné matice speciální matice s jištěním šroubových spojů
|
angličtina | 0560/15.02 | 687 kb / PDF |
Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.