Služby
Akreditované skúšobné laboratórium
Kedykoľvek potrebujete nezávislé testovanie spojov a spojovacích prvkov, môžete využiť služby nášho laboratória.
Akreditované a nezávislé podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018
Skúšobné metódy v našom technickom skúšobnom laboratóriu sú akreditované v súlade so smernicami normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Akreditácia sa vzťahuje na metódy uvedené v prílohe k osvedčeniu o akreditácii. V prípade mimoriadne zložitých a neobvyklých výziev naši zákazníci profitujú z výhod našej úzkej spolupráce s univerzitami, vysokými školami a Fraunhoferovými inštitútmi.
Vaše výhody pre vývoj produktov
- Rýchle pochopenie úlohy
- Presný vývoj zodpovedajúceho spojovacieho riešenia
- Výroba prototypov pomocou vlastných postupov konštrukcie prototypov v laboratóriu
- Overenie riešenia stanovením mechanických a fyzikálnych hodnôt
- Začlenenie praktických podmienok pri skúške
- Dokumentácia výsledkov podľa zodpovedajúcej normy
»„„Testujeme prvky z rozličných materiálov pomocou mnohých skúšobných metód: od mechanicko-technologických skúšok cez korózne skúšky až po analýzu poškodenia. Nehrá pritom žiadnu rolu, či ide o produkt spoločnosti Böllhoff alebo iného výrobcu.““
Veľká päťka
Odbornú spôsobilosť a technické vybavenie nášho skúšobného laboratória pravidelne kontroluje na mieste nemecký akreditačný orgán (Deutsche Akkreditierungsstelle – DAkkS). To zaručuje nezávislosť a nestrannosť voči tretím stranám a naše protokoly o skúške sú uznávané na celom svete. Akreditácia sa vzťahuje na metódy uvedené v prílohe k osvedčeniu o akreditácii.
Konkrétne je skúšobné laboratórium Böllhoff akreditované podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018 pre nasledujúcich päť oblastí, tzv. veľkú päťku:
1 Mechanicko-technologické skúšky
Mechanicko-technologické skúšky zahŕňajú rôzne skúšobné metódy, pomocou ktorých sa určuje správanie a materiálové parametre normalizovaných vzoriek materiálov alebo hotových konštrukčných dielov pri mechanickom namáhaní. Na rozdiel od fyzikálnych veličín závisia technologické vlastnosti od hraničných podmienok, pri ktorých sa testujú. Preto sa takéto metódy často normalizujú, aby sa zabezpečila porovnateľnosť výsledkov skúšok. Laboratórium Böllhoff je vybavené na testovanie spojovacích prvokov v širokom rozsahu rozmerov a materiálov.
2 Metalografické skúšky
Metalografické skúšky poskytujú kvalitatívny a kvantitatívny opis štruktúry kovových materiálov pomocou mikroskopických metód. Metalografia pozostáva z prípravy, zobrazenia a/alebo opisu štruktúry a vyhodnotenia štruktúry. Chyby v týchto krokoch môžu viesť k nesprávnemu vyhodnoteniu štruktúry. Zamestnanci laboratória Böllhoff sú špeciálne vyškolení a vyznajú sa v typických materiáloch spojovacích prvkov, ako aj v bežných povlakových materiáloch.
3 Povrchové a rozmerové skúšky spojovacích prvkov z kovových materiálov
Povrchové a rozmerové skúšky spojovacích prvkov poskytujú informácie o stave holého, nepotiahnutého povrchu spojovacieho prvku (napr. ohľadne absencie povrchových chýb a drsnosti povrchu). Zahŕňajú kontrolu geometrických rozmerov v holom a potiahnutom stave (napr. priemery bokov a jadier skrutiek), a tiež určenie hrúbky vrstvy, ktorá sa spravidla nanáša z dôvodu ochrany proti korózii. Laboratórium Böllhoff je jedným z mála laboratórií akreditovaných na testovanie povrchových chýb (trhliny, prevalcovania).
4 Skúšky nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelí pomocou optickej iskrovej emisnej spektrometrie
Optická iskrová emisná spektrometria sa používa na relatívne presné určenie chemického zloženia kovového materiálu. Výsledok skúšky presahuje rámec obyčajnej skúšky PMI (pozitívna identifikácia materiálu). Presná znalosť obsahu legujúcich a stopových prvkov je dôležitá, pretože aj tie najmenšie odchýlky môžu mať značný vplyv na vlastnosti konštrukčného dielu. Laboratórium Böllhoff sa špecializuje na testovanie malých rozmerov.
5 Korózna skúška
Skúška soľnou hmlou je uznávanou technologickou metódou na kontrolu odolnosti vrstiev spojovacích prvkov proti korózii – s cieľom monitorovať kvalitu poťahovacieho procesu a potiahnutých konštrukčných dielov. Laboratórium Böllhoff môže túto skúšku ponúknuť aj v kombinácii so skúškou zmeny klímy. Na charakterizovanie bimetalickej koróznej tendencie (kontaktnej korózie) spojov používa laboratórium Böllhoff krátkodobú skúšobnú metódu pomocou meraní potenciálu.
Odborné semináre Böllhoff
Využite naše odborné znalosti
Fyzikálno-technické laboratórium ponúka v rámci Böllhoff Academy ďalšie vzdelávanie pre zamestnancov spoločnosti Böllhoff a odborné semináre pre externistov. Naše technické semináre sa vyznačujú zaujímavými prednáškami skúsených lektorov, novými podnetmi a prístupmi, ako aj množstvom praktických príkladov. Tento koncept ďalšieho vzdelávania znamená vynikajúci prenos vedomostí do profesijného prostredia a umožňuje účastníkom klásť individuálne otázky.
Zistite viac teraz
Chcete sa dozvedieť viac o našom akreditovanom skúšobnom laboratóriu alebo máte záujem o naše semináre?
Kontaktujte násGaléria
Súbory na stiahnutie
Laboratórna brožúra
V tejto brúžúre nájdete podrobný prehľad o kompetenciách a službách nášho akreditovaného skúšobného laboratória.
Certifikáty
Normy
Normy, podľa ktorých je akreditované fyzikálno-technické laboratórium skupiny Böllhoff a ktoré sú schválené na flexibilizáciu.