Vkladanie do plastov

AMTEC®

Vkladanie závitových vložiek AMTEC® do plastov

 

Vysoce zatížitelné závitové vložky pro plastové díly

AMTEC® znamená „After Moulding TEChnology“. Tento pojem znamená montáž mosadzných závitových vložiek do plastových dielov po vybratí z formy.

Pre umožnenie vždy najracionálnejšej montážnej metódy, ponúkame ručné montážne nástroje, poloautomatické nástroje a automatické stroje od viacnásobnej montáže pro veľké série až po voľne programovateľné CNC riadené montážní stroje pre často sa meniace diely.

This product is made by Böllhoff

Postup/princíp

Existujú rôzne metódy
pre montáž modsazných závitových vložiek. Vždy podľa požaiadavky a úlohy sú k dispozíii nasledujúce metódy: vkladanie za tepla (metóda zvárania s tavným článkem, elektromagnetické odporové zváranie), ultrazvukové zváranie, expanzné ukotvenie, samorezné skrutkovanie
alebo zalisovanie.

Aplikácie

Závitové vložky AMTEC® se hodí
pro montáž do tvarovek z duroplastických, termoplastických, FVK nebo CFK materiálů. Používají se v nejrůznějších odvětvích. Nacházejí se například v airbazích, v interiéru a v klimatizacích osobních automobilů nebo také v kancelářském nábytku.

Výhody produktu
  • Kratšie vstrekovacie cykly

  • Bez nebezpečia poškodenia formy pre vstrekové liatie

  • Žiadne trhliny spôsobené pnutím

  • Bezpečné ukotvenie bez pnutia

  • Redukcia relaxačných efektov

  • Opakovane rozoberateľné spoje

Výhody produktu

Existuje mnoho dobrých argumentov v prospech naších produktov.

Viac informácií o výhodách a možnostiach. Bod za bodom.

Kratšie vstrekovacie cykly

Žádná ztráta času. Proces vstřikového lití probíhá automaticky a bez vkládání kovových dílů.

Bez poškodenia vstrekovacej formy

Bezpečná výroba. Bez kovových dílů,
které mohou vypadnout.

Podrobný popis

 

AMTEC®

Pod názvem AMTEC® nabízí firma Böllhoff závitové vložky a odpovídající montážní systém pro technologii After Moulding. Tyto závitové vložky jsou koncipovány speciálně pro montáž po vyjmutí z formy – after moulding. Výsledkem jsou neopotřebitelné, zatížitelné závity pro vaše kvalitní plastové díly.

Společně s vámi rádi vyvineme a vyrobíme závitové vložky a montážní přípravky „šité na míru potřebám“.

AMTEC® – HITSERT® 2 Namontovaná závitová vložka v řezu

HITSERT® 2 Namontovaná závitová vložka v řezu

Montážny proces

 

Metóda zvárania s tavným článkom (HES)

Pri HES sa jedná o osvedčenú spojovaciu metódu vkladania kovových závitových vložiek do termoplastických tvaroviek. Behom jednofázového procesného cyklu sa kontaktné teplo prenesie cez kovovú vložku na spojovaciu oblasť plastu. Behom roztavenia plastu v oblasti kontaktnej plochy prebieha spojovací proces, pri ktorom je plastifikovaná hmota zatlačovaná do definovaných prehĺbení a zárezov tak, že vznikne spoj s tvarovým stykom.

HES – přehled

  • Doporučené rozměry: M 2 do M 8
  • Doba montáže cca 3 až 4 sekundy (M 4)
  • Vlastnosti: snížené pnutí, možnost vícenásobné montáže, vhodné pro závitové tyče, tolerance +/- 0,1 mm, lze jednoduše přenastavit na jiné rozměry závitu
  • Materiály: termoplasty, termoplastické elastomery
  • Použitelné závitové vložky Böllhoff
    • HITSERT® 2
    • HITSERT® 3
    • SONICSERT®
AMTEC® Montážny proces – metóda nahrievania tavným článkom (HES)
 

Elektromagnetické odporové odporové (EWS)

EWS je spojovacia metóda vyvinutá spoločnosťou KVT Bielefeld pre spoje z kovov a termoplastov. Závitová vložka sa pritom bezkontaktne nahreje elektromagnetickým striedavým poľom a kontaktná plocha plastového dielu sa plastifikuje. Pri súčasnom spojovacom procese se natavený materiál vtlačí do prehĺbení a zárezov na závitovej vložke.
Ohrev kovových prvkov ľubovľnej veľkosti prebieha behom veľmi krátkej doby (cca 2–6 s). Po vypnutí energie prebieha zrýchlené ochladenie roztaveného materiálu, čo umožňuje presnost montáže do 0,05 mm.


EWS – přehled

  • Doporučené rozměry: M 2 až M 8, další rozměry na vyžádání
  • Doba montáže cca 3 sekundy (M 5)
  • Vlastnosti: snížené pnutí, možnost vícenásobné montáže, speciálně pro vložky < M 2 a vložky s těsnicím kroužkem, tolerance do 0,05 mm, volitelně jednofázový a dvoufázový průběh procesu
  • Materiály: termoplasty, termoplastické elastomery
  • Použitelné závitové vložky Böllhoff
    • HITSERT® 2
    • HITSERT® 3
    • SONICSERT®
AMTEC® Montážny proces – aplikácia elektromagnetickým odporovým zváraním (EWS)
 

Expanzne ukotvenie

Pri montáži závitovej vložky do upínacieho otvoru se oblasť křížového vrúbkovania rozšíri dole stlačenou rozpernou doskou a ukotví se tak do stien otvoru.

Použiteľné závitové vložky Böllhoff

  • EXPANSIONSERT 1
  • EXPANSIONSERT 2
  • SPREDSERT® 1
  • SPREDSERT® 2
  • EXPANSIONSERT 1
  • QUICKSERT® Expansion
AMTEC® Montážny proces – expanzné ukotvení
 

Samorezné skrutkovanie

Závitové púzdro se zaskrutkuje pomocou rotujúcího vretena.

AMTEC® Montážny proces – samorezné skrutkovanie
 

Ultrazvukové zváranie (USS)

USS je metóda, ktorá bola pôvodne vyvinutá pre spájanie termoplastických plastových dielov. Tu sa vďaka treniu medzných plôch a absorpcii vibrácií spojovaných dielov, plastový materiál behom veľmi krátkej doby plastifikuje. Potom prebehne spojovací proces. Potrebná energia sa vytvorí v ultrazvukovom generátore ako striedavé napätie, premení sa na mechanické vibrácie (20–40 kHz) a potom se zavedie prostredníctvom vibračného nástroja (sonotrody). Pri vkladaní závitových vložiek (kovové M 2–M 6) do termoplastov se natavený materiál vtlačí do prehĺbení a zrezov závitovej vložky.

USS – přehled

  • Rozměry: M 2 až M 6 u kovových vložek
    (doporučeno: M 2 až M 12 speciálně vložky P' v P')
  • Doba montáže: cca 2 sekundy
  • Materiály: termoplasty
  • Použitelné závitové vložky Böllhoff
    • SONICSERT®
AMTEC® Montážny proces – ultrazvukové zváranie (USS)
 

Ponúkame najrôznejšie stroje pre montáž za tepla a manuálne a poloautomatické montážne nástroje.

Informujte sa priamo v našom katalógu produktov (0200)!

Na stiahnutie

Viac informácií: related downloads.

Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.

Názov Jazyk Verzia Súbor Na stiahnutie
AMTEC®
Precision thread inserts for after-moulding joining in plastic components
angličtina 01/2021 3693 kB / PDF
angličtina 01/2021 3693 kb / PDF

Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách