Nitovanie

RIVQUICK®

Montáž trhacích nitov

 

Spájanie dielov prístupných z jednej strany

Technológia trhacích nitov RIVQUICK® je osvedčená metóda nerozeberateľného spojenia tenkostenných dielov.

Pre optimálne spracovanie ponúkame rôzne možnosti spracovanie – od manuálnych po automatizované.

This product is made by Böllhoff

Postup/princíp

Stačí zaunúž, prinitovať a je to hotovo. Trhacie nity RIVQUICK® vytvárajú trvalé spoje a sú k k dispozícii s rôznymi tvarmi hlavy a v rôznych kombináciách materiálov.
Pre flexibilné a racionálne plánovanie, konštruovanie a výrobu.

Aplikácie

RIVQUICK® sa používá všade,
kde je nutné vzájemne pevne spojiť tenké diely, napr. plechy a profily aj z rôznych materiálov. Hlavne pri výrobe ventilátorov, lešení a rebríkov, ale aj v automobilovom priemysle.

Výhody produktu
  • Osvedčený spojovací systém
  • Spájanie dielov prístupných len z jednej strany
  • Žiadna deformácia v dôsledku vznikajúceho tepla
  • Možnosť použitia v dieloch s povrchovou úpravou
  • Montážne systémy, nástroje a výrobky ako systém z jedneho zdroja – od manuálnych po automatizované

Podrobný popis

 

Technológia trhacích nitov RIVQUICK®

Trhací nýty se skvěle hodí pro spojování nýty, u nichž je obrobek přístupný jen z jedné strany. Aplikují se pomocí kleští na trhací nýty. Dutý trhací nýt se přitom zavede otvorem do spojovaných obrobků. Vytažením centrovaného trhu se zvětšenou hlavou se následně rozšíří protilehlá strana trhacího nýtu tak, až se trn na požadovaném místě lomu ulomí. Hlava zůstane v nýtovaném spoji, vlastní trn se zlikviduje jako odpad.

RIVQUICK® štandardný trhací nit

Varianty produktu

Každý projekt si zaslúži svoje vlastné riešenie.

Prečítajte si viac informácií o typoch produktov a nájdite správnu variantu pre Vašu aplikáciu.

Manuální

RIVQUICK® BRS 02

Vyztužený pákový montážní nástroj pro trhací nýty o ø 2,4 mm až ø 5 mm – vhodný pro malosériovou výrobu.

Viac
Manuální

RIVQUICK® BRS 10

Pákový montážní nástroj pro trhací nýty o ø 3,0 mm až ø 6,4 mm – vhodný pro malosériovou výrobu.

Viac
Manuální

RIVQUICK® BRS 20

Ruční montážní nástroj pro trhací nýty o ø 2,4 mm až ø 6,4 mm – vhodný pro malosériovou výrobu.

Viac
Repair Solutions

RIVQUICK® Kit

Sada RIVQUICK® obsahuje celkem 558 dílů, sestávajících z trhacích nýtů, montážních kleští BRS 02 pro ruční montáž a dalšího příslušenství.

Viac
Pneumatické

RIVQUICK® P1000

Hydraulicko-pneumatický nýtovací nástroj pro trhací nýty o ø 2,4 mm až ø 4,8 mm (materiál: hliník, pozinkovaná ocel a nerez ocel) – vhodný pro malosériovou a velkosériovou výrobu.

Viac
Pneumatické

RIVQUICK® P2000

Hydraulicko-pneumatický nýtovací nástroj pro trhací nýty o ø 4,0 mm až ø 6,4 mm (materiál: hliník, pozinkovaná ocel a nerez ocel) – vhodné pro malosériovou a velkosériovou výrobu.

Viac
Pneumatické

RIVQUICK® P3000

Hydraulicko-pneumatický nýtovací nástroj pro trhací nýty o ø 4,8 mm až ø 6,4 mm (materiál: hliník, pozinkovaná ocel a nerez ocel) – vhodný pro malosériovou a velkosériovou výrobu.

Viac
Akumulátorový

RIVQUICK® B2000

Akumulátorové nýtovací nástroje pro trhací nýty ø 2,4 mm až ø 5,0 mm (materiál: hliník, pozinkovaná ocel a nerez ocel) – vhodné pro montáž v sériové výrobě nezávisle na síti.

Viac
Akumulátorový

RIVQUICK® B3000

Akumulátorové nýtovací nástroje pro trhací nýty ø 4,0 mm až ø 6,4 mm (materiál: hliník, pozinkovaná ocel a nerez ocel) – vhodné pro montáž v sériové výrobě nezávisle na síti.

Viac

Na stiahnutie

Viac informácií: related downloads.

Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.

Názov Jazyk Verzia Súbor Na stiahnutie
RIVQUICK®
Trhací nýty a nýtovací nástroje
angličtina,
francúzština,
nemčina,
taliančina,
španielčina
01/2017 3661 kB / PDF
angličtina,
francúzština,
nemčina,
taliančina,
španielčina
01/2017 3661 kb / PDF
RIVQUICK®
Strojní nýtovací nástroje a trhací nýty RIVQUICK® Plus
angličtina RQ Power tools 06/14 ENG 949 kB / PDF
angličtina RQ Power tools 06/14 ENG 949 kb / PDF

Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách