Lepenie

ONSERT®

Lepenie spojovacích prvkov

 

Rýchle a procesne bezpečné lepenie

Technológie ONSERT® umožňuje lepenie rôznych spojovacích prvkov na rozmanité materiály.

Naša firma ako odborník na spojovaciu techniku a firma DELO ako odborník na lepenie, spoločne vyvinuly nový upevňovací systém: technológiu ONSERT® – rýchle a procesne bezpečné lepenie spojovacích prvkov.

This product is made by Böllhoff

Postup/princíp

Tu sú kombinované výhody lepiacej techniky a rozeberateľných skrutkových spojov. Upevňovacie prvky z transparentného plastu s kovovým posilnením závitov, albo bez neho, sa prilepia lepidlom vytvrdzovaným svetlom. Prioritou sú pritom hlavne procesne bezpečné vytvrdenie lepidiel v krátkýyh taktovacích dobách a geometrické prevedenie spájaných prvkov.

Aplikácie

Inovatívny spojovací proces ponúka najlepšie predpoklady prr rozmanité použitie v najrôznějších odvetviach. Všade, kde je nutné namontovať spojovacie prvky na nezvariteľné materiály. V letectve napr. pre štruktúry z ľahkej konštrukcie alebo v automobilovom priemysle pre upevnenie dielov obloženia

Výhody produktu
  • Zaťažiteľný spoj hneď po svetelnej expozícii

  • Krátka doba vytvrdenia (4 sekundy)

  • Bez rysovania upevňovacích prvkov na plastoch alebo tenkostenných súčástiach (design)

  • Možnosť lepenia na nejrôznejšie materiály

  • Flexibilné použitie aj po povrchových úpravách (lak/KLT)

Výhody produktu

Existuje mnoho dobrých argumentov v prospech naších produktov.

Viac informácií o výhodách a možnostiach. Bod za bodom.

Náročný vzhľad dizajnových a pohľadových plôch

Zamezení proražení a přesahům na zadní straně.

Optimální vytvrzení díky přizpůsobené geometrii světla

Vhodná vytvrzovací lampa pro každý případ použití.

Procesne bezpečné

Díky aktivnímu chlazení a monitorování teploty.

Podrobný popis

 

ONSERT® Portable

ONSERT® Portable je akumulátorový ruční montážní nástroj, který umožňuje manuální zpracování.

Spoj mezi obrobkem a spojovacím prvkem ONSERT® zajišťuje lepidlo vytvrzované světlem. Toto lepidlo se nanese na spojovací prvek ONSERT®, poté se zasune do úchytu před světelným zdrojem a zde prvek zafixuje v příslušné poloze magnet nebo mechanické ústrojí. Integrovaný ochranný štít zaručuje bezpečnou práci.

Nachází-li se zařízení ve správné základní poloze, je to signalizováno zeleně svítící LED diodou na podstavci zařízení. Zařízení se jednoduše nasadí, zatlačí se dolů a spojovací proces může začít stisknutím tlačítka Start. Světelný zdroj se zapne na stanovenou dobu světelné expozice a lepidlo se vytvrdí.

Doba světelné expozice a intenzita světla závisejí na použitém lepidle a materiálu obrobku. Odpovídající parametry lze nastavit pomocí PC a přenést prostřednictvím USB kabelu do ONSERT® Portable.


Výhody

  • Ergonomický dvoukomponentní kryt: pro snadný úchop a s protiskluzovou úpravou
  • Optimální vytvrzení díky přizpůsobené geometrii světla
  • Monitorování procesu prostřednictvím USB přípojky
  • Rychlé a bezpečné polohování pomocí 3bodového tlačítka
  • Snadná manipulace
  • Flexibilita
  • Akumulátor Li‑Ion


Rádi vám nabídneme také automatizovaná řešení pro zpracování prvků ONSERT®.

V tom případě prosím kontaktujte naše oddělení aplikační techniky.

ONSERT® Portable – Akumulátorový ručný montážny nástroj

ONSERT® Akumulátorový ruční montážní nástroj

Obsah: montážní přístroj, akumulátor, nabíječka, dávkovací pistole a příslušenství

Na stiahnutie

Viac informácií: related downloads.

Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.

Názov Jazyk Verzia Súbor Na stiahnutie
ONSERT®
Rychlé, procesně bezpečné spojování spojovacích prvků se světlem vytvrzovanými lepidly
angličtina 0250/16.02 481 kB / PDF
angličtina 0250/16.02 481 kb / PDF

Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách