eCatalogHľadať
Country and language
Choose country:
Choose language:

Klinčovacia technika

RIVCLINCH®

Ručné prístroje a systémy na spájanie plechov a profilov bez spojovacieho prvku.

RIVCLINCH® 0404 IP – Prenosný pneumatický klinčovací stroj

Klinčovacia technika pre kovy

Prečo si vybrať klinčovaciu technológiu?

Klinčovanie využíva tvarovanie za studena na spojenie dvoch alebo viacerých vrstiev plechu. Pomocou klinčovacej spojovacej technológie RIVCLINCH® je možné okrem materiálov z ocele a nehrdzavejúcej ocele spájať aj hliník a iné neželezné materiály bez zvárania alebo spojovacích prvkov. Spájajte kovové diely úsporne a udržateľne s technológiou RIVCLINCH®.

Plusy

Výhody RIVCLINCH®

Väčšina našich zákazníkov prešla z tradičných metód spájania, ako je napríklad zváranie, na klinčovanie, aby vyriešila svoje technické problémy, znížila výrobné náklady, zrýchlila výrobu alebo vyriešila environmentálne či bezpečnostné problémy.

Väčšina našich zákazníkov prešla z tradičných metód spájania, ako je napríklad zváranie, na klinčovanie, aby vyriešila svoje technické problémy, znížila výrobné náklady, zrýchlila výrobu alebo vyriešila environmentálne či bezpečnostné problémy.

  • Úsporné

    • Žiadne spotrebné diely • Veľmi nízka spotreba energie • Nie je potrebné chladenie ani elektrická inštalácia • Krátke doby cyklu (pod 1 sekundu) • Nízke náklady na údržbu • Nie sú potrebné žiadne špeciálne zručnosti

  • Efektívne

    • Veľmi dobrá reprodukovateľnosť sily a spoja • Žiadne riziko korózie • Vzduchotesnosť • Žiadne poškodenie povlaku a žiadne spálenie • Väčšinou je možné použiť dočasné vrstvy, film alebo lepidlo • Bez tepelného zaťaženia v zóne spájania • Zaisťuje bezpečnosť používateľov

  • Ekologické

    • Používanie s menším množstvom energie (20 x menšia spotreba elektrického prúdu ako pri zváraní) • Bez výparov, iskier, bez tepelného poškodenia • Tiché, jednoduché a rýchle • Nie je potrebná predbežná ani dodatočná úprava, • Napríklad žiadne predbežné čistenie ani následné odstránenie usadenín odstrekov okolo spoja

Metóda a princíp

Spojovacia technológia RIVCLINCH®

Klinčovanie si vyžaduje spájanie len plechov. Na spojenie kovových dielov nie sú potrebné žiadne spotrebné diely, ako napríklad nity, lepidlo, skrutky alebo zváranie. Počas procesu klinčovania sa plechy plasticky deformujú. Špeciálne razidlo a matrica spôsobujú vytvorenie vzájomného zaistenia medzi vrstvami plechu.

Klasický klinčovací spoj RIVCLINCH® sa vytvorí za menej ako sekundu. V závislosti od materiálov a podmienok to môže trvať 100 až 300 ms. Naraz sa dajú osadiť jednotlivé i viaceré body súčasne. Na používanie klinčovacích zariadení nie sú potrebné žiadne špeciálne zručnosti. Klinčovanie je veľmi rýchle a jednoduché. Spojovací systém RIVCLINCH® je možné prispôsobiť existujúcim lisom alebo používať v strojoch na zákazku, ručných strojoch, robotoch a stacionárnych nástrojoch. 

Medzí typické materiály, ktoré možno klinčovať, patria:

  • Nízkouhlíková a mikrozliatinová oceľ
  • Pozinkovaná oceľ, oceľ s organickým povlakom a vopred natretá oceľ
  • Nehrdzavejúce ocele
  • Ľahké materiály, ako napríklad tvárne hliníkové zliatiny
RIVCLINCH®
RIVCLINCH®vytvorenie kruhových alebo štvorcových spojovacích bodov

Návod na obsluhu

Technické fórum

Hľadáte návod na obsluhu konkrétneho nástroja alebo chcete vedieť, ako vykonávať údržbu vášho stroja? Všetky príslušné informácie máte na dosah ruky, stačí jedno kliknutie.

K návodu na obsluhu RIVCLINCH®

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Obrábacie systémy

Zistite viac o našich obrábacích systémoch, ako aj o rozšíreniach a príslušenstve, ktoré sú vhodné pre pre vašu konkrétnu aplikáciu.

  • Automatizácia

    RIVCLINCH® Automation E

    Profitujte z nových kľúčových faktov

    • Elektrický modulárny systém ľahkých konštrukcií
    • Vysoká kvalita spojov a široké spektrum aplikácií vďaka
      • matriciam s odpruženými segmentmi
      • procesu riadeného dráhou s nastaviteľnými časmi zotrvania, ktorý podporuje maximálne hodnoty zárezu
    • Pohon nenáročný na údržbu s celkovou silou 67 kN
    • Kompaktný, robustný a hmotnostne optimalizovaný s C-Frame Select
    • Modulárny vďaka mechanickým stieračom a razidlám rôznych veľkostí pre rôzne sily
    • Jedna napájacia jednotka pre rôzne technológie spájania – lisovacie nitovanie a klinčovanie
    • Flexibilný vďaka jednoduchej a rýchlej konverzii medzi technológiou RIVSET® a RIVCLINCH®
    • Široké spektrum aplikácií (hliník – oceľ – ušľachtilá oceľ)
  • Pneumatická séria

    RIVCLINCH® 0201 IP

    Popis

    Flexibilita súprav nástrojov RIVCLINCH® umožňuje klinčovanie rôznych hrúbok a kombinácií materiálov bez opätovného nastavenia nástrojov.

    • Hmotnosť pracovnej nástrojovej hlavy: 2,9 kg – 6.40 lbs
    • Tlak pracovného vzduchu: 6 barov – 87 psi
    • Doba cyklu: 0,3 – 0,7 s
    • Spojovacia sila: 25 kN – 55 klb
    • Hĺbka čeľustí: 20 mm – 0.79 “
    • Max. hrúbka, mäkká oceľ: 2,5 mm – 0.1 “; nehrdzavejúca oceľ: 1,8 mm – 0.07 “

    Výhody

    • Ľahký, flexibilný stroj
    • Nástroje s dlhou životnosťou
    • Vysoko rýchle klinčovanie: viac ako 2 spoje za sekundu!
    • Nízka spotreba energie
    • Rýchla návratnosť investície
    • Jednoduché používanie, žiadna para, žiadne iskry
  • Pneumatická séria

    RIVCLINCH® 0404 IP

    Popis

    Tento ľahký, prenosný klinčovací nástroj plug & play je mimoriadne produktívny a hodí sa najmä na spájacie práce na staveniskách (certifikovaný podľa DIN 1507:2006).

    • Hmotnosť pracovnej nástrojovej hlavy: 6,3 kg – 13 lbs
    • Tlak pracovného vzduchu: 6 barov – 87 psi
    • Doba cyklu: 0,5 – 0,9 s
    • Spojovacia sila: 35 kN – 79 klb
    • Hĺbka čeľustí: 45 mm – 1.77 “
    • Rozovretie čeľustí: 34 mm – 1,33 “
    • Max. hrúbka, mäkká oceľ: 3,0 mm – 0.12 “; nehrdzavejúca oceľ: 2,5 mm – 0.10 “

    Výhody

    • Možnosť klinčovania 3 vrstiev
    • Odolný proti korózii
    • Jednoduché obrátenie razidla a matrice pre spoje vnútri alebo mimo vzduchovodu
  • PNEUMATICKÁ SÉRIA

    RIVCLINCH® 0706 IP

    Popis

    Tento 100 % pneumatický nástroj sa obzvlášť hodí na spájanie veľkých a hrubých plechových rámov a profilov, ako napríklad vzduchovody, rámy dverí a mnohé ďalšie, až do celkovej hrúbky 4,5 mm (stavebná oceľ).

    Výhody

    • Veľký a bezpečný otvor
    • Flexibilný prístup
    • Jednoduchá inštalácia
    • Nie je potrebný elektrický prúd
    • Bez pary, bez iskier, bez pripečenia 

    K dispozícii nový dizajn

    Teraz je k dispozícii nová verzia nástroja, o 30 % ľahšia a úspornejšia. Poskytuje rovnako vysoký mechanický výkon.

  • Pneumatická séria

    RIVCLINCH® 4006 P50 PASS

    Popis

    Bezpečný, rýchly a všestranne použiteľný samostatne stojaci stroj zaručuje jednoduché umiestnenie nástroja v mieste spojenia pred klinčovaním. Bez opätovného otvárania celého zdvihu pri každom procese klinčovania môžete vytvárať série spojov plnou rýchlosťou. 

    • Hmotnosť: 230 kg – 470 lbs
    • Tlak pracovného vzduchu: 6 barov – 87 psi
    • Doba cyklu: 1 – 1,2 s
    • Spojovacia sila: 50 kN – 112 klb
    • Pracovný zdvih: 8 mm – 0,31 “
    • Max. hrúbka, mäkká oceľ: 4,5 mm – 0.17 “; hliník: 5 mm ;&– 0.20 “; nehrdzavejúca oceľ: 3 mm – 0.12 “

    Výhody

    • Veľký otvor až do 60 mm
    • Hĺbkový otvor 400 mm (väčšie otvory na požiadanie)
    • Obsluha nožným pedálom:
  • Hydraulická séria

    RIVCLINCH® 0201 FS

    Popis

    S 3 spojmi za sekundu ide o najľahší a najrýchlejší nástroj RIVCLINCH®. Má rýchle prestavenie zdvihu, ktorým sa dá nastaviť nástroj na rôzne aplikácie. Špeciálne otočné upevnenie umožňuje operátorovi otáčať nástroj o 360 stupňov, čo uľahčuje horizontálne a vertikálne spoje. Hmotnosť pracovnej nástrojovej hlavy: 2 kg – 3,90 lbs

    • Tlak pracovného vzduchu: 6 barov – 87 psi
    • Hydraulický tlak pri 6 baroch: 350 barov – 5‘000 psi
    • Doba cyklu: 0,4 – 0.8 s
    • Klinčovacia sila pri 6 baroch: 25 kN – 55 klb
    • Rozovretie čeľustí: 7 mm – 0.28 “
    • Hĺbka čeľustí: 16 mm – 0,63 “
    • Max. hrúbka, mäkká oceľ: 2,5 mm – 0.10 “; nehrdzavejúca oceľ: 1,8 mm – 0.07 “

Príslušenstvo

Súprava príslušenstva a nástrojové vybavenie RIVCLINCH®

Zistite viac o dostupných rozšíreniach a príslušenstve pre vašu konkrétnu aplikáciu.

  • Súprava príslušenstva

    Príslušenstvo

    • Rotačný krúžok na flexibilnejšie zavesenie malých ručných klieští
    • Gyroskopické zavesenie pre ručné kliešte s C-rámom
    • Údržbová jednotka na stlačený vzduch
    • Zväzok hadíc s dĺžkou 3 m namiesto 2 m
    • Monitorovanie klinčovacieho cyklu
    • Vyrovnanie osí na vyrovnanie tolerancií medzi nástrojom a obrobkom
  • Sortiment nástrojov

    Sortiment nástrojov

    Ústrednou súčasťou klinčového spojovacieho systému je nástrojové vybavenie. Razidlo, matrica a jej integrovaná kovadlina tvoria súpravu klinčovacích nástrojov. K dispozícii je široká škála štandardných priemerov nástrojov na vytvorenie kruhových alebo obdĺžnikových klinčových spojov.

    Kritériá výberu nástrojov

    1. Materiál (stavebná oceľ, ušľachtilá oceľ, hliník, meď atď.)
    2. Hrúbka materiálu
    3. Kombinácia plechov (počet vrstiev a poradie medzi razidlom a matricou)

Modulárne systémy

Zákazkové riešenia

Stroje na mieru: či už prenosné, samostatne stojace, automatické alebo namontované na robotovi. Ponúkame vám to správne riešenie pre vás.

  • Automatické a manuálne riešenie vreckových filtrov

    Popis

    Naše riešenia zodpovedajú štandardným rozmerom všetkých zákazkových veľkostí filtrov. V závislosti od objemu vašej výroby vreckových filtrov sa naše manuálne alebo automatické systémy preferujú pre efektívne, štíhle a udržateľné riešenie.
    Automatické aj manuálne riešenia sú dimenzované na rámy filtrov od 270 x 270 mm do 915 x 915 mm.
    Automatická klinčovacia stanica RIVCLINCH® s motorovými dopravníkmi je koncipovaná až na 9 RIVCLINCH® 0202 IP.

    Výhody

    • Skrátená doba realizácie
    • Zvýšená produktivita: až 500 000 vreckových filtrov ročne
    • Pre existujúce aj nové linky
    • Rovnaká sekvencia klinčovania zaručuje každých 5 sekúnd dokonalý klinčovací spoj
  • Modulárne C-rámy

    Popis

    Ponúkame vám širokú paletu rozmerov s hĺbkou viac ako 450 mm pre všetky aplikácie v automobilovom alebo všeobecnom priemysle.

    Náš systém PASS uľahčuje umiestnenie nástroja a skracuje dobu cyklu pri vykonávaní viacerých sériových montáží.

    Naše zákazkové C-rámy dokážu vyvinúť spojovaciu silu od 35 do 300 kN.

    Systém PASS je k dispozícii pre všetky moduly.

  • Špeciálne nástroje

    Optimalizované a pokročilé klinčovacie riešenia pre konkrétne odvetvia:

    • Mikroklinčovacie nástroje sa v elektronike a hodinárstve používajú už 15 rokov, s malým priemerom razidla 1,0 mm.
    • Nástroje pre elektrické kontakty s priemermi medzi 2 a 3 mm
    • Formy na filtre, ktoré v odvetví vzduchotechniky dokážu prijať aj hrubé filtračné materiály
    • Nástroje pre ventilačné kanály umožňujúce rýchly bočný pohyb stroja a vzduchotesnosť.

Ďalšie informácie

Máte záujem o RIVCLINCH®? Ďalšie informácie získate tu.

Zistite viac teraz