eCatalogHľadať
Country and language
Choose country:
Choose language:

DIN a normované diely

Ostatné matice

Poskytujeme správne riešenie pre každú aplikáciu: naše matice umožňujú všestranné riešenia pre širokú škálu aplikácií

Krídlové matice – DIN 315

K dispozícii je mnoho koncepcií pohonu a funkčných mechanizmov

Okrem rozdielov v strojových pohonoch, ako napríklad pri krídlových alebo ryhovaných hlavách, existujú aj rôzne funkčné mechanizmy na zaistenie skrutky, ako napríklad pri zacvakávacích maticiach. V každom prípade špecifická konštrukcia matice umožňuje vytvárať spoľahlivé skrutkové spoje, ktoré splnia vaše individuálne požiadavky.

Metóda a princíp

Prehľad ostatných matíc

Materiál

Ponúkané typy produktov sa vyrábajú z rôznych druhov ocelí vrátane ušľachtilých ocelí.

Povrchy

Naše produkty môžu mať rôznu povrchovú úpravu, v závislosti od požiadavky a aplikácie. Radi vám osobne poradíme s výberom správneho systému povrchovej úpravy.

Ponúkame nasledujúce štandardné povrchy:

  • Bez povrchovej úpravy
  • Pozinkovaný (priemyselný štandard)
  • Pasivovaný v hrubej vrstve
  • Zinkovo-niklový
  • Zinkovo-lamelový

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy matíc

  • Narážacie matice

     

    Narážacie matice sa používajú predovšetkým v drevených konštrukciách. Matica sa narazí do pripraveného vyvŕtaného otvoru a zuby na spodnej strane dosadania sa zaklinia do materiálu. Týmto spôsobom sa dá kovový závit rýchlo zaviesť do materiálu. Veľkou výhodou narážacích matíc je to, že spoj sa dá používať opakovane bez obmedzenia. Preto je tento produkt vhodný napríklad pre drevený nábytok, ktorý musí umožňovať viacnásobný proces montáže a demontáže. Ploché dosadanie navyše umožňuje takmer lícujúce zakončenie s drevom, takže nedochádza k žiadnemu alebo len minimálnemu vyčnievaniu.

    Normy

     

    • B 65080
  • Krídlové matice

    Krídlové matice sa uťahujú a povoľujú pomocou geometrických tvarov (krídlel).
    Krídlová hlava môže byť tvarovo odlišná; existuje americký hranatý tvar a nemecký okrúhly tvar. Tieto matice sa používajú najmä v spojoch, kde je potrebné vynaložiť len malú silu alebo v aplikáciách, ktoré si vyžadujú časté ručné uťahovanie alebo povoľovanie spojov.

    Normy

     

    • B 315
    • DIN 315
    • B 317
    • B 318
  • Ryhované matice

    Ryhované matice majú ryhovaný vonkajší povrch po celom obvode tela. Toto ryhovanie funguje podobne ako krídla krídlovej matice, umožňuje ručné uťahovanie a povoľovanie. Oblasti použitia sú tak rozmanité, ako si len možno predstaviť. Ryhované matice ponúkajú vhodné riešenie v rôznych priemyselných aplikáciách. Sú obzvlášť účinné pri realizácii upínacích funkcií alebo tam, kde je potrebné pravidelné jemné nastavovanie.

    Normy

     

    • B 466 F
    • B 466 G
    • DIN 466
    • B 467 F
    • B 467 G
    • DIN 467
  • Matice s okom

    Matice s okom umožňujú zdvíhanie, prenášanie a zaisťovanie bremien. Matice s okom sa naskrutkujú na skrutku, ktorá je namontovaná na zdvíhanom bremene. Na oko matice s okom sa potom dá zavesiť hák na zdvíhanie bremena. Matice s okom sú špecifikované podľa normy DIN 582; musia byť kované, aby uniesli ťažké bremená. Tieto položky sú citované aj v smernici o strojových zariadeniach 2006/42/ES a považujú sa za konštrukčný diel významný z hľadiska bezpečnosti. Je preto nevyhnutné dôsledne dodržiavať špecifikácie a návod na použitie.

    Normy

     

    • DIN 582
  • Kruhové matice s drážkou

    Kruhové matice s drážkou sa vyznačujú drážkou na hornej strane pre montáž a demontáž. Drážka na hornej strane má zabrániť neoprávnenému uvoľneniu matice – je na to potrebný špeciálny kľúč na kruhové matice s drážkou podľa normy DIN 31156. Priečny otvor sa môže použiť na inštaláciu prídavného kolíka alebo olovenej plomby pozdĺž drážky, čím sa zvýši bezpečnostná funkcia.

    Normy

     

    • DIN 546
  • Napínacie matice

    Napínacie matice sa používajú v napínačoch, ktoré slúžia na napnutie hákov alebo kusov drôtu so závitom, aby tak stabilizovali konštrukciu. Háky alebo oká sú k matici pripevnené na oboch stranách a háky sa napínajú uťahovaním matice. Keďže háky aj oká majú pravotočivý a ľavotočivý závit, táto vlastnosť sa prenáša aj na napínaciu maticu.

    Normy

     

    • DIN 1478
    • DIN 1479

Viac produktov