eCatalogHľadať
Country and language
Choose country:
Choose language:
  1. Böllhoff Slovensko
  2. Produkty
  3. Navarovacie matice

DIN a normované diely

Navarovacie matice

Navarovacie matice umožňujú trvalé a spoľahlivé spoje.

Štvorhranné navarovacie matice (DIN 928).

Navarovacie matice – riešenia pre ťažko prístupné aplikácie

Matice sa privaria k plechu v kontaktných bodoch zváracej matice – tento proces je známy aj ako výstupkové zváranie. Tým sa zaistí, že sa matica nemôže uvoľniť z montážneho plechu. Je to výhodné aj vtedy, keď je miesto zvárania ťažko prístupné. Skrutka sa potom môže zaskrutkovať cez vopred vyrazený otvor.

Metóda a princíp

Prehľad navarovacích matíc

Princíp funkcie

Navarením navarovacích matíc na montážny plech sa zabezpečí, že sa vytvorí trvalý spoj. Privedené teplo mení pevnostné vlastnosti matíc, čo treba zohľadniť pri dimenzovaní konštrukcií.
Alternatívu ponúka poistná matica HELICOIL®, ktorá napriek procesu zvárania zaručuje vysokú zaťažiteľnosť závitu.

Materiál

Ako materiál sú na výber oceľ a ušľachtilá oceľ A2 a A4.

Povrchy

Naše produkty môžu mať rôznu povrchovú úpravu, v závislosti od požiadaviek a aplikácie. Radi vám individuálne poradíme s výberom správneho systému povrchovej úpravy.

Štandardne ponúkame nasledujúce povrchy:

  • Bez povrchovej úpravy
  • Pozinkovaný (priemyselný štandard)
  • Pasivovaný v hrubej vrstve
  • Zinkovo-niklový
  • Zinkovo-lamelový

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy navarovacích matíc

  • Šesťhranné navarovacie matice

    Šesťhranné navarovacie matice majú podobný tvar ako tradičné šesťhranné matice. V každom rohu sa nachádza kontaktný bod, ktorý je trvalo privarený k montážnemu plechu.

    Normy

    • DIN 929
  • Štvorhranné navarovacie matice

    Štvorhranné zváracie matice majú na spodnej strane štyri kontaktné body pre montážny plech, ktoré sa spájajú výstupkovým zváraním. Vzniknutý súdržný spoj sa dá uvoľniť len jeho zničením.

    Normy

    • DIN 928

Informácie a viac

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o navarovacie matice? Stiahnite si ďalšie informácie tu.

Viac produktov