Úspešné príbehy
RECARO Aircraft Seating
Prevratné riešenia pre systémy sedadiel nad oblakmi
ONSERT® lieta v biznis triede
S cieľom znížiť hmotnosť sedadiel biznis triedy CL6720 a zefektívniť procesy vypracovala spoločnosť RECARO Aircraft Seating spolu s odborníkom na spájanie Böllhoff a spoločnosťou DELO Industrial Adhesives inovatívne riešenie na báze procesu ONSERT®.
Východisková situácia
Nové výzvy pri vývoji ľahkých sedadiel biznis triedy s vysokými požiadavkami na kvalitu
Ľahká konštrukcia je dôležitým cieľom v každom segmente leteckého priemyslu – vrátane vybavenia kabíny. Okrem toho musia byť splnené nadradené požiadavky na kvalitu materiálov a procesov. To postavilo aj spoločnosť RECARO Aircraft Seating pred nové výzvy pri vývoji sedadiel CL6720 pre biznis triedu. V sedadle biznis triedy sa skrýva veľké množstvo elektrických spojovacích káblov. Tie napájajú napríklad zábavu počas letu, osvetlenie alebo iné ovládacie panely pre cestujúcich. Rýchlo je tak potrebných až 100 upevňovacích bodov pre káble a vodiče, ktoré musia byť pripevnené k vnútornému obloženiu sedadla z kompozitného materiálu. Montáž sa tradične vykonáva pomocou vložiek, ktoré sa do kompozitných konštrukčných dielov vlepujú pomocou procesu zalievania.
Riešenie
ONSERT® Smart
V tejto verzii ONSERT® sa základný prvok ONSERT® Smart z priehľadného plastu nalepí na konštrukčný diel zákazníka pomocou lepidla vytvrdzovaného svetlom. Plast aj lepidlo spĺňajú podmienky podľa FAR časť 25, § 25.583 (60-sekundová vertikálna požiarna skúška)*. Je potrebné zdôrazniť krátke doby cyklu, proces šetrný k materiálu, ako aj konštrukčnú voľnosť spojovacích prvkov. Ručné spracovanie prvkov ONSERT® sa vykonáva pomocou akumulátorového nástroja ONSERT® Portable Mini.
Vďaka svojej modulárnej konštrukcii sa veľmi dobre hodí aj na použitie s obmedzeným prístupom k miestu lepenia. Po nalepení na základný prvok je možné pripnúť rôzne držiaky káblov, ktoré sú k dispozícii v rôznych výškach pre rôzne priemery káblov, dajú sa flexibilne otáčať a šetria hmotnosť. Káble tak počas letu nenarážajú do obloženia sedadla, zabraňujú statickému náboju alebo poškodeniu káblov a zabezpečujú bezpečné hospodárenie s energiou. Pri životnosti 7 rokov sa do sedadiel biznis triedy ročne namontuje 122 000 ONSERT® Smart na vedenie káblov. V súčasnosti sú vo fáze testovania ďalšie rozmery.
Výsledok
Vedenie káblov s ONSERT® Smart
Výhody pre zákazníka
- Plná mechanická zaťažiteľnosť ihneď po expozícii
- Krátke časy vytvrdzovania (< 4 sekundy)
- Zníženie hmotnosti vďaka celoplastovému riešeniu
- Zhoda s REACH a RoHS
- Kvalifikované a testované materiály
Informácie a viac
Súbory na stiahnutie
Máte záujem o ONSERT®? Stiahnite si ďalšie informácie tu.
Radi vám pomôžeme.
Máte nejaké otázky alebo pripravujete nový projekt?
Dajte nám vedieť a spojíme sa s vami
Kontaktujte nás