eCatalogHľadať
Country and language
Choose country:
Choose language:

Úspešné príbehy

SMEG

Lepiace spoje ONSERT® Smart umožňujú demontovať vnútorné konštrukčné diely SMEG na účely údržby alebo čistenia.

Rúry SMEG (©SMEG)

Rúry SMEG: dizajn made in Italy

Vynikajúce kuchynské spotrebiče s exkluzívnym dizajnom, ktoré vždy poskytujú špičkový výkon. Cieľom bolo ešte viac zlepšiť kvalitu vnímanú zákazníkom tým, že sme sa zamerali na prevádzku so zníženou hlučnosťou, ako aj vynikajúci mechanický výkon.

Východisková situácia

Fixácia vnútorných konštrukčných dielov

Cieľom bolo, aby sa vnútorné konštrukčné diely dali demontovať v prípade údržby alebo čistenia.

To všetko by malo zaručiť estetiku produktu na najvyššej úrovni na trhu.

Kombinovaná parná rúra SMEG (©SMEG)
Kombinovaná parná rúra SMEG©SMEG

Riešenie

Praktickejšie a účinnejšie spojovacie riešenie

Spoločnosť Böllhoff predstavila praktickejšie a účinnejšie spojovacie riešenie založené na kombinácii technológie ONSERT® a zásuvného spoja SNAPLOC®.

Technológia ONSERT® umožňuje  lepenie rôznych spojovacích prvkov pre širokú škálu materiálov. Ako špecialista na mechanické spojovacie systémy, Böllhoff spoločne s firmou DELO, vyvinuli upevňovací systém, ktorý spája to najlepšie oboch svetov. Riešenie: náš ONSERT® Smart.

Spojovacie prvky s podstavcom z priehľadného plastu sa prilepia na konštrukčný diel zákazníka pomocou lepidla vytvrdzovaným svetlom. Najdôležitejšími aspektmi sú krátke doby cyklu, proces šetrný k materiálu, ako aj flexibilita spojovacích prvkov a spracovania.
Ručné spracovanie spojovacích prvkov ONSERT® sa vykonáva pomocou LED vytvrdzovacej lampy ONSERT® Portable Mini napájanej batériou. Stačí umiestniť zariadenie a spustiť proces spájania stlačením tlačidla. Svetelný zdroj zostane zapnutý počas určitého času expozície, počas ktorého sa lepidlo vytvrdzuje.

Galéria

Výsledok

Vnútorné diely rúry sa dajú ľahko demontovať a zachováva sa jej estetický vzhľad.

Vďaka kombinovanému použitiu guľového čapu a spojky nie je nutné vŕtať do skleneného povrchu.

Výhody pre zákazníka

  • Žiadne vŕtanie otvorov do skla
  • Veľmi jednoduchá demontáž vďaka kombinácii guľového čapu a spojky
  • Spojovací prvok je zvonku neviditeľný
  • Úplná mechanická zaťažiteľnosť ihneď po vytvrdnutí (< 4 s)
  • Stupeň automatizácie od ručných nástrojov až po plne automatické stroje
Guľový čap ONSERT® nalepený na skle
Guľový čap ONSERT® nalepený na skle

Viac informácií

Radi vám pomôžeme

Máte nejaké otázky alebo pripravujete nový projekt?

Dajte nám vedieť a spojíme sa s vami

Kontaktujte nás