Technické údaje
- Maximálny zdvih: 7,0 mm
- Maximálna osadzovacia sila: 21 kN
- Prevádzkový tlak vzduchu: 5,5 – 7,0 baru
- Hmotnosť (bez výmennej jednotky): 2,2 kg
- Hladina hluku: < 70 dB(A)
Závitová technika
Inovatívna spojovacia technológia
SPREDLOC® sú závitové svorníky, ktoré spoločnosť Böllhoff ponúka v kombinácii s príslušnými obrábacími systémami pre expanzné ukotvenie. Závitové svorníky podľa triedy vlastností 8.8 boli špeciálne navrhnuté na jednoduchú a efektívnu montáž s prístupom z jednej strany po výrobe vášho konštrukčného dielu. Výsledkom sú neopotrebovateľné, stabilné závity pre vaše vysoko kvalitné ľahké konštrukcie z hliníka, horčíka alebo polymérov.
PLUSY
Predmontovaný, jednodielny spojovací prvok. Nie je potrebný upínací závit a je možné vytvárať závity v tvarovaných alebo vŕtaných odliatych otvoroch. Zaťažiteľný závit svorníka podľa triedy pevnosti 8.8.
Žiadne triesky ani ostriny počas montáže.
Vhodné pre širokú paletu ľahkých materiálov.
„Slepý“ osadzovací proces (prístup z jednej strany). Na obrábanie je k dispozícii osvedčené montážne vybavenie RIVKLE® – od ručných nástrojov až po plne automatické systémy.
METÓDA A PRINCÍP
SPREDLOC® je predmontovaný spojovací prvok, ktorý sa skladá z dvoch prvkov. Pomocou montážneho nástroja sa vyvŕta a vloží do upínacieho otvoru. Otvory môžu byť predtvarované alebo vyvŕtané bežnými vrtákmi ako slepé alebo priechodné otvory.
Axiálnym ťahovým pohybom montážneho nástroja na svorníku upevňovacieho prvku sa objímka natiahne na driek svorníka a zároveň sa roztiahne. Krížové ryhovanie kotviacej objímky sa pritom vtlačí do stien otvoru konštrukčného dielu. Pozdĺžne ryhovanie na hlave svorníka zabraňuje otáčaniu svorníka vo vnútri objímky.
Valcovitý výstupok na závitovom svorníku obmedzuje možný osadzovací zdvih a zvyšuje vyťahovaciu silu. SPREDLOC® je teraz ukotvený a zaistený proti vykrúteniu a vytiahnutiu.
Toto inovatívne spojovacie riešenie je vhodné pre hrúbky materiálov od 6 mm.
Uťahovacie momenty a vyťahovacie sily nájdete v katalógu produktov.
Informácie a viac
Máte záujem o SPREDLOC®? Stiahnite si ďalšie informácie tu.
Radi vám pomôžeme
Dajte nám vedieť – spojíme sa s vami
Kontaktujte nás