Priemyselne riešenie

Koninklijke Gazelle

Vývoj elektrobicykla budúcnosti „Gazelle N°1“ vyžaduje inovatívnu spojovaciu techniku.

 

Dizajn a technika na revolučnej ceste

Upevňovacie systémy SNAPLOC® spojujú dizajn a techniku.

Naše zásuvné spoje SNAPLOC® presvedčili firmu Gazelle na celej čiare.

Východzia situácia

 

Kompaktný dizajn pre nový elektrobicykel

Již nějakou dobu pracuje firma Gazelle se světoznámou italskou návrhářskou firmou Giugiaro Design na elektrokolu budoucnosti – Gazelle N°1. Model o hmotnosti 25,5 kg, který je vyrobený z karbonu a hliníku, představuje ideální kombinaci rychlosti, komfortu a konektivity. Při vývoji konceptu Gazelle N°1 byl prioritou především komplexní, kompaktní design. Například pohon a kabel elektrokola by přitom neměly být viditelné. Kryt středového složení (body panel) tak nebylo možné přišroubovat bez viditelných stop šroubovaných míst. Dále bylo nutné spoj trvale izolovat od vibrací, které se mohou objevovat při používání elektrokola. V případě údržby nebo výměny baterie se rovněž předpokládá jednoduchá demontáž krytu.

portrét zákazníka

Průmysl
Jízdní kola

Hlavní sídlo
Dieren/Nizozemsko

Založeno
1892

Riešenie

 

SNAPLOC® Zásuvné spoje

SNAPLOC® je dvoudílný upevňovací systém – kulový čep a spojka – pro rychlou montáž. Kulový čep v provedení P' v P' tvaruje, resp. vyřízne závit do upínacího trnu krytu středového složení. Spojka se upevní v rámu jednoduchým vtlačením. Ve spojce je vytvořena kulová pánev, do níž může kulový čep zapadnout jako protikus.

Výsledok

 

Jednoduchá údržba v spojení s estetickým dizajnom

Namontovaný zásuvný spoj SNAPLOC® není na povrchu krytu viditelný a podstatně tak podporuje estetický vzhled. Systém přitom izoluje vibrace. Uvolnění jednoduchým stáhnutím – snadná demontáž zásuvných spojů SNAPLOC® významně zjednodušuje proces údržby.
U každého elektrokola je vždy zabudováno 7 systémů SNAPLOC® o průměru koule 7 mm.

Výhody pre zákazníka

  • Rychlá a jednoduchá montáž
  • Cenově výhodná
  • Snadná integrace do komponentu od zákazníka
  • S izolací vibrací a hluku
  • S vyrovnáváním tolerancí

Na stiahnutie

Viac informácií: related downloads.

Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.

Názov Jazyk Verzia Súbor Na stiahnutie
Příběh úspěchu
Design a technika na revoluční cestě!
angličtina 0323/16.02 300 kB / PDF
angličtina 0323/16.02 300 kb / PDF
SNAPLOC®
Vibration and noise decoupling plug-in connections
angličtina 12/2020 989 kB / PDF
angličtina 12/2020 989 kb / PDF

Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách