Priemyselne riešenie

KTM Sportmotorcycle

„READY TO RACE“ - pre firmu KTM sú tieto tri slová viac ako len slogan. Sú aj filozofiou. Náš RFID Bin systém ECOSIT® prispieva k tomu, že je firma KTM vždy pripravená na štart.

 

Kedykoľvek pripravný k štartu

Pomocou RFID Bin systému ECOSIT® boli zrýchlené logistické a nákupné procesy.

Zejména při kolísající potřebě záleží na efektivitě nákupního procesu. Nalezli jsme inovativní řešení, které se dokonale hodí k dynamické podnikové filozofii firmy KTM.

Východzia situácia

 

Väčšia dynamika v nákupe

Jde o nejlepší výkon. Více než 200 titulů mistra světa pro řidiče závodních strojů KTM nejsou žádná náhoda. Závodní sport nabízí ideální prostředí pro testování nejnovějších materiálových a technických novinek v nejnáročnějších podmínkách a pro jejich další inovace. Poznatky, které firma KTM získává v motorovém sportu, jsou transferovány také do sériové výroby. Každý motocykl se rozumí jako kompozice prvotřídních a ideálně odzkoušených dílů. Záleží na každém detailu. Tento požadavek platí také pro správu C-dílů. Firma KTM je rychlá, dynamická a „ready to race“ – co se tedy hodí více než náš systém ECOSIT® RFID Bin?

Portrét zákazníka

Průmysl
Výrobce motocyklů

Hlavní sídlo
Mattighofen/Rakousko

Založeno
1992

Riešenie

 

Prechod na zásobovací systém ECOSIT® RFID Bin

Jakmile na jaře zavládne příznivé počasí, začíná motocyklová sezona. Z nuly na sto. Z důvodu možnosti lepší reakce na sezonní výkyvy se firma KTM rozhodla pro náš RFID Bin systém ECOSIT®. Také neustále se měnící konstrukční série různých typů motocyklů tak lze mnohem snáze zohlednit.
Firma KTM profituje z rychlého a jednoduchého spuštění objednávky a s tím spojených krátkých dob odezvy systému. RFID Bin systém ECOSIT® ukládá veškerá relevantní data pro včasnou dodávku do RFID tagů etiket na nádobách. Je-li nádoba prázdná, zcela jednoduše se vloží do sběrného kontejneru vedle regálu. Data se poté automaticky zjistí z RFID tagů a přenesou se do ERP systému od firmy Böllhoff. Tento proces trvá jen několik sekund. Výměna nádob včetně nových RFID etiket, instalace RFID antény a vlastní uvedení do provozu byly realizovány v úzké spolupráci s firmou KTM za jediný den. Dosud používané regálové systémy nebylo nutné nijak měnit.

Výsledok

 

Zníženie množstva zásob a pružné zásobovanie pri kolísaní potrieb

Rychlá a snadná obsluha, dokonale optimalizovaná pro kolísající potřebu – systém ECOSIT® RFID firmu KTM přesvědčivě zaujal. Natolik, že o půl roku později byl inovativní RFID technologií vybaven také výrobní závod motorů. Výhody: Odpadají manuální obslužné procesy, takže zásobování může probíhat mnohem rychleji a flexibilněji než dosud. I prázdné nádoby, které byly načteny teprve předchozí den před zásobováním, lze již následující den vyměnit. I při silných sezonních výkyvech je nedostupnost C-dílů téměř vyloučena.

Výhody pre zákazníka

  • Krátké doby odezvy
  • Nižší skladová zásoba u zákazníka
  • Zvýšená spolehlivost zásobování
  • Použití inovativní RFID technologie
  • Snadná instalace a zprovoznění systému
  • Čistota a pořádek

Na stiahnutie

Viac informácií: related downloads.

Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.

Názov Jazyk Verzia Súbor Na stiahnutie
ECOSIT®
Ekonomicky výhodné nákupní‑ a zásobovací systémy pro spojovací prvky
angličtina 10/2019 2511 kB / PDF
angličtina 10/2019 2511 kb / PDF

Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách