Priemyselne riešenie

Pkw-Service Hartinger

Rýchla a cenovo výhodná oprava závitov pre motorové vozidlá. RIVKLE® Plus Kit pre zaťažiteľné spoje.

 

Pro nosný závit

Pri závitoch na motorových vozidlách je žiadaná predovšetkým zaťažiteľnosť. Sortiment RIVKLE® Plus ponúka rýchle a ekonomicky výhodne zhotovenie nosných závitov do tenkostenných dielov.

U firmy Pkw‑Service Hartinger v Gerlenhofenu patří naše modré sady HELICOIL® Plus Kit ke stálému inventáři. Bernd Hartinger, kvalifikovaný mistr autoservisu a jednatel, tak narazil také na RIVKLE® Plus. Od prvního použití se spoléhá na nosné nýtovací matice z našeho sortimentu oprav.

Východzia situácia

 

Prípady opravy

Když opravit, tak pořádně. Typickým příkladem opravy u firmy Pkw‑Service Hartinger je aplikace závitu na plechu motorového vozidla pro upevnění SPZ. Běžné šrouby do plechu zde často vykazují malou zatížitelnost. V autoservisu se lze často také setkat s defektními závity v rámu motocyklu, například u upevnění nosiče zavazadel. Z výroby se zde zpravidla používají nýtovací matice z hliníku, které jsou však při velkém zatížení méně odolné.

portrét zákazníka

Průmysl
Autoservis

Hlavní sídlo
Gerlenhofen/Německo

Založení
2007

Riešenie

 

RIVKLE® Repair

Nýtovací matice RIVKLE® vytvářejí vnitřní závit u součástí s malou tloušťkou stěny.
Vkládání nýtovacích matic je u dutých těles, profilů, krytů nebo u součástí, které jsou přístupné
jen z jedné strany, často jediným řešením. Stejně jako u upevnění SPZ a nosiče zavazadel.
Sady RIVKLE® Plus Kit se skládají z ručního montážního nástroje a příslušných nýtovacích matic RIVKLE® Plus s požadovanými rozměry. Stejně jako u každého řešení opravy v oblasti Böllhoff Repair Solutions jsou všechny potřebné nástroje a prvky obsaženy v sadě RIVKLE® Plus Kit.

Výsledok

 

Vysoká pevnosť závitu

Opraveno a současně vylepšeno. Montáž nýtovací matice RIVKLE® Plus z oceli vede k vyšší pevnosti závitu. Zatížitelnost spojů je tak dokonce vyšší než z výroby.

Výhody pre zákazníka

  • Rychlá a cenově výhodná oprava
  • Nosný závit na tenkostěnných součástech
  • Montáž při jednostranné přístupnosti („slepá“),
    také u dutých profilů
  • Opakované sešroubování
  • Bez dodatečných úprav, také u již lakovaných dílů
  • Malá zápustná hlava pro malý přesah hlavy (bez nutnosti zarovnání obrobku)

Na stiahnutie

Viac informácií: related downloads.

Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.

Názov Jazyk Verzia Súbor Na stiahnutie
Řešení opravy pro oblast motorových vozidel
angličtina 0195/15.02 931 kB / PDF
angličtina 0195/15.02 931 kb / PDF
Modul dveří
Inovativní řešení spojení pro modul dveří
angličtina 0941/15.02 1302 kB / PDF
angličtina 0941/15.02 1302 kb / PDF
Přední a zadní konec
Inovativní řešení spojení pro modul předního a zadního konce
angličtina 0942/17.02 3869 kB / PDF
angličtina 0942/17.02 3869 kb / PDF
Lehká konstrukce
Efektivní řešení spojení pro lehké konstrukce
angličtina 0949/16.02 1085 kB / PDF
angličtina 0949/16.02 1085 kb / PDF

Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách