Úspešné príbehy
Europipe
Naše najväčšie závitové vložky HELICOIL® presvedčili spoločnosť Europipe z technického aj ekonomického hľadiska
Dlhšia životnosť
Odvrátiteľný faktor nákladov: rýchle opotrebovanie závitov. S našimi doteraz najväčšími závitovými vložkami HELICOIL® sa nám podarilo výrazne predĺžiť životnosť nástrojov.
Východisková situácia
Vysoký stupeň opotrebovania
Pri výrobe veľkých rúr sa v poslednom kroku tvarovania používa tzv. dvojhlavý expandér.
Zvarené rúry sa pomocou expandéra postupne za studena rozťahujú, aby sa dosiahla rozmerová presnosť a požadované geometrické údaje. V závislosti od priemeru, hrúbky steny a materiálu rúr sa stupeň expanzie líši. Pohybuje sa od 0,8 % do 1,5 %. Permanentné namáhanie so zaťažením v ťahu do 1 500 ton viedlo k opotrebovaniu závitu na ťažnej tyči expandéra. Výsledné náklady si vyžiadali trvalé riešenie.
Riešenie
Závitová vložka HELICOIL®
Veľké zaťaženia si vyžadujú silné odpovede. Spoločne s EUROPIPE sme vypracovali riešenie na mieru, pri ktorom sa do sa do matice ťažnej tyče naskrutkuje závitová vložka HELICOIL® , ktorá spôsobuje lepšie rozloženie predpínacej sily pri mechanickom rozťahovaní. Zvýšená únavová pevnosť závitu značne predlžuje životnosť expandéra.
- Únavová pevnosť bez HELICOIL® 600 až 950 t
- Únavová pevnosť s HELICOIL® 750 až 1200 t
Pre spoločnosť EUROPIPE vyrábame doteraz najväčšie závitové vložky HELICOIL s rozmermi:
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm a 320 x 25 x 420 mm.
Výsledok
Dlhšia životnosť nástrojov
V úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi vyvíjame riešenia na mieru. Toto je len jeden z príkladov tejto úzkej spolupráce.
So závitovými vložkami HELICOIL® sme vytvorili závity odolné voči opotrebovaniu s maximálnou presnosťou. Vďaka vyššej pevnosti závitov sa podarilo výrazne predĺžiť životnosť ťažných tyčí expandéra.
Výhody pre zákazníka
- Rovnomerné rozloženie zaťaženia a pnutia
- Posilnenie závitov
- Zvýšenie kvality
Radi vám pomôžeme.
Máte nejaké otázky alebo pripravujete nový projekt?
Dajte nám vedieť a spojíme sa s vami
Kontaktujte nás