Priemyselne riešenie

Stavba ját Bavaria

Podporujeme výrobný proces firmy Bavaria. RFID Bin systém ECOSIT® zaisťuje rýchle a spoľahlivé doplnenie zásob. 

 

Bavaria a Böllhoff – úspech vo všetkých vodách!

RFID Bin systém ECOSIT® – optimalizácia logistických a nákupných procesov vo firme Bavaria.

Vysoká potřeba spojovacích prvků vyžaduje efektivní nákupní systém. RFID Bin systém ECOSIT® je inovativní řešení, které se skvěle hodí k firmě Bavaria. 

Východzia situácia

 

Potenciál v oblasti nákupu

Každý produkt Bavaria se rozumí jako kompozice prvotřídních a ideálně odzkoušených dílů. Spojovací prvky pro upevnění interiéru a exteriéru přitom mají zvláštní úkol. Více než 300 různých šroubů, matic, podložek, potrubních spon a dalších spojovacích prvků je vyžadováno a musí být k dispozici v souladu s potřebou, aby byl zaručen bezproblémový průběh výroby. Dosud byly všechny prázdné skladovací nádoby jednou týdně ručně snímány skenerem čárových kódů. Byl to namáhavý a časově náročný úkol.

portrét zákazníka

Průmysl
Stavba lodí

Hlavní sídlo
Giebelstadt/Německo

Založeno
1978

Riešenie

 

Zásobovací systém ECOSIT® RFID Bin

Při vytváření řešení uvažujeme v dlouhodobém horizontu. Zaměřujeme se nejen  na skutečný stav, ale také na budoucí úspěchy našich zákazníků. Firma Bavaria se rozhodla pro efektivní RFID Bin systém ECOSIT® a nastolila tak nový kurz – rychlé, bezpečné a flexibilní kontinuální zásobování spojovacími prvky. 

RFID Bin systém ECOSIT® – jak funguje: Veškerá relevantní data pro zajištění aktuální dodávky jsou uložena do RFID tagů etiket na nádobách. Blíží-li se zásoba zboží ke svému konci, vhodí se RFID etiketa do určité schránky, která je vybavena speciální technologií. Data relevantní pro objednávku se automaticky přečtou a přenesou do našeho ERP systému. Proces trvá jen několik sekund. 

Výsledok

 

Znížené zásoby – zvýšená spoľahlivosť zásobovania

RFID Bin systém ECOSIT® optimalizoval logistické a nákupní procesy u firmy Bavaria. Nepohodlná a nespolehlivá manuální snímání již není nutné provádět a robustní a rychlá technologie zaručuje spolehlivost zásobování při současně nízkých zásobách. I když byly etikety načteny v ECOSIT® RFID boxu teprve předchozí den před zásobováním, lze objednávku již následující den expedovat. Ani vysoké zvláštní potřeby nyní již nepředstavují žádný problém. To jsou výhody, které firma Bavaria umí ocenit.

Výhody pre zákazníkov

  • Rychlé a jednoduché spuštění objednávky
  • Krátké doby odezvy
  • Zvýšená spolehlivost zásobování
  • Flexibilizace a redukce frekvencí dodávek
  • Použití inovativní RFID technologie
  • Snadná instalace a zprovoznění systému
  • Čistota a pořádek

Na stiahnutie

Viac informácií: related downloads.

Ak chcete vedieť viac, stiahnite si príslušný katalóg/brožúru.

Názov Jazyk Verzia Súbor Na stiahnutie
Příběh úspěchu
Bavaria a Böllhoff – úspěch na všech oceánech
angličtina 0324/17.02 409 kB / PDF
angličtina 0324/17.02 409 kb / PDF
ECOSIT®
Ekonomicky výhodné nákupní‑ a zásobovací systémy pro spojovací prvky
angličtina 10/2019 2511 kB / PDF
angličtina 10/2019 2511 kb / PDF

Na zobrazenie dokumentov PDF potrebujete bezplatnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader.

Viac informácií

Chcete objaviť ešte viac zo sveta spojov?

Tu nájdete informácie o úspešných aplikáciách