Press – 24.01.2017

PARRYPLUG® – Trvalá ochrana před manipulací

 

Stop! Zákaz vstupu nepovolaným osobám!

Bezpečný spoj: PARRYPLUG® je inovace od firmy Böllhoff pro ochranu před neoprávněným povolením šroubových spojů. Používá se tam, kde je vyžadována bezpečnost a estetika.

Inovace z tradiční firmy Böllhoff odpovídá rostoucím požadavkům na ochranu před manipulací a před krádeží v mnoha technických oblastech. Uzavírací prvek lze odstranit jen pomocí speciálního nástroje. PARRYPLUG® zaručuje, že k příslušným zařízením, strojům a přístrojům mají přístup jen oprávněné osoby a kvalifikovaný personál. Lze univerzálně používat všude, kde je důležitá bezpečnost osob a strojů. Optimální předpoklad také pro účinné zamezení krádežím.

This product is made by Böllhoff

 

Nomen est Omen

PARRYPLUG® (to parry = zadržet, odvrátit zásah) zamezuje zásahu nástroje do vnitřního pohonu díky speciálně konstruovaným axiálním žebrům, která zaručují definované a bezpečné zalisované uložení. Použitý vysoce výkonný plast, který umožňuje rozsahy použití od ‑50 °C do +200 °C, a přesná výroba zajišťují, že lze zohlednit také velmi přesné tolerance pohonů s vnitřním šestihranem.

Snazší montáž

Montáž PARRYPLUG® je velmi jednoduchá: Až šest uzávěrů v zásobníku umožňuje montáž bez použití nástroje, manipulační pomůcka usnadňuje montáž do pohonu šroubu a poté otáčením nebo naklápěním jednotí uzávěry. Všechny ostatní uzávěry lze nyní instalovat bez dalších příprav.

Bezpečnost a individuálně přizpůsobený vzhled

Zatímco většina spojovacích prvků vykonává svoji funkci na skrytém místě, splňuje PARRYPLUG® také estetické požadavky na povrchu. Firma Böllhoff poskytuje jako inovaci v oblasti uzávěrů funkční a zároveň elegantní řešení, protože prvek PARRYPLUG® lze individuálně nabarvit podle přání zákazníka a přitom chrání před nečistotami a korozí.

 

© Böllhoff Gruppe, Bielefeld 2017

Lze bezplatně otisknout.

 
 

Doklad, prosím, zašlete na adresu

Skupina Böllhoff
Corporate Marketing
Anja Felsch
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
Německo

Na stiahnutie

Pro novináře: naše dokumenty k tématu ke stažení.

Chcete se o nás dozvědět více informací? Stáhněte si jednoduše tiskovou zprávu a snímky tiskové zprávy.

Co? Formát souboru / počet znaků První schválení Typ/velikost Ke stažení
Snímek tiskové zprávy (1)
.jpg / CMYK / 300 dpi Leden 2017 1146 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Leden 2017 1146 kb / ZIP
Snímek tiskové zprávy (2)
.jpg / CMYK / 300 dpi Leden 2017 901 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Leden 2017 901 kb / ZIP
Snímek tiskové zprávy (3)
.jpg / CMYK / 300 dpi Leden 2017 2191 kB / ZIP
.jpg / CMYK / 300 dpi Leden 2017 2191 kb / ZIP

* vč. mezer