Různé povětrnostní podmínky, permanentní působení síly, nepravidelné vytížení a údržba silně zatěžují jednotlivé komponenty. Požadavky – také na zabudované spojovací prvky – jsou velmi vysoké a stále náročnější.
Různé povětrnostní podmínky, permanentní působení síly, nepravidelné vytížení a údržba silně zatěžují jednotlivé komponenty. Požadavky – také na zabudované spojovací prvky – jsou velmi vysoké a stále náročnější.
Proto je dnes nutno ve zvýšené míře používat a zpracovávat vysoce výkonné materiály a spojovací prvky. Tyto výrobky vyžadují rozsáhlé know-how pro výběr a zpracování, aby nedocházelo k nežádoucím výpadkům.
Firma Böllhoff se zaměřila na tyto speciální požadavky a má k dispozici široký produktový program speciálních spojovacích prvků, který má zvýšenou odolnost vůči korozi, vysokým a nízkým teplotám a chloridům. Účinně tak lze zamezit problémům od samého počátku.
Sanace rafinérie, tedy například generální oprava, je logistický a organizační výkon, který se podaří jen s dokonalým plánováním a sehraným týmem. Firma Böllhoff podporuje svoje zákazníky při těchto mamutích úkolech aplikačně technickým poradenstvím, rozmanitým výběrem výrobků a logistickými koncepty řešení: nabídka komplexních služeb od plánování až po realizaci odstavení z provozu. Prioritou je přitom vždy zlepšování výrobků a procesů s následným snížením nákladů.
a má certifikované řízení kvality dle ISO/TS 16949 a zkušební laboratoř akreditovanou podle DIN EN ISO/IEC 17025.
Tím je zaručena maximální kvalita výrobků a procesů nejen u vlastních vyráběných závitových tyčí dle DIN a ANSI a příslušných matic, vlastních vyvinutých a zhotovených speciálních spojovacích prvků, ale také u individuálně zhotovených speciálních dílů dle potřeb zákazníků.
Lze bezplatně otisknout.
Frank Nientiedt
marketingový ředitel
ve firmě Wilhelm Böllhoff GmbH & Co. KG
Telefon: +49 521 4482-01
Telefax: +49 521 449364
E-mail: presse@boellhoff.com
Skupina Böllhoff
Corporate Marketing
Anja Felsch
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
Německo
Chcete se o nás dozvědět více informací? Stáhněte si jednoduše tiskovou zprávu a snímky tiskové zprávy.
Co? | Formát souboru / počet znaků | První schválení | Typ/velikost | Ke stažení | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snímek tiskové zprávy (1)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Leden 2016 | 3294 kb / ZIP | ||||
Snímek tiskové zprávy (2)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Leden 2016 | 4677 kb / ZIP |
* vč. mezer