eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť
  1. Böllhoff Slovensko
  2. Produkty
  3. Montážna technika
  4. Vysokorýchlostné spájanie RIVTAC® – automatizácia

Vysokorýchlostné spájanie

Automatizácia RIVTAC®

Inovatívny proces spájania rôznych druhov materiálov.

Automatizácia RIVTAC® pri spájaní karosérie

Spájanie vysokou rýchlosťou

Plne automatické spájanie

Predovšetkým pri vývoji moderných konceptov vozidiel a karosérií sa stále viac kladie dôraz na univerzálne kombinácie materiálov. Technológie RIVTAC® je vhodná na spájanie najrôznejších spojov z hliníka, ocelí, plastov, neželezných kovov a na kombinované, viacvrstvé a hybridné spoje z týchto materiálov.

Plusy

Výhody automatizácie RIVTAC®

  • Bez predvŕtavania otvorov

    Spájanie bez predvrtávania pri prístupe len z jednej strany.

  • Vysoká flexibilita

    Dá sa flexibilne použiť na zmiešané, viacvrstvové a hybridné spoje.

  • Skrátené časy procesu

    Skrátenie času spájania a dôb taktu na minimum.

Metóda a princíp

Technológia RIVTAC®

Pri tomto inovatívnom procese mechanického spájania sa pomocný spojovací prvok podobný klincu – osadzovacia skrutka – zrýchli na vysokú rýchlosť a zarazí sa do vopred nepreddierovaných spájaných častí. Ogiválny hrot osadzovacej skrutky pritom vytlačí materiál. Rýchlosť, ktorú možno regulovať prostredníctvom nastaviteľného spojovacieho tlaku, závisí od materiálov a hrúbky konštrukčných dielov. V dôsledku krátkodobého zvýšenia teploty v zóne spájania stečie materiál spájanej časti do rýh na drieku osadzovacej skrutky, čím sa dosiahne vysoký tvarový styk spoja. V dôsledku zlisovania a stlačenia materiálu, najmä v prípade oceľových materiálov s vyššou pevnosťou, vznikne silový styk. Dôležitým predpokladom použitia tejto metódy je dostatočná tuhosť spájaných častí, aby mohli bez väčšej deformácie absorbovať penetračný impulz osadzovacej skrutky.

Vysokorýchlostné spájanie RIVTAC® – poradie
Poradie osadenia RIVTAC®: 1. Umiestnenie / 2 Vniknutie / 3 Preniknutie / 4 Ukotvenie
Naša automatizácia RIVTAC® Presvedčte sa sami

Modulárne a flexibilné

Súčasti systému

Automatizačný systém RIVTAC® umožňuje plne automatické spájanie. Je navrhnutý na použitia vo veľkosériovej výrobe s maximálnou flexibilitou pri plánovaní výroby.

  • Osadzovací nástroj

    Vlastnosti

    • Kompaktná konštrukcia pre optimálny prístup k miestu spojenia
    • Špirálový zásobník pre max. 47 osadzovacích skrutiek
    • Snímanie koncovej polohy a pozície
    • Spracovanie údajov v reálnom čase
    • Čip RFID na ukladanie všetkých parametrov relevantných pre nástroj a proces
  • Nakladacia stanica

    Vlastnosti

    • Max. kapacita 35 000 osadzovacích skrutiek
    • Rýchle dopĺňanie spojovacieho nástroja
    • Možnosť obsluhy dvoch spojovacích nástrojov – verzia Twin
    • Kardanové uloženie podávacej lišty
    • Integrovaná jednotka na údržbu stlačeného vzduchu so vzduchovým filtrom a snímačom na monitorovanie tlaku
    • Prijímač RFID na prenos parametrov relevantných pre nástroj a proces do riadenia
  • Ventilový terminál

    Vlastnosti

    • Rýchle reakčné časy vďaka krátkym dráham
    • Proporcionálne ventily plynule regulujú spojovací a podávací tlak
    • Energeticky efektívne ovládanie spojovacieho nástroja
    • Prídavné puzdro pre montáž na tretej osi robota
  • Riadiaca jednotka

    Vlastnosti

    • Decentrálna konfigurácia hardvéru s centrálnym riadením jednotlivých modulov prostredníctvom zbernicového systému
    • Ovládanie na báze „vstavaného počítača“ na pripojenie vizualizačného prístroja
    • Otvorené rozhranie k rôznym rozhraniam robotov (ProfiNet, Interbus, Profibus atď.)
    • Veľmi dobré využitie priestoru vďaka integrácii do skriňového rozvádzača robota
    • Voliteľná klimatizácia

    K dispozícii je aj verzia Twin.

  • Vizualizácia (voliteľné)

    Vlastnosti

    • Jednoduchá obsluha pomocou priemyselného dotykového panela
    • Vybavená na komunikáciu cez EtherCAT
    • Multivizualizácia viacerých systémov RIVTAC®
    • Zadávanie parametrov spájania a procesu
    • Zobrazenie monitorovania procesu
    • Voliteľné pripojenie médií (port USB)

    Možné sú úpravy vizualizácie na mieru.

  • Softvér (voliteľné)

    Vlastnosti

    • Softvér PLC a HMI na ovládanie a vizualizáciu cez Ethernet
    • Kalibračné funkcie, ako napríklad základná kalibrácia, kalibrácia počas procesu a referencovanie
    • Možnosť parametrizácie jednotlivých spojovacích bodov na konštrukčnom diele
    • Modul monitorovania procesu pomocou systému merania dráhy a techniky okien vrátane štatistickej funkcie
    • Prenos údajov procesu do nadradeného systému riadenia kvality
    • Mobile Link – proaktívne riadenie údržby vrátane indikácie údržby a denníka stroja
    • Detekcia opotrebovania vybraných komponentov
    • Jednoduchá obsluha prostredníctvom zobrazenia pomocných textov

Informácie a viac

Súbory na stiahnutie

Máte záujem o automatizáciu RIVTAC®? Stiahnite si ďalšie informácie tu.

Viac informácií