Priame skrutkovanie
QUICK FLOW® Plus
Skrutka do tenkého plechu
Bezpečné spájanie tenkých plechov: So skrutkou QUICK FLOW® Plus dosiahnete optimálne výsledky.
Pre bezpečné priame skrutkovanie
So systémom QUICK FLOW® Plus môžete spájať plech bez predvŕtaného otvoru – stabilný, bezpečný, opakovane použiteľný
Böllhoff je váš expert na inovatívnu spojovaciu technológiu. Naše skrutky QUICK FLOW® Plus poskytujú vynikajúce riešenie na spájanie plechových a tenkostenných komponentov – bez predvŕtavania otvorov a maticových prvkov. Konštrukcia komponentov je čoraz ľahšia, čo umožňuje udržateľnú výrobu a technologické výhody. Keď však ide o návrh a technickú realizáciu v konštrukcii a montáži, ľahká konštrukcia predstavuje množstvo výziev. Spojovacie prvky QUICK FLOW® Plus sú závitotvorné skrutky, ktoré sú špeciálne navrhnuté na použitie s tenkými plechmi a tenkostennými komponentmi, a ponúkajú technologické výhody. Predstavujú nákladovo efektívnu alternatívu, ktorá šetrí maticové prvky a výrobné náklady. Zistite, ako naše spojovacie prvky s drážkovaním závitu optimalizujú vaše procesy a zabezpečujú odolnosť a bezpečnosť spojov.
Spájanie plechu bez matíc – bezpečné a odolné
Pri spájaní tenkých plechov klasickými skrutkami do plechu s ST závitmi je často potrebné použiť maticové prvky. Priame skrutkovanie pomocou QUICK FLOW® Plus je výhodnejšie pre metódy ľahkých konštrukcií, ktoré sa dnes používajú v mnohých priemyselných odvetviach, pretože umožňuje bezpečné a dlhotrvajúce upevnenie bez ďalších komponentov, ako napríklad matíc. Ušetríte hmotnosť, čas a náklady a profitujete z vyššej bezpečnosti procesu.
Využite výhody našich samorezných skrutiek QUICK FLOW® Plus. Upevňovacie prvky sa zaskrutkujú priamo do tenkého plechu bez predvŕtaného otvoru a bez predchádzajúceho rezania závitu. Táto metóda zabezpečuje rýchle a nákladovo efektívne spájanie, napríklad pri montáži ventilačných systémov, domácich spotrebičov a krytov na elektroniku, ako aj pri spájaní komponentov v automobilovom priemysle.
Plusy
Výhody skrutiek QUICK FLOW® Plus
Optimalizácia procesu
Úsporne: So systémom QUICK FLOW® Plus nie je potrebné predvŕtavanie otvorov alebo dierovanie, ako aj rezanie závitov. Špička skrutky prenikne plechom a vytvorí pritom vlastný priechod. Profitujte z úspory času a zníženia procesných nákladov.
Automatizácia
Rýchle a spoľahlivé: Automatizovaná inštalácia spojovacích prvkov QUICK FLOW® Plus je možná
Drážkovanie závitu namiesto rezania závitu
Výhodou drážkovania závitu je, že nevznikajú triesky a kalením sa vytvára pevnejší vnútorný závit.
Vhodné pre aplikáciu
Naše skrutky QUICK FLOW® Plus sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a rozmeroch. Keďže na použitie spojovacích prvkov stačí prístup z jednej strany, zaručene nájdu mnoho praktických využití.
Flexibilná montáž
Komponenty je možné umiestniť podľa potreby, lebo nie sú potrebné predvŕtané otvory. Preto nedochádza k problémom s toleranciami špecifickými pre danú výrobu.
Jednoduchá metóda spájania plechu
Princíp funkcie spojovacích prvkov QUICK FLOW® Plus od spoločnosti Böllhoff
Skrutka do tenkého plechu QUICK FLOW® Plus je samorezný spojovací prvok, ktorý bol špeciálne vyvinutý na použitie s tenkostennými plechmi a tenkostennými komponentmi. Pri tomto spojovacom prvku už nie sú potrebné zdĺhavé procesné kroky, ako je rezanie závitu, vytváranie jadrového otvoru alebo čistenie. Samorezné skrutky sú spojovacie prvky s drážkovaním závitu, ktoré si vytvárajú vlastný vnútorný závit. To znamená, že vnútorný závit vytvorený v plechu je drážkovaný a nie rezaný. Drážkovanie závitu namiesto rezania závitu ponúka dve hlavné výhody: väčšiu pevnosť vnútorného závitu vďaka mechanickému spevňovaniu v dôsledku procesu drážkovania a žiadne nepríjemné triesky.
Vnútorný závit sa vytvára v tvarovacej zóne skrutky. Predpokladom je, že závit skrutky musí byť pevnejší ako obrobok a obrobok musí byť dostatočne tvárny. Vytvorený priechod zabezpečuje, že vytvorený vnútorný závit je v spoji vo výhodnejšej montážnej výške. Stúpanie závitu je jemnejšie ako pri bežných samorezných skrutkách, čím sa zabezpečí dostatočné prekrytie vytvorených bokov závitu. Použitie ďalších maticových prvkov preto nie je potrebné. Spojovacie prvky do tenkého plechu QUICK FLOW® Plus majú navyše aj dvojchodý závit. Výsledkom sú kratšie doby cyklu a procesu. Na optimalizáciu procesu spájania sú v rozsahu dodávky bity, ktoré vďaka svojej špeciálnej geometrii zabraňujú kymácaniu skrutky. Vďaka tomu je proces skrutkovania pre pracovníka pohodlný aj v náročných montážnych situáciách.
Spojovací prvok do tenkého plechu QUICK FLOW® Plus
Vaše otázky o QUICK FLOW® Plus
Spojovacie prvky s drážkovaním závitu vytvárajú po zaskrutkovaní do obrobku vnútorný závit, čím vytvárajú stabilný spoj bez potreby predvŕtavania otvorov alebo dierovania a rezania závitu..
Závitorezné skrutky si pri zaskrutkovaní vyrežú vlastný vnútorný závit. Vznikajú pri tom triesky. Pri drážkovaní závitu nevznikajú triesky, pretože drážkovanie namiesto rezania pretvára materiál komponentu. Pretváraním kovového obrobku za studena sa tiež vytvárajú závity s vyššou pevnosťou v dôsledku kalenia.
Áno, spojovacie prvky QUICK FLOW® Plus je možné inštalovať aj pomocou štandardnej dobíjateľnej vŕtačky. Dôrazne odporúčame použiť dodané bity.
Naše spojovacie prvky sú vhodné na použitie v hliníku, oceli a rôznych iných kovoch.
Mimoriadne sa hodia pre nasledujúce odvetvia: Ventilačná a klimatizačná technika, automobilový priemysel, strojárstvo, zdravotnícka technika, energetika, technika pre domácnosť, spracovanie kovov a mnohé ďalšie odvetvia, ktoré používajú tenké plechy alebo tenkostenné komponenty.
Informácie a viac
Súbory na stiahnutie
Máte záujem o spojovacie prvky do tenkého plechu QUICK FLOW® Plus? Ďalšie informácie si môžete stiahnuť tu.
Spojovacie prvky s drážkovaním závitu do kovu
Príklady použitia skrutky QUICK FLOW® Plus
Pozrite si niekoľko praktických príkladov spojovacích prvkov do tenkého plechu QUICK FLOW® Plus v akcii.