Pomocí lisovací nýtovací technologie lze velmi pevně vzájemně spojovat různé materiály v jediném pracovním cyklu bez předvrtávání a na straně matrice s těsností vůči plynům a kapalinám.
Pomocí lisovací nýtovací technologie lze velmi pevně vzájemně spojovat různé materiály v jediném pracovním cyklu bez předvrtávání a na straně matrice s těsností vůči plynům a kapalinám.
Skupina Böllhoff je žádaným a kompetentním partnerem v příslušném oboru pro progresivní lisovací nýtovací techniku. Firma má rozsáhlé portfolio spojovacích prvků, podávací techniky, systémové integrace a monitorování procesů. Na tyto komplexní odborné znalosti se automobilový průmysl spoléhá již celou řadu let.
Ale i zde platí, že je nutné aktivně utvářet budoucnost. V aktuálním kontextu lehké konstrukce a s tím spojeného používání materiálů, od hliníku až po oceli s velmi vysokou pevností, je nezbytné dále inovovat etablovanou lisovací nýtovací techniku nad rámec osvědčených hranic této technologie. A to s opětovným úspěchem.
Nový nýt RIVSET® HDX splňuje požadavek na zhotovení kombinovaných spojů z ocelí s velmi vysokou pevností s plastickými materiály v rámci známých mezí montážních sil montážního zařízení. Tohoto cíle je dosaženo díky optimalizované geometrii spojovacího prvku v kombinaci s adaptovanou tvrdostí nýtu.
Firma Böllhoff tak realizuje úspěšné spoje materiálů, které mají pevnost v tahu až 1 600 MPa a tloušťku plechu 1,8 mm ve vrchní vrstvě.
Montážní nástroje RIVSET® Automation H používané v procesu a strojní komponenty lze modulárně konfigurovat pro použití nýtu HDX. Lze také zvolit odpovídající podávání nýtů sestávající ze standardního systému Böllhoff Control System (BCS) a standardní techniky pohonu Böllhoff, což zajišťuje, že vlastnosti strojů důležité pro velké série, např. procesní doby 1,5 s nebo využitelnost 99,5 % zůstávají beze změn.
Na rozdíl od použití nýtů SKR/SK není nýt RIVSET® HDX veden v profilované podávací hadici v příčném směru, ale v kulaté hadici podle příslušného průměru hlavy nýtu v podélném směru. Změněné vedení nýtu se týká všech strojních komponentů podávání nýtů stroje RIVSET® Automation H.
Koncepty sériové výroby lze proto naplánovat a realizovat jednotně a nezávisle na volbě nýtů s využitím technologie strojů Böllhoff.
Důsledná orientace na řetězec tvorby hodnot u zákazníka je stěžejním pilířem partnerské spolupráce s automobilovým průmyslem. Je zároveň klíčovým prvkem pro vypracování optimálních řešení.
Díky tomuto zaměření se firma Böllhoff stala největším světovým dodavatelem zalisovávacích nýtů a systémů pro zpracování vlastní výroby, což jsou ideální předpoklady pro nejlepší kvalitu spojů.
Reprint authorised.
Annette Löwen
vedení týmu Marketing
ve firmě Böllhoff Verbindungstechnik GmbH
Telefon +49 521 4482-05
Telefax +49 521 449364
E-mail presse@boellhoff.com
Skupina Böllhoff
Corporate Marketing
Anja Felsch
Archimedesstr. 1-4
33649 Bielefeld
Německo
Chcete se o nás dozvědět více informací? Stáhněte si jednoduše tiskovou zprávu a snímky tiskové zprávy.
Co? | Formát souboru / počet znaků | První schválení | Typ/velikost | Ke stažení | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snímek tiskové zprávy (1)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Listopad 2015 | 3496 kb / ZIP | ||||
Snímek tiskové zprávy (2)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Listopad 2015 | 735 kb / ZIP | ||||
Snímek tiskové zprávy (3)
|
.jpg / CMYK / 300 dpi | Listopad 2015 | 1685 kb / ZIP |
* vč. mezer