eCatalog Hľadať
Krajina a jazyk
Vyberte krajinu:
Vyberte jazyk:
Použiť

Nitovacia technika

RIVKLE®

Zaťažiteľné závity na tenkostenných konštrukčných dieloch so slepými nitovacími maticami a skrutkami RIVKLE®.

Slepé nitovacie matice a slepé nitovacie skrutky RIVKLE®

Nosné závity na tenkostenných konštrukčných dieloch

Vysoko zaťažiteľné

Slepé nitovacie matice a nitovacie skrutky RIVKLE® spoľahlivo spájajú tenkostenné konštrukčné diely. Majú aj vaše konštrukčné diely tenké steny, ktoré bránia použitiu predrezaných závitov? Tu môžete použiť nosné závity matíc alebo skrutiek RIVKLE®. Rôzne varianty a veľkosti poskytujú riešenie pre každú aplikáciu.

Plusy

Výhody RIVKLE®

  • Jednostranná montáž

    Jednoduchá slepá montáž. Často jediné riešenie pre duté telesá, kryty alebo konštrukčné diely prístupné len z jednej strany.

  • Flexibilná použiteľnosť

    Perfektné pre každý výrobný krok. Dokonca ani pri dieloch s povrchovou úpravou alebo lakovaním tak po montáži nie sú nutné žiadne dodatočné úpravy vaším výrobným oddelením.

  • Bez teplotného zaťaženia

    Na rozdiel od navarovacích matíc nedochádza k poškodeniu obrobkov v dôsledku tepla.

Metóda a princíp

Nitovanie namiesto navarovania

Slepé nitovacie matice a skrutky RIVKLE® ponúkajú všestranné riešenia na upevnenie zaťažiteľných závitov matíc/skrutiek na tenkostenných konštrukčných dieloch alebo dutých profiloch. Veľmi ľahko sa dajú namontovať bez protitlaku (t. j. „slepo“) vo všetkých kovových materiáloch, v plastoch a dokonca aj v keramických konštrukčných dieloch. Tento proces je mimoriadne bezpečný, pretože nehrozí riziko popálenia a nevytvárajú sa pri ňom žiadne škodlivé plyny ani para.

Slepé nitovacie matice RIVKLE® Nitovací proces

Nájdite to správne riešenie pre vašu aplikáciu

Typy produktov RIVKLE®

Ponúkame široký sortiment rôznych slepých nitovacích matíc a skrutiek na každú možnú aplikáciu.

  • RIVKLE® Standard

    Materiály

    • Oceľ: náš štandardný materiál
    • Hliník: nízka hmotnosť, odolnosť voči korózii
    • Nehrdzavejúca oceľ: odolnosť voči korózii a zmenám teploty

    Tvary hlavy

    • Plochá hlava
    • Zápustná hlava
    • Extra tenká hlava

    Typy konca

    • Otvorený
    • Uzavretý

    Tvary konca

    • Okrúhly a hladký
    • Okrúhly a ryhovaný
    • Šesťhranný driek
    • Čiastočný šesťhranný driek
  • RIVKLE® Stainless Steel

    Výhody

    • Optimalizovaná odolnosť voči korózii
    • Optimalizovaná odolnosť voči zmenám teploty
  • RIVKLE® SFC

    RIVKLE® SFC, Smart For Composite, môžete používať na zaskrutkovanie nosných závitov do plastu a kompozitných materiálov bez ich poškodenia.

    Princíp funkcie

    • Základným princípom je to, že zaťaženie je špecificky rozložené v smere osi závitu bez radiálneho pnutia.

    Verzie

    • RIVKLE® SFC je k dispozícii v rôznych verziách z ocele a nehrdzavejúcej ocele (A4).
  • RIVKLE® Seal Ring

    Na ochranu vašich konštrukčných skupín pred vonkajšími vplyvmi zaisťuje technika RIVKLE® Seal Ring tesné utesnenie proti všetkým kvapalinám a plynom.

    Výhody

    • Tesnenie je napevno spojené so slepou nitovacou maticou RIVKLE®. Za všetkých okolností zostáva na svojom mieste, aj počas automatického osadzovania s jednotkou vyfukovacieho posuvu
    • Tesnosť v súlade s normou ISO 20653, špecifikácia IPX7
    • Odolnosť voči UV žiareniu a odolnosť voči zmenám teploty až do 220 °C
    • Odolnosť voči všetkým tekutinám (oleje, uhľovodíky atď.)
  • RIVKLE® HRT

    Naše vysoko pevné slepé nitovacie matice RIVKLE® HRT (High Resistance Thread) poskytujú extrémne silný nosný závit, ktorý značne zlepšuje mechanické vlastnosti slepej nitovacej matice. 

    Verzie

    • Oceľ a hliník

    Výhody oproti RIVKLE® Standard

    • Vyššie uťahovacie momenty umožňujú vyššie predpínacie sily v spoji
    • Možné sú menšie veľkosti
    • Znížená hmotnosť
    • Odolné voči korózii a recyklovateľné, najmä v prípade hliníkových konštrukčných dielov (RIVKLE® HRT hliník)
  • RIVKLE® PN s drážkovaným driekom

    Verzie

    • Oceľ (hliník a nehrdzavejúca oceľ na vyžiadanie)

    Výhody oproti RIVKLE® Standard

    • Vysoké trhacie sily
    • RIVKLE® PN má najväčší upínací rozsah pre variabilné hrúbky materiálov medzi slepými nitovacími maticami
    • Veľký upínací rozsah na spevnenie obrobku
    • Nízke radiálne pnutia pri osadzovaní zamedzujú príliš vysokému zaťaženiu konštrukčného dielu
    • Nízke radiálne pnutia v konštrukčného diele
  • Slepé nitovacie skrutky RIVKLE®

    Slepé nitovacie skrutky RIVKLE® vám umožňujú predbežne zafixovať skrutkovací konštrukčný diel k nosnému konštrukčného dielu To je obzvlášť užitočné pri ťažkých alebo veľkých dieloch so skrytou montážou („závesná“ montáž). Naše slepé nitovacie skrutky sú k dispozícii v rôznych verziách

Video

Technika RIVKLE®