23. 09. 2026|Produkty a služby
Rad SNAPLOC® Standard – Rýchly výber. Bezpečné pripojenie.
Nová séria SNAPLOC® Standard: zaručená kompatibilita, skladom, montáž bez náradia.
Novinky v e-shope: Štandardná séria SNAPLOC®
Štandardná séria SNAPLOC®
Nová séria Standard Range uľahčuje výber zásuvných spojov s odizolovaním od vibrácií a hluku.
Vyberte si rýchlo. Pripojte sa bezpečne.
Guľové čapy a spojky s rovnakým priemerom gule sú zaručene kompatibilné a dajú sa rýchlo spojiť.
Ideálne pre kryty, ozdobné diely, servisné klapky a vibrujúce komponenty, ako sú pohony, dúchadlá a čerpadlá. Stačí ich jednoducho zasunúť a v prípade potreby odpojiť bez použitia náradia.
- 8 variantov guľových čapov a 21 variantov spojok
- Dostupné zo skladu do niekoľkých dní
- Štandardná balenie: 250 kusov v kartóne
- Odstupňované odtrhové sily od cca 35 N do 190 N