Insertos roscados de alta resistência para peças plásticas
AMTEC® significa "tecnologia pós-moldagem"
Este termo refere-se à instalação de inserções de rosca de latão em componentes plásticos após a moldagem.
Fatores positivos
Vantagens do AMTEC®
Ciclos de injeção mais curtos
Sem desperdício de tempo. A moldagem por injeção ocorre automaticamente e sem inserir peças metálicas.
Sem dano no molde de injeção
Fabrico fiável. Sem peças metálicas, que possam cair.
Ancoragem segura de baixa tensão
Elevados valores de extração e de torção. Como o plástico é aquecido durante a instalação, à medida que arrefece, cria um ajuste apertado com baixa tensão.
Método e princípio
Roscas de alta resistência e sem desgaste
Hoje, é impossível imaginar o mundo da construção leve sem plásticos, e eles estão a conquistar cada vez mais setores. A sua grande flexibilidade em termos de processamento e design de componentes leva a uma substituição crescente de materiais metálicos por plásticos. Devido às suas excelentes propriedades mecânicas, ao seu reduzido peso e ao atrativo custo de fabrico, os plásticos são componentes fundamentais da indústria nos dias de hoje.
AMTEC® é o nome dos insertos roscados e sistemas de montagem que fornecemos para a tecnologia de pós-moldagem. Este insertos roscados foram desenhados especificamente para a instalação após a moldagem. O resultado: roscas sem desgaste, resistentes nas suas componentes plásticas de alta qualidade.
Tem alguma dúvida?
Estamos aqui para ajudar
Quer saber mais sobre os nossos produtos ou serviços? A nossa equipa terá todo o prazer em aconselhá-lo.
Contacte-nosENCONTRE A SOLUÇÃO CERTA PARA A SUA APLICAÇÃO
Procedimento de instalação do AMTEC®
Oferecemos uma vasta gama de máquinas de instalação térmica, bem como ferramentas de instalação manual e semi-automática.
Solda por elemento térmico (HEW)
A solda por elemento térmico é um método de união testado e aprovado para embutir insertos roscados metálicos em peças termoplásticas moldadas. Durante o processo de uma simples fase, o calor é transferido através da inserção metálica à zona de junção do plástico. À medida que a superfície do plástico derrete onde entra em contacto com o inserto metálico, a massa plastificada é forçada a entrar em zonas específicas de reentrâncias e cavidades para produzir uma junta de encaixe.
Adequado para
- HITSERT® 2
- HITSERT® 3
- SONICSERT®
Solda por resistência eletromagnética (ERW)
O EWS (electromagnetic resistance welding) é um método desenvolvido pela KVT Bielefeld GmbH para unir peças metálicas e componentes termoplásticos. Um campo de CA eletromagnético aquece a o inserto roscado sem lhe tocar, e a superfície do componente plástico é plastificada onde o inserto entra em contacto com ela. Ao mesmo tempo, o material derretido é forçado a entrar em cavidades e entalhes e o que faz com que os materiais sejam unidos.
Independentemente do seu tamanho, os elementos metálicos aquecem num curto espaço de tempo (aprox. 2–6 segundos). Após a fonte de alimentação ser desligada, ocorre arrefecimento acelerado do material derretido, permitindo uma precisão de instalação de até 0,05 mm.
Adequado para
- HITSERT® 2
- HITSERT® 3
- SONICSERT®
Solda por ultrassons (USW)
USW é um processo que originalmente foi desenvolvido para unir componentes termoplásticos. Cria atrito entre as peças a serem unidas e faz com que absorvam vibrações, com o resultado de que o material plástico é plastificado num curto espaço de tempo. Ocorre então o processo de união. A energia necessária é gerada com a alternância de voltagem no gerador de ultrassons, convertida em oscilações mecânicas (20 – 40 kHz) e em seguida introduzida com uma ferramenta de oscilação (sonotrodo). Quando os insertos roscados (metálico M2 – M6) são integrados no material termoplástico, o material fundido penetra nas reentrâncias e cavidades.
Adequado para
- SONICSERT®
Ancoragem de expansão
Na montagem do inserto roscado no furo de alojamento, a área do recartilhado piramidal é alargada pela placa de separação pressionada para baixo, e assim se fixa na parede do furo. O serrilhado ancora-se na parede do furo.
Adequado para
- EXPANSIONSERT 1
- EXPANSIONSERT 2
- SPREDSERT® 1
- SPREDSERT® 2
- SPREDSERT® com flange de retenção
- QUICKSERT® Expansion (tipo 1230)
Insertos autorroscantes
O casquilho roscado é aparafusado com um fuso rotativo.
Adequado para
- QUICKSERT®
- QUICKSERT® Hex
- QUICKSERT® Plus
Vídeos
Tecnologia AMTEC®
Informações e muito mais
Downloads
O AMTEC® interessa-lhe? Faça o download de mais informações aqui.
TEMOS TODO O PRAZER EM AJUDAR
Tem alguma dúvida ou um projeto em curso?
Diga-nos e entraremos em contacto consigo.
Contacte-nos