eShopSuche
Country and language
Choose country:
Choose language:

Einbringen von Gewinden in Metall

KOBSERT®

Einbauwerkzeuge für die Montage von Gewindeeinsätzen in metallischen Werkstoffen

KOBSERT® P 2005 K – Maschinelles Einbauwerkzeug mit hydraulisch pneumatischem Antrieb für die wirtschaftliche Serienmontage

Einbauwerkzeuge für die Handmontage und die Serienfertigung

Hochbelastbar, vibrationssicher und torsionsfest

Unsere Gewindebuchsen sind die ideale Lösung für die Schaffung hochbelastbarer, vibrationssicherer und torsionsfester Mutterngewinde in metallischen Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, wie z. B. Aluminium, Aluminium oder Magnesiumlegierungen.

Verfahren und Prinzip

Der Einbauvorgang

Kernlochbohrung

Für die Aufnahmegewinde sind Spiralbohrer mit in der Gewindenorm festgelegten Abmessungen zu benutzen.
Das Kernloch ist im Regelfall nicht anzusenken. Entgraten ist zulässig, im Durchmesser jedoch nicht größer als der Nenn-Durchmesser des Aufnahmegewindes. Werden KOBSERT® mit Dichtring oder KOBSERT® HP verwendet, ist in jedem Fall eine Ansenkung zu erstellen.

Aufnahmegewinde

Metrisches ISO‑Gewinde nach DIN 13, mit handelsüblichen Gewindebohrern geschnitten (6 H).
Für die Kontrolle der Lehrenhaltigkeit der gefertigten Aufnahmegewinde sind normale DIN‑Gewindegrenzlehrdorne zu benutzen.

Einbau

Für den Einbau des Gewindeeinsatzes stehen Hand‑ bzw. motorisch betätigte Einbauwerkzeuge zur Verfügung.
Der Gewindeeinsatz wird so weit in das Werkstück eingeschraubt, bis der Sicherungsflansch auf der Werkstückoberfläche aufliegt. Der Setzvorgang – Eindrücken des Sicherungsflansches in das Werkstück – wird durch eine Relativbewegung zwischen eingedrehter Spindel und dem Mundstück als Gegenlager bewirkt.
Danach wird die Spindel wieder herausgedreht.

Ausbau

Sollten KOBSERT® Gewindeeinsätze aus einem Werkstück entfernt werden müssen, so ist wie folgt zu verfahren:

  1. Mit Spiralbohrer (Ø = Gewinde‑Außendurchmesser) in den Sicherungsflansch bis zum Gewinde aufbohren.
  2. Heraushebeln des Sicherungsflansches mittels Dreikantschaber oder Schraubendreher.
  3. Eindrücken eines Ausdrehwerkzeuges – notfalls ein geeigneter Dreikantschaber – in das Innengewinde, so dass eine Kraftübertragung möglich ist. Buchse links herum herausdrehen.

Wiedereinbau

Einen Gewindeeinsatz gleicher Nenngröße so eindrehen, dass der Sicherungsflansch die gleiche Stellung aufweist wie der vorherige Eindruck – wenn nötig, etwas zurückdrehen – und wie gewohnt mit Montagewerkzeug plan zur Oberfläche setzen.

KOBSERT®Gewindeverstärkung in Metallen

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie da

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services? Unser Team berät Sie gerne.

Kontaktieren Sie uns

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

KOBSERT® Einbauwerkzeuge

  • Typ S 4 - S 12

    Arbeitsweise

    Gewindeeinsatz manuell einschrauben und Spindel manuell eindrehen, Einpressvorgang über Gewindespindelantrieb, anschließend manuell ausspindeln. Indirekte Hubbegrenzung durch manuell aufgebrachtes Drehmoment.

    Technische Daten

    • Leistung bis 4 Stück/Min.
    • Gewicht 0,5 – 1,0 kg
    • Max. Setzhub 12 mm
    • Max. Setzkraft ca. 15 kN

    Es können alle Typen von KOBSERT® Gewindeeinsätzen eingebaut werden (M 4 bis M 12).

  • HH 830

    Arbeitsweise

    Gewindeeinsatz manuell einschrauben und Spindel manuell eindrehen, Einpressvorgang hydraulisch über Hubhebel sowie manuelles Ausspindeln. Hubbegrenzung durch Anschlagscheibe. Wechsel der Verschleißteile durch Herausdrehen des Gewindedornes und des Mundstückes.

    Technische Daten

    • Leistung bis 3 Stück/Min.
    • Gewicht 2,0 kg
    • Max. Setzhub 5,0 mm
    • Max. Setzkraft 60 kN
    • Ab M 14 wird der Gewindedorn zweiteilig als Gewindedorn und Adapter inkl. HELICOIL® Plus Screwlock ausgeführt

    Es können alle Typen von KOBSERT® Gewindeeinsätzen eingebaut werden (M 8 bis M 30 x 1,5).

  • P 2005 K

    Arbeitsweise

    Gewindeeinsatz aufspindeln durch Berührungsautomatik an der Spindel. Einpressvorgang hydraulisch‑pneumatisch sowie Ausspindeln durch Einknopfbetätigung. Hubbegrenzung durch Stellring. Gewindedornwechsel durch Bajonettverschluss.

    Technische Daten

    • Leistung: bis 15 Stück/Min.
    • Gewicht: 2,6 kg
    • Max. Setzhub: 7 mm
    • Max. Setzkraft: 21 kN bei 5,5 bis 7 bar

    Es können alle Typen von KOBSERT® Gewindeeinsätzen eingebaut werden (M 4 bis M 12 x 1,5).

  • PH 830

    Arbeitsweise

    Gewindeeinsatz aufspindeln durch Kipphebel‑Betätigung, Einpressvorgang hydraulisch‑pneumatisch durch separate Ansteuerung bzw. Pedal‑Betätigung sowie Ausspindeln durch Kipphebel‑Betätigung. Hubbegrenzung durch Stellring. Gewindedornwechsel durch Bajonettverschluss.

    Technische Daten

    • Leistung bis 10 Stück/Min.
    • Gewicht 5,0 kg
    • Max. Setzhub 8,0 mm
    • Max. Setzkraft 77 kN
    • Ab M 14 wird ein stärkerer Motor verwendet

    Es können alle Typen von KOBSERT® Gewindeeinsätzen eingebaut werden (M 8 bis M 30 x 1,5).

Informativ und mehr

Downloads

Sie interessieren sich für KOBSERT®? Weitere Informationen können Sie hier einfach herunterladen.

Mehr zu Thema

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen oder ein aktuelles Projekt?

Lassen Sie es uns gerne wissen - wir melden uns bei Ihnen

Ihr Kontakt zu uns