Fachseminar
Statistical Process Control (SPC)
Training für Mitarbeitende aus den Bereichen Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement sowie für Entwicklungs- und Prozessingenieure.
Möchten Sie Fertigungsprozesse sicher überwachen, Abweichungen frühzeitig erkennen und Fehler vermeiden, bevor sie entstehen?
Dann ist unser praxisnahes Seminar „Statistical Process Control (SPC)” genau das Richtige für Sie. Wir zeigen Ihnen, wie Sie SPC gezielt einsetzen, Prozessdaten erfassen und die Stabilität sowie die Fähigkeit Ihrer Prozesse bewerten. Unser Ansatz ist verständlich, praxisorientiert und folgt dabei dem aktuellen harmonisierten AIAG-VDA-SPC-Handbuch.
Das erwartet Sie:
- Fundierte Grundlagen der statistischen Prozesskontrolle und ihrer Ziele
- Attributive und messbare Merkmale
- Statistische Grundlagen für SPC-Kennzahlen und Verteilungen
- Aufbau und Anwendung von Regelkarten für stetige und attributive Merkmale
- Prozessstabilität und Prozessfähigkeit bewerten und berechnen
- Umgang mit nicht normalverteilten Daten
- Übungen zur Erstellung von Regelkarten
- Übungen zur Ermittlung von Prozessfähigkeiten
- Anforderungen aus dem neuen harmonisierten AIAG-VDA-SPC-Handbuch
- Kompakt, praxisorientiert und mit direktem Bezug zum Fertigungsalltag
SPC | Grundlage für stabile Prozesse, frühzeitiges Erkennen von Abweichungen, höhere Prozessfähigkeit und nachhaltige Qualität
Seminardetails
Zielgruppe
- Unser Fachseminar richtet sich ausschließlich an die B2B Branche
- Mitarbeitende aus Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement
- Entwicklungs- und Prozessingenieure
Datum
- 08. Dezember 2026
Dauer
- 09:00 bis 17:00 Uhr
Ort
- Böllhoff Hauptsitz, Archimedesstraße 1, 33649 Bielefeld
Preis
- 700 € zzgl. MwSt.
Anmeldeschluss
- 04. Dezember 2026
Anmelden
Der Veranstalter dieses Fachseminars ist Bildungscampus Böllhoff GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 Bielefeld. Die Teilnahmegebühr von 700.- Euro zuzüglich Mehrwertsteuer wird unmittelbar nach Erhalt der Anmeldebestätigung fällig. Dieser Betrag beinhaltet die Kosten für das Seminar, für die Seminarunterlagen sowie für die Verpflegung vor Ort an beiden Tagen. Sollte die Teilnahmegebühr bis Veranstaltungsbeginn nicht bei uns eingegangen sein, ist eine Teilnahme am Fachseminar ausgeschlossen. Bei Rücktritt von einer bestehenden Anmeldung erstatten wir die Teilnahmegebühr abzüglich 15% Kostenbeitrag, sofern die Abmeldung vor dem 04. Dezember 2026 erfolgt ist. Das Fachseminar findet als Präsenzveranstaltung statt. Im Falle einer vollständigen Absage des Seminars von unserer Seite werden die Seminargebühren in Gänze erstattet. Angemeldete Teilnehmer erhalten einen Platz in einem späteren Seminartermin. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Jetzt verbindlich anmeldenIhre Kontaktperson
Sie haben Fragen? Dann melden Sie sich gerne bei:
Elena Zakotina
Veranstaltungsmanagerin Bildungscampus
Email: bildungscampus@boellhoff.com