eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Erfolgsstories

WfbM

Einbau von RIVKLE® Blindnietmuttern an dünnwandigen Bauteilen für Windkraftanlagen.

Windkrafträder

WfbM und Böllhoff sorgen für starke Verbindungen bei jedem Wetter

Einbau von RIVKLE® Blindnietmuttern an dünnwandigen Bauteilen für Windkraftanlagen. In den Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) in Aurich‑Wittmund werden seit mehr als 55 Jahren verschiedene Auftragsarbeiten für mittelständische Unternehmen, Windenergieanlagenhersteller und Kransteuerungen produziert.

Ausgangssituation

Runde Blindnietmuttern garantierten keine feste Verbindung

Die bei den WfbM gelaserten und verarbeiteten Bleche kommen in Schaltanlagen eines großen Windkraftanlagenherstellers zum Einsatz. Um ein tragfähiges Gewinde zu schaffen, wurden zuvor runde Blindnietmuttern montiert. Diese drehten sich jedoch nach dem Einbau und konnten keine feste Verbindung garantieren.

Lösung

RIVKLE® Blindnietmuttern und Setzwerkzeug

RIVKLE® Blindinietmuttern werden ohne Gegenhalt montiert und können somit z. B. an Hohlkörpern, Gehäusen, Profilen oder nur einseitig zugänglichen Bauteilen gesetzt werden. Anders als bei Schweißmuttern entsteht keine Beeinträchtigung des Werkstücks durch Hitze. Nach dem Setzen ist keine zusätzliche Oberflächenbehandlung erforderlich, auch dann nicht, wenn die Bauteile bereits beschichtet oder lackiert sind.

Die Verarbeitung ist in metallischen Werkstoffen, Kunststoffen und auch in keramischen Bauteilen möglich.

Durch verschiedene Kopfformen, Schaftenden und ‑formen können die Blindnietmuttern vielfältig eingesetzt werden.

Mit den entsprechenden pneumatisch-hydraulischen Setzwerkzeugen RIVKLE® P1007 und RIVKLE® P2007 werden die RIVKLE® Blindnietmuttern kraftgesteuert verarbeitet. Die ergonomischen Setzgeräte garantieren eine einfache Bedienung.

Darüber hinaus gewährleistet das RIVKLE® EP X009 einen korrekten Einbau mit Hilfe einer Prozesskontrolle durch Setzwegüberwachung.

Abbildung einer offenen RIVKLE® Blindnietmutter mit Sechskantschaft, Flachkopf, aus Stahl
Abbildung einer offenen RIVKLE® Blindnietmutter mit Sechskantschaft, Flachkopf, aus Stahl
RIVKLE® Blindnietmuttern Der Nietprozess

Ergebnis

Schnell und sicher

Modern eingerichtete Montagearbeitsplätze und innovative Technik gewährleisten die Befestigung komplexer Bauteile gemäß kundenindividueller Qualitätsstandards. Mit den pneumatisch-hydraulischen RIVKLE® Setzwerkzeugen werden monatlich circa 10.000 RIVKLE® Blindnietmuttern bei WfbM verbaut.

Dabei handelt es sich um verzinkte RIVKLE® Blindnietmuttern aus Stahl mit kleinem Senkkopf und Sechskantschaft.

Kundennutzen

  • Tragfähiges Gewinde an dünnwandigen Bauteilen
  • Montage bei einseitiger Zugänglichkeit
  • Flexibler Einsatz in jedem Fertigungsschritt
  • Keine Temperaturbelastung des Werkstücks
  • Schneller Setzvorgang
  • Werkzeuge und Elemente als System aus einer Hand
Einbau RIVKLE® Blindnietmutter mit dem RIVKLE® P2007
Mitarbeiter der WfbM beim Setzen der RIVKLE® Blindnietmuttern

Wir beraten Sie gerne

Haben Sie Fragen oder ein aktuelles Projekt?

Lassen Sie es uns gerne wissen - wir melden uns bei Ihnen

Ihr Kontakt zu uns