Erfolgsstories

VinFast

Unsere Verbindungslösungen in den Modellen des vietnamesischen Automobilisten

VinFast und Böllhoff – ein vietnamesisch-deutscher Erfolgskurs

Der vietnamesische Automobilhersteller VinFast verwendet bei der Produktion seiner Lux-Modelle unter anderem unsere RIVSET® Automation EH Stanznietsysteme.

VinFast ist Mitglied der Vingroup – einem der größten privaten Konglomerate in Asien. Als erste inländische Automarke repräsentiert VinFast Vietnam und will die internationale Automobilwelt erobern.
Die neu entwickelten Fahrzeuge der Lux-Modellreihe vereinen einen Mix aus Style, Luxus und asiatischer Lebensart.

Ausgangssituation

 

Die Lux-Modelle

Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung erhielt das italienische Unternehmen Pininfarina den millionenschweren Auf­trag, das Design für eine Limousine und einen SUV zu entwerfen. Gleichzeitig erwarb Vingroup die Rechte zur Nutzung der Produktionstechnologie der deutschen BMW Group. So entstanden in Vietnam zwei neue Modelle mit 4‑Zylinder-Mo­toren: Der SUV Lux SA 2.0 und die Limousine Lux A 2.0 Sedan. Der SUV basiert auf dem bis 2013 produzierten BMW X5 und die Limousine auf der von 2010 bis 2017 gebauten BMW 5er Serie.

Kundenportrait

Industrie
Automotive

Hauptsitz
Hai Phong, Vietnam

Gegründet
2017

Lösung

 

RIVSET® Stanzniettechnik

Als Verbindungsexperte unterstützt Böllhoff – gemeinsam mit dem neu gegründeten Joint Venture Bollhoff Vietnam – den vietnamesischen Automobilisten bei der Herstellung dieser Lux-Modelle direkt vor Ort. Im Bereich der Karosseriefertigung kommt u.a. die RIVSET® Stanzniettechnik zum Einsatz.

Ergebnis

 

Hochfeste Verbindungen

Mit RIVSET® können Mischmaterialien sowie hochfeste Stähle bei minimalen Prozesszeiten gefügt werden. Das entsprechende Verarbeitungssystem RIVSET® Automation EH ist durch den modularen Aufbau optimal für die Großserienproduktion prädestiniert und außer­ordentlich flexibel. Eine hohe Lebensdauer bei maximaler Verfügbarkeit und der minimale Wartungsaufwand sind wichtige Erfolgsfaktoren.

Kundennutzen

  • Flexibel einsetzbar
  • Optionale Module zur Konfiguration
  • Minimaler Wartungsaufwand
  • Hohe quasistatische und dynamische Festigkeit

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
Erfolgsstory
VinFast und Böllhoff – ein vietnamesisch-deutscher Erfolgskurs
Deutsch 06/2021 785 kB / PDF
Deutsch 06/2021 785 kb / PDF
RIVSET®
Stanzniettechnik für den modernen Mischbau
Deutsch 04/2018 6459 kB / PDF
Deutsch 04/2018 6459 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.