Vysoká pevnost v tahu a krutu díky velkému průřezu jádra.
Přímá prošroubování
EJOT DELTA PT®
Robustní a s dlouhou životností: Šrouby pro plasty EJOT DELTA PT® vytvářejí pevné spoje pro lehké konstrukce.
Pro spolehlivé přímé upevnění
Spolehlivý přímý spojovací prvek pro plasty: samořezný šroub EJOT DELTA PT®
Přímé spojovací prvky pro plasty umožňují spojování tenkostěnných a plochých konstrukcí. Nabízejí úsporu materiálu a kratší cykly vstřikování. Šrouby EJOT DELTA PT® mají rovněž pozitivní vliv na celkové náklady na spoje: Přímé prošroubování účinně snižuje náklady.
Plusové body
Výhody výrobků EJOT DELTA PT®
Minimální radiální pnutí
Malé vrcholové úhly závitu snižují radiální pnutí a umožňují tak tenkostěnnou konstrukci.
Velká samosvornost v závitu
Optimalizované stoupání závitu efektivně zabraňuje samočinnému uvolnění šroubu.
Vysoká pevnost v tahu a krutu
Zvětšení průřezu jádra zvyšuje pevnost. Spojovací prvek dosahuje vysokých předpínacích sil a utahovacích momentů i ve vyztužených termoplastech.
Vysoká hospodárnost a dlouhá životnost
Používáním standardizovaných dílů podle podnikových norem, jako jsou šrouby EJOT DELTA PT®, snížíte náklady na vedení skladových zásob. Díky nejlepšímu výběru materiálu – oceli PT10 Q&T – má šroub velmi dlouhou životnost.
Bezpečné upevnění
Díky optimalizovanému toku materiálu při montáži je zajištěno dokonalé usazení šroubu.
Snížení hmotnosti
U lehké konstrukce záleží na každém gramu. Na rozdíl od běžných spojů je možné použít velmi krátké šrouby a menší průměry.
Postup a princip
Jsou vhodné zejména pro termoplastické materiály
EJOT DELTA PT® je další inovací šroubu PT a výsledkem dlouholetých praktických zkušeností se spojováním termoplastů. Jako robustní spoj slibuje nejlepší výkon i v těch nejextrémnějších podmínkách použití.
Jeho speciální geometrie závitu je výsledkem důsledné analýzy průniku materiálu při tváření závitu. Zajišťuje optimální odtok deformovaného plastového materiálu a ve výsledku spolehlivý a zajištěný spoj. Speciální varianta EJOT DELTA PT P® je vyrobena z vysoce odolného plastu (a je proto vhodná pro lehké a elektricky nebo tepelně izolující šroubové spoje v běžných termoplastech). Speciální varianta EJOT DELTA PT DS byla vyvinuta zvláště pro termosetové plasty, které vzhledem ke své tvrdosti a křehkosti kladou na přímý šroubový spoj specifické nároky.
Informace a další
Ke stažení
Máte zájem o výrobky EJOT DELTA PT®? Další informace si stáhněte zde.